(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

女子カーゴパンツ AF119

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:AF119-1-M
女子カーゴパンツ AF119 ジョシカーゴパンツ AF119

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,427円 4,147円
税込単価
4,870円 4,562円

【特長】・カラフルな色がある・材質は制電ソフトライトツイルで、防電性がある・女...

詳細情報を確認する

  • 商品分類:
    ズボン
  • 季節:
    秋冬
  • 仕様:
    女性用
  • 帯電防止素材:
    あり
  • 混率:
    ポリエステル65%・綿35%
  • 股下(cm):
    72
  • 素材2:
    制電ソフトツイル
  • 仕様2:
    アクティブニー(内股/膝)・脇ゴム
  • 内容量:
    1本

型番

AF119-1-M 解除

Loading...

商品情報を表示

AF119-1-M の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
色(系統)
サイズ
ウエスト(cm)
詳細カラー
ヒップ(cm)
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
AF119-1-M

AF119-1-M

M
63-74
ブルー
100
4571163425994
1本

4個

4,427円

4,147

( 4,562円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・カラフルな色がある
・材質は制電ソフトライトツイルで、防電性がある
・女性用
・秋と冬用
・仕様は脇ゴム・アクティブニー

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

女子カーゴパンツ AF119の型番AF119-1-Mのページです。
型番AF119-1-Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

女子カーゴパンツ AF119

女子カーゴパンツ AF119

    女子カーゴパンツ AF109

    女子カーゴパンツ AF109

      女子パンツ AF108

      女子パンツ AF108

        女子パンツ AF118

        女子パンツ AF118

          ワンタックカーゴパンツ AF117

          ワンタックカーゴパンツ AF117

            ワンタックカーゴパンツ AF107

            ワンタックカーゴパンツ AF107

              ワンタックワークパンツ AF116

              ワンタックワークパンツ AF116

                ワンタックワークパンツ AF106

                ワンタックワークパンツ AF106

                  アンドレスケッティワンタックフィッシング

                  アンドレスケッティワンタックフィッシング

                    防寒パンツ ポリエステル100% ツイル

                    防寒パンツ ポリエステル100% ツイル

                      アンドレスケッティワンタックスラックス

                      アンドレスケッティワンタックスラックス

                        ツータックラットズボン 1356

                        ツータックラットズボン 1356

                          製品制電ストレッチワンタックカーゴパンツ

                          製品制電ストレッチワンタックカーゴパンツ

                            メーカー アルトコーポレーション アルトコーポレーション アルトコーポレーション アルトコーポレーション アルトコーポレーション アルトコーポレーション アルトコーポレーション アルトコーポレーション コーコス信岡 自重堂 コーコス信岡 ジーベック 自重堂
                            通常価格 4,427円 4,385円 4,384円 4,042円 4,427円 4,385円 4,042円 4,014円 3,882円 4,406円 3,098円 4,664円 4,235円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   3日目   5日目   3日目   5日目   5日目  
                            商品分類 ズボン ズボン ズボン ズボン ズボン ズボン ズボン ズボン ズボン ズボン ズボン ズボン ズボン
                            季節 秋冬 春夏 春夏 秋冬 秋冬 春夏 秋冬 春夏 秋冬 秋冬 秋冬 - 春夏
                            仕様 女性用 女性用 女性用 女性用 男性用 男性用 男性用 男性用 - 男性用 男女兼用 - 男性用
                            帯電防止素材 あり あり あり あり あり あり あり あり なし なし なし - あり
                            混率 ポリエステル65%・綿35% ポリエステル65%・綿35% ポリエステル65%・綿35% ポリエステル65%・綿35% ポリエステル65%・綿35% ポリエステル65%・綿35% ポリエステル65%・綿35% ポリエステル65%・綿35% - - - - -

                            女子カーゴパンツ AF119のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            AF119-1-ELL
                            AF119-1-L
                            AF119-1-LL
                            AF119-1-S
                            AF119-1-SS
                            AF119-100-5L
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            色(系統) サイズ ウエスト
                            (cm)
                            詳細カラー ヒップ
                            (cm)
                            JANコード 内容量

                            4,427円

                            ( 4,870円 )
                            4個 あり

                            5日目

                            ELL83-95ブルー1204571163426038-

                            4,427円

                            ( 4,870円 )
                            4個 あり

                            5日目

                            L68-79ブルー1054571163426007-

                            4,427円

                            ( 4,870円 )
                            4個 あり

                            5日目

                            LL73-84ブルー1104571163426014-

                            4,427円

                            ( 4,870円 )
                            4個 あり

                            5日目

                            S58-69ブルー954571163425987-

                            4,427円

                            ( 4,870円 )
                            4個 あり

                            5日目

                            SS53-64ブルー904571163425970-

                            4,427円

                            ( 4,870円 )
                            4個 あり

                            5日目

                            5L88-101ネイビー1254571163426311-

                            秋冬用カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました