(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

女子カーゴパンツ AF109

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

女子カーゴパンツ AF109

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
4,385円  特別価格 
税込価格
4,824円  特別価格 

【特長】・カラフルな色がある・材質は制電ソフトライトツイルで、防電性がある・女...

詳細情報を確認する

  • 商品分類:
    ズボン
  • 季節:
    春夏
  • 仕様:
    女性用
  • 帯電防止素材:
    あり
  • 混率:
    ポリエステル65%・綿35%
  • 股下(cm):
    72
  • 素材2:
    制電ソフトライトツイル
  • 仕様2:
    脇ゴム・アクティブニー
  • 内容量:
    1本

型番

未確定32件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
色(系統)
サイズ
ウエスト(cm)
詳細カラー
ヒップ(cm)
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
5L
88-101
ブルー
125
4571163423242
1本

4個

4,385円

4,221

( 4,643円 )

5日目

EL
78-90
ブルー
115
4571163423228
1本

4個

4,385円

4,221

( 4,643円 )

5日目

ELL
83-95
ブルー
120
4571163423235
1本

4個

4,385円

4,221

( 4,643円 )

5日目

L
68-79
ブルー
105
4571163423204
1本

4個

4,385円

4,221

( 4,643円 )

5日目

LL
73-84
ブルー
110
4571163423211
1本

4個

4,385円

4,221

( 4,643円 )

5日目

M
63-74
ブルー
100
4571163423198
1本

4個

4,385円

4,221

( 4,643円 )

5日目

S
58-69
ブルー
95
4571163423181
1本

4個

4,385円

4,221

( 4,643円 )

5日目

SS
53-64
ブルー
90
4571163423174
1本

4個

4,385円

4,221

( 4,643円 )

5日目

5L
88-101
グレー
125
4571163423334
1本

4個

4,385円

4,221

( 4,643円 )

5日目

EL
78-90
グレー
115
4571163423310
1本

4個

4,385円

4,221

( 4,643円 )

5日目

ELL
83-95
グレー
120
4571163423327
1本

4個

4,385円

4,221

( 4,643円 )

5日目

L
68-79
グレー
105
4571163423297
1本

4個

4,385円

4,221

( 4,643円 )

5日目

LL
73-84
グレー
110
4571163423303
1本

4個

4,385円

4,221

( 4,643円 )

5日目

M
63-74
グレー
100
4571163423280
1本

4個

4,385円

4,221

( 4,643円 )

5日目

S
58-69
グレー
95
4571163423273
1本

4個

4,385円

4,221

( 4,643円 )

5日目

SS
53-64
グレー
90
4571163423266
1本

4個

4,385円

4,221

( 4,643円 )

5日目

5L
88-101
アースグリーン
125
4571163423426
1本

4個

4,385円

4,221

( 4,643円 )

5日目

EL
78-90
アースグリーン
115
4571163423402
1本

4個

4,385円

4,221

( 4,643円 )

5日目

ELL
83-95
アースグリーン
120
4571163423419
1本

4個

4,385円

4,221

( 4,643円 )

5日目

L
68-79
アースグリーン
105
4571163423389
1本

4個

4,385円

4,221

( 4,643円 )

5日目

LL
73-84
アースグリーン
110
4571163423396
1本

4個

4,385円

4,221

( 4,643円 )

5日目

M
63-74
アースグリーン
100
4571136423372
1本

4個

4,385円

4,221

( 4,643円 )

5日目

S
58-69
アースグリーン
95
4571163423365
1本

4個

4,385円

4,221

( 4,643円 )

5日目

SS
53-64
アースグリーン
90
4571163423358
1本

4個

4,385円

4,221

( 4,643円 )

5日目

5L
88-101
ネイビー
125
4571163423518
1本

4個

4,385円

4,221

( 4,643円 )

5日目

EL
78-90
ネイビー
115
4571163423495
1本

4個

4,385円

4,221

( 4,643円 )

5日目

ELL
83-95
ネイビー
120
4571163423501
1本

4個

4,385円

4,221

( 4,643円 )

5日目

L
68-79
ネイビー
105
4571163423471
1本

4個

4,385円

4,221

( 4,643円 )

5日目

LL
73-84
ネイビー
110
4571163423488
1本

4個

4,385円

4,221

( 4,643円 )

5日目

M
63-74
ネイビー
100
4571163423464
1本

4個

4,385円

4,221

( 4,643円 )

5日目

S
58-69
ネイビー
95
4571163423457
1本

4個

4,385円

4,221

( 4,643円 )

5日目

SS
53-64
ネイビー
90
4571163423440
1本

4個

4,385円

4,221

( 4,643円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・カラフルな色がある
・材質は制電ソフトライトツイルで、防電性がある
・女性用
・春と夏用
・仕様は脇ゴム・アクティブニー

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

女子カーゴパンツ AF109

女子カーゴパンツ AF109

    女子パンツ AF108

    女子パンツ AF108

      女子パンツ AF118

      女子パンツ AF118

        ワンタックカーゴパンツ AF117

        ワンタックカーゴパンツ AF117

          ワンタックカーゴパンツ AF107

          ワンタックカーゴパンツ AF107

            ワンタックワークパンツ AF116

            ワンタックワークパンツ AF116

              ワンタックワークパンツ AF106

              ワンタックワークパンツ AF106

                アンドレスケッティワンタックフィッシング

                アンドレスケッティワンタックフィッシング

                  防寒パンツ ポリエステル100% ツイル

                  防寒パンツ ポリエステル100% ツイル

                    アンドレスケッティワンタックスラックス

                    アンドレスケッティワンタックスラックス

                      ツータックラットズボン 1356

                      ツータックラットズボン 1356

                        製品制電ストレッチワンタックカーゴパンツ

                        製品制電ストレッチワンタックカーゴパンツ

                          ワンタックラットズボン 1446

                          ワンタックラットズボン 1446

                            メーカー アルトコーポレーション アルトコーポレーション アルトコーポレーション アルトコーポレーション アルトコーポレーション アルトコーポレーション アルトコーポレーション コーコス信岡 自重堂 コーコス信岡 ジーベック 自重堂 ジーベック
                            通常価格 4,385円 4,384円 4,042円 4,427円 4,385円 4,042円 4,014円 3,882円 4,406円 3,098円 4,664円 4,235円 3,786円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   3日目   5日目   3日目   5日目   5日目   5日目~  
                            商品分類 ズボン ズボン ズボン ズボン ズボン ズボン ズボン ズボン ズボン ズボン ズボン ズボン ズボン
                            季節 春夏 春夏 秋冬 秋冬 春夏 秋冬 春夏 秋冬 秋冬 秋冬 - 春夏 -
                            仕様 女性用 女性用 女性用 男性用 男性用 男性用 男性用 - 男性用 男女兼用 - 男性用 -
                            帯電防止素材 あり あり あり あり あり あり あり なし なし なし - あり あり
                            混率 ポリエステル65%・綿35% ポリエステル65%・綿35% ポリエステル65%・綿35% ポリエステル65%・綿35% ポリエステル65%・綿35% ポリエステル65%・綿35% ポリエステル65%・綿35% - - - - - -

                            女子カーゴパンツ AF109のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            春夏用カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました