(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

女子パンツ AF108

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

女子パンツ AF108

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
4,384円
税込価格
4,822円

【特長】・カラフルな色がある・材質は制電ソフトライトツイルで、防電性がある・女...

詳細情報を確認する

  • 商品分類:
    ズボン
  • 季節:
    春夏
  • 仕様:
    女性用
  • 帯電防止素材:
    あり
  • 混率:
    ポリエステル65%・綿35%
  • 股下(cm):
    72
  • 素材2:
    制電ソフトライトツイル
  • 仕様2:
    脇ゴム・アクティブニー
  • 内容量:
    1本

型番

未確定32件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
色(系統)
サイズ
ウエスト(cm)
詳細カラー
ヒップ(cm)
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
5L
88-101
ブルー
125
4571163422887
1本

4個

4,384( 4,822円 )

5日目

EL
78-90
ブルー
115
4571163422863
1本

4個

4,384( 4,822円 )

5日目

ELL
83-95
ブルー
120
4571163422870
1本

4個

4,384( 4,822円 )

5日目

L
68-79
ブルー
105
4571163422849
1本

4個

4,384( 4,822円 )

5日目

LL
73-84
ブルー
110
4571163422856
1本

4個

4,384( 4,822円 )

5日目

M
63-74
ブルー
100
4571163422832
1本

4個

4,384( 4,822円 )

5日目

S
58-69
ブルー
95
4571163422825
1本

4個

4,384( 4,822円 )

5日目

SS
53-64
ブルー
90
4571163422818
1本

4個

4,384( 4,822円 )

5日目

5L
88-101
グレー
125
4571163422979
1本

4個

4,384( 4,822円 )

5日目

EL
78-90
グレー
115
4571163422955
1本

4個

4,384( 4,822円 )

5日目

ELL
83-95
グレー
120
4571163422962
1本

4個

4,384( 4,822円 )

5日目

L
68-79
グレー
105
4571163422931
1本

4個

4,384( 4,822円 )

5日目

LL
73-84
グレー
110
4571163422948
1本

4個

4,384( 4,822円 )

5日目

M
63-74
グレー
100
4571163422924
1本

4個

4,384( 4,822円 )

5日目

S
58-69
グレー
95
4571163422917
1本

4個

4,384( 4,822円 )

5日目

SS
53-64
グレー
90
4571163422900
1本

4個

4,384( 4,822円 )

5日目

5L
88-101
アースグリーン
125
4571163423068
1本

4個

4,384( 4,822円 )

5日目

EL
78-90
アースグリーン
115
4571163423044
1本

4個

4,384( 4,822円 )

5日目

ELL
83-95
アースグリーン
120
4571163423051
1本

4個

4,384( 4,822円 )

5日目

L
68-79
アースグリーン
105
4571163423020
1本

4個

4,384( 4,822円 )

5日目

LL
73-84
アースグリーン
110
4571163423037
1本

4個

4,384( 4,822円 )

5日目

M
63-74
アースグリーン
100
4571163423013
1本

4個

4,384( 4,822円 )

5日目

S
58-69
アースグリーン
95
4571163423006
1本

4個

4,384( 4,822円 )

5日目

SS
53-64
アースグリーン
90
4571163422993
1本

4個

4,384( 4,822円 )

5日目

5L
88-101
ネイビー
125
4571163423150
1本

4個

4,384( 4,822円 )

5日目

EL
78-90
ネイビー
115
4571163423136
1本

4個

4,384( 4,822円 )

5日目

ELL
83-95
ネイビー
120
4571163423143
1本

4個

4,384( 4,822円 )

5日目

L
68-79
ネイビー
105
4571163423112
1本

4個

4,384( 4,822円 )

5日目

LL
73-84
ネイビー
110
4571163423129
1本

4個

4,384( 4,822円 )

5日目

M
63-74
ネイビー
100
4571163423105
1本

4個

4,384( 4,822円 )

5日目

S
58-69
ネイビー
95
4571163423099
1本

4個

4,384( 4,822円 )

5日目

SS
53-64
ネイビー
90
4571163423082
1本

4個

4,384( 4,822円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・カラフルな色がある
・材質は制電ソフトライトツイルで、防電性がある
・女性用
・春と夏用
・仕様は脇ゴム・アクティブニー

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

女子パンツ AF108

女子パンツ AF108

    女子パンツ AF118

    女子パンツ AF118

      女子カーゴパンツ AF109

      女子カーゴパンツ AF109

        女子カーゴパンツ AF119

        女子カーゴパンツ AF119

          ワンタックカーゴパンツ AF117

          ワンタックカーゴパンツ AF117

            ワンタックカーゴパンツ AF107

            ワンタックカーゴパンツ AF107

              エコ3バリューワンタックカーゴパンツ

              エコ3バリューワンタックカーゴパンツ

                防寒パンツ ポリエステル100% ツイル

                防寒パンツ ポリエステル100% ツイル

                  製品制電ストレッチツータックカーゴパンツ(秋冬用)

                  製品制電ストレッチツータックカーゴパンツ(秋冬用)

                    抗菌防臭ツータックカーゴパンツ(紺・緑・黄・青)

                    抗菌防臭ツータックカーゴパンツ(紺・緑・黄・青)

                      ワンタックワークパンツ AF106

                      ワンタックワークパンツ AF106

                        ワンタックワークパンツ AF116

                        ワンタックワークパンツ AF116

                          アンドレスケッティワンタックスラックス

                          アンドレスケッティワンタックスラックス

                            メーカー アルトコーポレーション アルトコーポレーション アルトコーポレーション アルトコーポレーション アルトコーポレーション アルトコーポレーション 自重堂 自重堂 自重堂 自重堂 アルトコーポレーション アルトコーポレーション コーコス信岡
                            通常価格 4,384円 4,042円 4,385円 4,427円 4,427円 4,385円 6,225円 4,406円 6,335円 7,621円 4,014円 4,042円 3,098円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   3日目  
                            商品分類 ズボン ズボン ズボン ズボン ズボン ズボン ズボン ズボン ズボン ズボン ズボン ズボン ズボン
                            季節 春夏 秋冬 春夏 秋冬 秋冬 春夏 春夏 秋冬 秋冬 春夏 春夏 秋冬 秋冬
                            仕様 女性用 女性用 女性用 女性用 男性用 男性用 男性用 男性用 男性用 男性用 男性用 男性用 男女兼用
                            帯電防止素材 あり あり あり あり あり あり あり なし あり あり あり あり なし
                            混率 ポリエステル65%・綿35% ポリエステル65%・綿35% ポリエステル65%・綿35% ポリエステル65%・綿35% ポリエステル65%・綿35% ポリエステル65%・綿35% - - - - ポリエステル65%・綿35% ポリエステル65%・綿35% -

                            女子パンツ AF108のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            春夏用カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました