(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

検相器(非接触式)

検相器(非接触式)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
21,680円 21,157円
税込単価
23,848円 23,273円

【特長】・電線の被覆の上から安全に測定が可能です。・配電盤の中に設置できるマグ...

詳細情報を確認する

  • 商品区分:
    検相器
  • 測定範囲:交流電圧(V):
    70~1000
  • 検出方式:
    非接触式
  • 感度調節機能:
    なし
  • 電池残量チェック機能:
    あり
  • オートパワーオフ機能:
    あり
  • LEDライト機能:
    なし
  • 電源:
    単3乾電池×4
  • トラスココード:
    479-6632
  • JANコード:
    4560187064227
  • 寸法:
    61×36×112
  • 本体質量:
    380
  • 付属品:
    携帯用ケース、取扱説明書、テスト用電池

型番

KEW8035 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KEW8035

1個

21,680円

21,157

( 23,273円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・電線の被覆の上から安全に測定が可能です。
・配電盤の中に設置できるマグネット付きです。
・LEDライトアップ機能で昼光下でもはっきり確認ができます。
・幅広い電線に対応しています。(仕上げ外径2.4mm~30mm)
【用途】
・相回転の確認。

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

カタログ

 

KEW8035で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

検相器(非接触式)の型番KEW8035のページです。
型番KEW8035に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

検相器(非接触式)

検相器(非接触式)

    クランプ付デジタルマルチメーター 46591

    クランプ付デジタルマルチメーター 46591

      エスコ クリップアダプター EA707NA-21A

      エスコ クリップアダプター EA707NA-21A

        回転センサー 650

        回転センサー 650

          HIOKI 検相器 金属非接触方式 PD3129-10

          HIOKI 検相器 金属非接触方式 PD3129-10

            マザーツール 低圧用検電器 DT-48

            マザーツール 低圧用検電器 DT-48

              検相器 非接触式 ワイドタイプ

              検相器 非接触式 ワイドタイプ

                テストフック 790/791

                テストフック 790/791

                  電源供給アダプタ MODEL 8312

                  電源供給アダプタ MODEL 8312

                    クランプメーター AD-5585

                    クランプメーター AD-5585

                      クランプメーター(デジタル・φ150mmセンサー)

                      クランプメーター(デジタル・φ150mmセンサー)

                        バッテリークリップ 946

                        バッテリークリップ 946

                          クリップアダプター ワニ口クリップ

                          クリップアダプター ワニ口クリップ

                            メーカー 共立電気計器 シグネット エスコ カイセ 日置電機 マザーツール エスコ カイセ 共立電気計器 エー・アンド・デイ エスコ カイセ エスコ
                            通常価格 21,680円 19,600円 1,200円 8,992円 30,127円 2,200円 26,890円 1,099円 9,846円 5,000円 27,149円 1,720円 1,700円
                            通常出荷日 1日目   4日目   2日目   当日出荷可能 5日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 4日目   6日目   1日目~   2日目   4日目   1日目   当日出荷可能
                            商品区分 検相器 - - - 検相器 検電器 検相器 - - - - - -
                            測定範囲:交流電圧(V) 70~1000 - - - 70~1000 50~600 70~1000 - - - - - -
                            検出方式 非接触式 - - - 非接触式 非接触式 非接触式 - - - - - -
                            感度調節機能 なし - - - なし あり なし - - - - - -
                            電池残量チェック機能 あり - - - あり なし あり - - - - - -

                            検相器(非接触式)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            検相器・検電器・導通チェッカカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました