(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ラバーメイド ステップスツール ベージュ/ブラック 252302/252307

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:252307
ラバーメイド ステップスツール ベージュ/ブラック 252302/252307 ステップスツール

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
15,113円
税込単価
16,624円

軽量で頑丈、抜群の安全性で作業をサポート。【特長】・ステップ部分を滑り止め加工...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業用踏台
  • 最大使用質量(Kg):
    135
  • 天板高さ(m):
    0.33
  • 寸法(mm):
    φ406(ベース)×H330
  • 材質:
    ABS
  • 内容量:
    1個

Loading...

 
カタログを表示

252307 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
カラー
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
252307

252307

ブラック
0086876009323
1個

1個

15,113( 16,624円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

軽量で頑丈、抜群の安全性で作業をサポート。
【特長】
・ステップ部分を滑り止め加工。
・スプリングキャスター装備により移動が簡単。荷重がかかると収納されます。
・スタッキング可能なので、収納スペースもとりません。
・米国・ラバーメイド社製。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラバーメイド ステップスツール ベージュ/ブラック 252302/252307の型番252307のページです。
型番252307に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ラバーメイド ステップスツール ベージュ/ブラック 252302/252307

ラバーメイド ステップスツール ベージュ/ブラック 252302/252307

    スクエアブルートコンテナ用ドーリー

    スクエアブルートコンテナ用ドーリー

      ブルートコンテナ ドーリー

      ブルートコンテナ ドーリー

        Xカート ダブルタイプ 1881781

        Xカート ダブルタイプ 1881781

          Xカート 折りたたみ箱付

          Xカート 折りたたみ箱付

            Xカート ワイドタイプ 1881750

            Xカート ワイドタイプ 1881750

              マーシャルコンテナ リジットライナーライナー

              マーシャルコンテナ リジットライナーライナー

                キューブトラック ブラック

                キューブトラック ブラック

                  回収・リネンカート

                  回収・リネンカート

                    メーカー ラバーメイド ラバーメイド エレクター ラバーメイド 金沢車輛 ラバーメイド エレクター ラバーメイド 金沢車輛
                    通常価格 15,113円 19,578円 18,103円 41,508円 49,231円 33,594円 21,969円 80,395円 38,077円
                    通常出荷日 4日目~   1日目   4日目   8日目   5日目   5日目   4日目   5日目   19日目  
                    商品タイプ 作業用踏台 - - - - - - - -
                    最大使用質量(Kg) 135 - - - - - - - -
                    天板高さ(m) 0.33 - - - - - - - -
                    寸法(mm) φ406(ベース)×H330 - - - - - - - -
                    材質 ABS - - - - - - - -

                    ラバーメイド ステップスツール ベージュ/ブラック 252302/252307のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    252302
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    カラー JANコード 内容量

                    26,257円

                    ( 28,883円 )
                    1個 あり

                    8日目

                    ベージュ0086876031645-

                    踏台カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました