(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ビッグホイールコンテナ 9W27

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:9W27-07
ビッグホイールコンテナ 9W27 ビッグホイールコンテナ 9W27

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
39,846円
税込単価
43,831円

ゴミや材料の保管/搬送に便利な大型車輪を装備したビッグホイールコンテナ 9W2...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ゴミ箱
  • 容量(L):
    207.5
  • 用途:
    ゴミ箱
  • 詳細タイプ:
    フタ付き
  • 寸法(mm):
    W737×D600×H933
  • 耐荷重(kg):
    80
  • 材質:
    ポリエチレン
  • 注意:
    ※フタは全てブラックとなります。
  • 内容量:
    1個

型番

9W27-07 解除

Loading...

ビッグホイールコンテナ 9W27の詳細

ビッグホイールコンテナ 9W27-07 商品イメージ

ビッグホイールコンテナ 9W27-07 商品イメージ

ビッグホイールコンテナ 9W27-75 商品イメージ

ビッグホイールコンテナ 9W27-75 商品イメージ

ビッグホイールコンテナ 9W27の仕様

  • サイズ:W764 D610 H1,005mm
商品情報を表示

9W27-07 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
カラー
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
9W27-07

9W27-07

イエロー
0086876176643
1個

1個

39,846( 43,831円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ゴミや材料の保管/搬送に便利な大型車輪を装備したビッグホイールコンテナ 9W27。
【特長】
・大型車輪により、段差箇所でもスムーズな移動が可能。
・中のゴミを空けやすい、フロント/リフト/バー付き。
・握りやすいハンドルと、水が溜まらない形状のドームトップ。
・接地面が広く安定したデザイン。
・最大80kgの荷重に耐えられる仕様。
・取っ手と一体化した蝶番式で密閉性の高いフタにより、貯蔵物の乾燥や臭い漏れを防止。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ビッグホイールコンテナ 9W27の型番9W27-07のページです。
型番9W27-07に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ビッグホイールコンテナ 9W27

ビッグホイールコンテナ 9W27

    キャスターペール 70C2 2輪 容量 74L

    キャスターペール 70C2 2輪 容量 74L

      キャスターペール 90C2 2輪 容量 90L

      キャスターペール 90C2 2輪 容量 90L

        ラバーメイド スリムジム ステップオンコンテナ フロントステップ ステンレス

        ラバーメイド スリムジム ステップオンコンテナ フロントステップ ステンレス

          ジャンボ分別ペール PRF1000

          ジャンボ分別ペール PRF1000

            ゴミ回収カート エコカート H

            ゴミ回収カート エコカート H

              ドーリー 2640

              ドーリー 2640

                カートペール CPシリーズ

                カートペール CPシリーズ

                  メーカー ラバーメイド リス リス ラバーメイド カイスイマレン カイスイマレン ラバーメイド カイスイマレン
                  通常価格 39,846円 14,242円 17,104円 33,398円 130,557円 84,749円 29,471円 22,016円
                  通常出荷日 8日目   8日目   8日目   1日目~   5日目   5日目   5日目   11日目  
                  商品タイプ ゴミ箱 ダストワゴン ダストワゴン ゴミ箱 ゴミ箱 ゴミ箱 その他 ゴミ箱
                  容量(L) 207.5 74 90 - 1000 - - -
                  用途 ゴミ箱 ペールタイプ ペールタイプ ゴミ収集庫 屋外用 ゴミ収集庫 - ゴミ収集庫
                  詳細タイプ フタ付き - - - - - 2620・2632・2643・2655用 -
                  寸法(mm) W737×D600×H933 - - - - - φ460×H125(装着時) -

                  ビッグホイールコンテナ 9W27のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  よくあるご質問(FAQ)

                  Q 割れることはありますか?
                  A
                  衝撃に強いポリエチレンを使用しているとはいえ使い方によって割れることもあります。

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  9W27-75
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  カラー JANコード 内容量

                  39,846円

                  ( 43,831円 )
                  1個 あり

                  8日目

                  グレー0086876175387-

                  ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました