(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ラウンドブルートコンテナ 75.7L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:2620-04
ラウンドブルートコンテナ 75.7L ラウンドブルートコンテナ 75.7L

通常単価(税別)
8,766円
税込単価
9,643円

押しつぶされてもほぼ原型に復元するラウンドブルートコンテナ 75.7L。【特長...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    ポリエチレン
  • 内容量:
    1個

型番

2620-04 解除

Loading...

ラウンドブルートコンテナ 75.7Lの詳細例

ラウンドブルートコンテナ 75.7L 2619-60-01 商品イメージ

ラウンドブルートコンテナ 75.7L 2619-60-01 商品イメージ

ラウンドブルートコンテナ 75.7L 2619-60-04 商品イメージ

ラウンドブルートコンテナ 75.7L 2619-60-04 商品イメージ

ラウンドブルートコンテナ 75.7L 2619-60-07 商品イメージ

ラウンドブルートコンテナ 75.7L 2619-60-07 商品イメージ

ラウンドブルートコンテナ 75.7L 2619-60-75 商品イメージ

ラウンドブルートコンテナ 75.7L 2619-60-75 商品イメージ

ラウンドブルートコンテナ 75.7L 2620-01 商品イメージ

ラウンドブルートコンテナ 75.7L 2620-01 商品イメージ

ラウンドブルートコンテナ 75.7L 2620-04 商品イメージ

ラウンドブルートコンテナ 75.7L 2620-04 商品イメージ

ラウンドブルートコンテナ 75.7L 2620-75 商品イメージ

ラウンドブルートコンテナ 75.7L 2620-75 商品イメージ

ラウンドブルートコンテナ 75.7Lの仕様例

2619-60-01/2619-60-04/2619-60-07/2619-60-75

  • サイズ:H32mm、φ505(直径505mm)
  • 材質:ポリエチレン

2620-01/2620-04/2620-75

  • サイズ:H581mm、φ495(直径495mm)
  • 容量:75.7L
商品情報を表示

2620-04 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
容量(L)
用途
詳細タイプ
寸法(mm)
カラー
JANコード
トラスココード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
2620-04

2620-04

ゴミ箱
75.7
ゴミ箱
本体
φ495×H581
イエロー
0086876171068
819-4402
1個

1個

8,766( 9,643円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

押しつぶされてもほぼ原型に復元するラウンドブルートコンテナ 75.7L。
【特長】
・優れた耐久性による高いコストパフォーマンスを実現
・世界中で広く愛用されるラバーメイド定番商品
・縁や底部はリブ構造
・取っ手は持ちやすく、スタッキング時の密着を防止
【用途】
・廃棄物回収にも貯蔵にも最適

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ラウンドブルートコンテナ 75.7Lの型番2620-04のページです。
型番2620-04に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ラウンドブルートコンテナ 75.7L

ラウンドブルートコンテナ 75.7L

    ラウンドブルートコンテナ 208.2L

    ラウンドブルートコンテナ 208.2L

      ラウンドブルートコンテナ 166.5L

      ラウンドブルートコンテナ 166.5L

        ラウンドブルートコンテナ ブラック

        ラウンドブルートコンテナ ブラック

          ラウンドブルートコンテナ 用フタフタ

          ラウンドブルートコンテナ 用フタフタ

            ラウンドブルートコンテナ 121.1L

            ラウンドブルートコンテナ 121.1L

              スクエアブルートコンテナ 151.4L本体

              スクエアブルートコンテナ 151.4L本体

                スクエアブルートコンテナ 151.4L

                スクエアブルートコンテナ 151.4L

                  スリムジムコンテナ

                  スリムジムコンテナ

                    メーカー ラバーメイド ラバーメイド ラバーメイド ラバーメイド エレクター ラバーメイド エレクター ラバーメイド ラバーメイド
                    通常価格 8,766円 10,340円 7,328円 10,340円 9,415円 13,741円 18,103円 14,395円 11,092円
                    通常出荷日 2日目~   5日目   5日目   5日目   4日目   10日目   4日目   5日目   5日目  
                    材質 ポリエチレン ポリエチレン ポリエチレン - - ポリエチレン - ポリエチレン -
                    内容量 1個 1個 1個 - - 1個 - 1個 1個

                    ラウンドブルートコンテナ 75.7Lのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    よくあるご質問(FAQ)

                    Q 割れることはありますか?
                    A
                    衝撃に強いポリエチレンを使用しているとはいえ使い方によって割れることもあります。

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    2620-01
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    商品タイプ 容量
                    (L)
                    用途 詳細タイプ 寸法
                    (mm)
                    カラー JANコード トラスココード 内容量

                    11,176円

                    ( 12,294円 )
                    1個 -

                    10日目

                    ゴミ箱75.7ゴミ箱本体φ495×H581ホワイト0086876171051--

                    ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました