(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Xカート ダブルタイプ 1881781

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

Xカート ダブルタイプ 1881781

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
41,508円
税込単価
45,659円

スマートなデザインの多目的回収カート。【特長】・バッグは取り外し可能でお手入れ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ダストワゴン
  • 容量(L):
    300
  • 用途:
    ゴミ箱
  • カラー:
    ブラック
  • 寸法(折り畳み時)(mm):
    W907×D180×H864
  • JANコード:
    0086876221640
  • 耐荷重(kg):
    40
  • 材質キャスター:
    熱可塑性ゴム・静音キャスター
  • 材質フレーム:
    スチール・粉体塗装
  • 材質バッグ:
    ポリエステル・PVCコーティング
  • 内容量:
    1個

型番

188178107 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

188178107

1個

1個

41,508( 45,659円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

スマートなデザインの多目的回収カート。
【特長】
・バッグは取り外し可能でお手入れが簡単
・シミや汚れが目立ちにくく、耐久性が高いビニール製
・識別リボンにより運搬素材を分類でき、整った環境の提供と二次汚染の防止が可能
・バンパーガードによる運搬時の保護強化
・カートの折り畳み時の幅はわずか11.4cm
・折り畳んだ状態で自立します
・スタイリッシュなデザインで使う場所を選びません
・コンパクトに折り畳みが可能。折り畳み時はオープン時の幅の約30%になります
・シートは簡単に取り外しができ、清掃も安易に行えます
・米国・ラバーメイド社製
【用途】
・オフィスビル、マンション、ホテル、病院、ショッピングモール、レストラン、学校等あらゆる商業施設で使用できます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Xカート ダブルタイプ 1881781の型番188178107のページです。
型番188178107に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Xカート ダブルタイプ 1881781

Xカート ダブルタイプ 1881781

    Xカート ワイドタイプ 1881750

    Xカート ワイドタイプ 1881750

      Xカート シングルタイプ 1881749

      Xカート シングルタイプ 1881749

        サービスワゴン Xカート 本体

        サービスワゴン Xカート 本体

          ダストカート帯電防止布袋

          ダストカート帯電防止布袋

            Xカート 折りたたみ箱付

            Xカート 折りたたみ箱付

              コンドル リサイクルトラッシュECO-50バルブ式セット

              コンドル リサイクルトラッシュECO-50バルブ式セット

                ゴミ箱 ジャンボペール FRキャスター付

                ゴミ箱 ジャンボペール FRキャスター付

                  スタンディングカート(本体) 小

                  スタンディングカート(本体) 小

                    612x907x864mm/150L+150L ダストカート

                    612x907x864mm/150L+150L ダストカート

                      スタンディングカート(本体) 大

                      スタンディングカート(本体) 大

                        462x612x864mm/150L ダストカート

                        462x612x864mm/150L ダストカート

                          大型分別カート EBCシリーズ

                          大型分別カート EBCシリーズ

                            メーカー ラバーメイド ラバーメイド ラバーメイド エレクター 山崎産業 金沢車輛 山崎産業 カイスイマレン テラモト エスコ テラモト エスコ アズワン
                            通常価格 41,508円 33,594円 28,651円 38,450円 11,227円 49,231円 35,245円 81,882円 21,853円 32,800円 24,919円 23,600円 170,565円
                            通常出荷日 8日目   5日目   5日目   1日目~   1日目   5日目   5日目   5日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 4日目~   1日目   当日出荷可能 8日目  
                            商品タイプ ダストワゴン ダストワゴン ダストワゴン - - ダストワゴン ゴミ箱 - ダストワゴン ダストワゴン ダストワゴン ダストワゴン ゴミ箱
                            容量(L) 300 300 150 - - - 50 - - - - - -
                            用途 ゴミ箱 ゴミ箱 ゴミ箱 - - ゴミ収集庫 ペールタイプ - ゴミ箱 ゴミ箱 ゴミ箱 ゴミ箱 -
                            カラー ブラック ブラック ブラック - - - - - - - - - -
                            寸法(折り畳み時)(mm) W907×D180×H864 W907×D180×H864 W462×D180×H864 - - - - - - - - - -

                            Xカート ダブルタイプ 1881781のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました