(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Xカート ワイドタイプ 1881750

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

Xカート ワイドタイプ 1881750

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
33,594円
税込単価
36,953円

デザイン性に優れたリネン回収カート。【特長】・スタイリッシュなデザインで使う場...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ダストワゴン
  • 容量(L):
    300
  • 用途:
    ゴミ箱
  • カラー:
    ブラック
  • 寸法(折り畳み時)(mm):
    W907×D180×H864
  • JANコード:
    0086876221633
  • 耐荷重(kg):
    20
  • 材質キャスター:
    熱可塑性ゴム・静音キャスター
  • 材質フレーム:
    スチール・粉体塗装
  • 材質バッグ:
    ポリエステル・PVCコーティング
  • 内容量:
    1個

型番

188175007 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

188175007

1個

1個

33,594( 36,953円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

デザイン性に優れたリネン回収カート。
【特長】
・スタイリッシュなデザインで使う場所を選びません。
・コンパクトに折り畳みが可能。折り畳み時はオープン時の幅の約30%になります。
・シートは簡単に取り外しができ、清掃も安易に行えます。
・米国・ラバーメイド社製。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Xカート ワイドタイプ 1881750の型番188175007のページです。
型番188175007に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Xカート ワイドタイプ 1881750

Xカート ワイドタイプ 1881750

    Xカート ダブルタイプ 1881781

    Xカート ダブルタイプ 1881781

      Xカート シングルタイプ 1881749

      Xカート シングルタイプ 1881749

        ダストカートエコノミー

        ダストカートエコノミー

          Xフレーム回収カート

          Xフレーム回収カート

            ラバーメイド ステップスツール ベージュ/ブラック 252302/252307

            ラバーメイド ステップスツール ベージュ/ブラック 252302/252307

              ステーションボックス ゴミ箱

              ステーションボックス ゴミ箱

                回収・リネンカート

                回収・リネンカート

                  システムカート(フレーム)

                  システムカート(フレーム)

                    ソフトウェイストバスケット(小型・中型・大型)

                    ソフトウェイストバスケット(小型・中型・大型)

                      ダストワゴン 132L用・326L用

                      ダストワゴン 132L用・326L用

                        BMキャリー DS-233-300-3

                        BMキャリー DS-233-300-3

                          メーカー ラバーメイド ラバーメイド ラバーメイド アズワン 金沢車輛 ラバーメイド 杉田エース 金沢車輛 テラモト ラバーメイド トラスコ中山 テラモト
                          通常価格 33,594円 41,508円 28,651円 16,700円 65,098円 15,113円 59,200円 38,077円 58,044円 5,579円 13,363円 44,237円
                          通常出荷日 5日目   8日目   5日目   1日目   4日目~   4日目~   5日目   19日目   1日目   10日目   1日目   4日目  
                          商品タイプ ダストワゴン ダストワゴン ダストワゴン ダストワゴン ダストワゴン - ゴミ箱 ダストワゴン - ゴミ箱 ダストワゴン -
                          容量(L) 300 300 150 - - - - 150 - - - -
                          用途 ゴミ箱 ゴミ箱 ゴミ箱 その他 ゴミ箱 - ゴミ収集庫 ゴミ収集庫 - ゴミ箱 ゴミ箱 -
                          カラー ブラック ブラック ブラック - - - - - - - - -
                          寸法(折り畳み時)(mm) W907×D180×H864 W907×D180×H864 W462×D180×H864 - - - - - - - - -

                          Xカート ワイドタイプ 1881750のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました