(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

自立式クロス袋

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:CROSSBAG-GR-M
自立式クロス袋 ジリツシキクロスブクロ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
923円
税込単価
1,015円

FRP芯採用で自立可能。サイズは2種類の自立式クロス袋。【特長】・FRP芯(強...

詳細情報を確認する

型番

CROSSBAG-GR-M 解除

Loading...

製品仕様

製品イメージ

製品イメージ

製品の特長

CROSSBAG-GR-M

  • 容量:約70l
  • 耐荷重:約50kg

CROSSBAG-GR-L

  • 容量:約180l
  • 耐荷重:約100kg
商品情報を表示

CROSSBAG-GR-M の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量(L)
サイズ
サイズ追加
耐荷重(kg)
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CROSSBAG-GR-M

約70
M
約40×40×45cm
約50
4932635367622
1個

10個

923( 1,015円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

FRP芯採用で自立可能。サイズは2種類の自立式クロス袋。
【特長】
・FRP芯(強化プラスチック)採用で自立可能。
・底面の吊りベルトで反転ラクラク。
・ラミネート加工で水洗いOK。
・頑丈な二重底。
・使用後は折り畳んでコンパクトに収納。
【用途】
・抜草や落葉拾いに便利。
・野菜や果物などの収穫に使用。
・イベントやレジャーに最適。
・建築現場から出る廃材入れや現場作業での重量物などの入れ物として使用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

自立式クロス袋の型番CROSSBAG-GR-Mのページです。
型番CROSSBAG-GR-Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

自立式クロス袋

自立式クロス袋

    ダストカート エコ袋付

    ダストカート エコ袋付

      ダストカート エコ袋(黒)付

      ダストカート エコ袋(黒)付

        収集袋 ポリプロピレン(PP収集袋)

        収集袋 ポリプロピレン(PP収集袋)

          メーカー ペンギンエース エスコ エスコ ユタカメイク
          通常価格 923円 7,200円 7,300円 611円
          通常出荷日 4日目   1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目  
          商品タイプ 回収袋 - - ゴミ袋
          材質(本体) ポリプロピレン(PP) - - ポリプロピレン(PP)
          モスグリーン - - -
          材質追加 FRP - - -
          内容量 1個 - - -

          自立式クロス袋のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          CROSSBAG-GR-L
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          容量
          (L)
          サイズ サイズ追加 耐荷重
          (kg)
          JANコード 内容量

          1,902円

          ( 2,092円 )
          10個 あり

          4日目

          約180L約55×55×60cm約1004932635367639-

          ゴミ袋カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました