(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スムースフィット 5P

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SMFIT-5P-W-L
スムースフィット 5P スムースフィット 5P

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
615円
税込単価
677円

【特長】・指先の感覚が生かせシームレス編みに、小粒のスベリ止め加工が、滑りを抑...

詳細情報を確認する

型番

SMFIT-5P-W-L 解除

Loading...

商品情報を表示

SMFIT-5P-W-L の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SMFIT-5P-W-L

L
4932635367097
1双

5個

615( 677円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・指先の感覚が生かせシームレス編みに、小粒のスベリ止め加工が、滑りを抑えて作業の効率をアップさせます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

スムースフィット 5Pの型番SMFIT-5P-W-Lのページです。
型番SMFIT-5P-W-Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スムースフィット 5P

スムースフィット 5P

    スベリ止め手袋 フリー

    スベリ止め手袋 フリー

      グリップ(ソフトタイプ)NO310 背抜き

      グリップ(ソフトタイプ)NO310 背抜き

        背抜き手袋 指先ピタハンド No.214(10双組)

        背抜き手袋 指先ピタハンド No.214(10双組)

          IQグローブ5本出し

          IQグローブ5本出し

            ドットライナー

            ドットライナー

              すべり止め手袋 ダブルキャッチ(ブラック)

              すべり止め手袋 ダブルキャッチ(ブラック)

                組立グリップ 3双パック NO370

                組立グリップ 3双パック NO370

                  背抜き天然ゴム手袋 タフレッド

                  背抜き天然ゴム手袋 タフレッド

                    業務用作業手袋 ケミソフト

                    業務用作業手袋 ケミソフト

                      キープロング

                      キープロング

                        福徳 日本一郎5双組

                        福徳 日本一郎5双組

                          トワロン SG-A047 龍グレー LL

                          トワロン SG-A047 龍グレー LL

                            メーカー ペンギンエース ショーワグローブ ショーワグローブ おたふく手袋 川西工業 勝星産業 ダンロップ ショーワグローブ アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品) 福徳産業 東和コーポレーション(トワロン)
                            通常価格 615円 295円 1,624円 1,245円 229円 216円 401円 1,322円 438円 438円 331円 864円 353円
                            通常出荷日 4日目   1日目   1日目   1日目   9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   5日目~   1日目   1日目  
                            使用用途 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 - - 作業用
                            商品タイプ スムス 天然ゴム すべり止め すべり止め すべり止め すべり止め すべり止め ニトリルゴム すべり止め すべり止め - - すべり止め
                            仕様 指先コート - 背抜き 背抜き - ボツ ボツ 背抜き 背抜き 背抜き - - 背抜き
                            ホワイト - - - - - - - - - - - -
                            内容量 1双 - - - - - - - - - - - -

                            スムースフィット 5Pのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SMFIT-5P-W-M
                            SMFIT-5P-W-S
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ JANコード 内容量

                            615円

                            ( 677円 )
                            5個 あり

                            4日目

                            M4932635367080-

                            615円

                            ( 677円 )
                            5個 あり

                            4日目

                            S4932635367073-

                            すべり止め手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました