(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ソックス P-701・P-702

画像をクリックして拡大イメージを表示する

型番:P-702-BK-L
ソックス P-701・P-702 ソックス P-701 P-702

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,738円
税込単価
5,212円

優れたフィット性と履き心地をもたらす5本指タイプのソックス。【特長】・ハードな...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    靴下
  • 規格:
    規格無し
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 素材:
    綿90%、ナイロン10%
  • 内容量:
    1足

型番

P-702-BK-L 解除

この商品は10個からご注文いただけます。

Loading...

ソックスの詳細

P-701-NB-Lの製品イメージ

P-701-NB-Lの製品イメージ

P-702-BK-Lの製品イメージ

P-702-BK-Lの製品イメージ

製品仕様

素材:綿90%、ナイロン10%

  • ※ サポーター付き。

サイズ:L(24~26㎝)

  • 型番:P-701-NB-L/カラー:ネイビー
  • 型番:P-702-BK-L/カラー:ブラック

サイズ:LL(27~28㎝)

  • 型番:P-701-NB-LL/カラー:ネイビー
  • 型番:P-702-BK-LL/カラー:ブラック
商品情報を表示

P-702-BK-Lの仕様・寸法情報

商品タイプ靴下規格規格無し
静電気帯電防止機能なしカラー黒系
色詳細ブラックサイズ詳細L(24~26cm)
JANコード4932635363679素材綿90%、ナイロン10%
内容量1足 - -

型番リスト

型番
カラー
色詳細
サイズ詳細
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
P-702-BK-L

P-702-BK-L

黒系
ブラック
L(24~26cm)
4932635363679
1足

10個

4,738( 5,212円 )

4日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

優れたフィット性と履き心地をもたらす5本指タイプのソックス。
【特長】
・ハードな業務にも耐える、頑丈な編み糸を使用。
・また左右交換しても使用可能な優れた耐久性。
・フィット感があり、通気性が高い。
【用途】
・長時間作業に最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ソックス P-701・P-702の型番P-702-BK-Lのページです。
型番P-702-BK-Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ソックス P-701・P-702

ソックス P-701・P-702

    マロンブーツ P-C

    マロンブーツ P-C

      カップインソール AD-31WP グレー

      カップインソール AD-31WP グレー

        純綿魂 5本指カカトなし(4足組)

        純綿魂 5本指カカトなし(4足組)

          ラバーテック 紳士靴 RT1310

          ラバーテック 紳士靴 RT1310

            軽半長靴 HB-930

            軽半長靴 HB-930

              AZ-58018 セーフティシューズ

              AZ-58018 セーフティシューズ

                水中長靴ヒップウェーダー  (フェルト底)

                水中長靴ヒップウェーダー (フェルト底)

                  スニーカーソックス 5本指(3足組)

                  スニーカーソックス 5本指(3足組)

                    メーカー ペンギンエース 福山ゴム工業 ミドリ安全 おたふく手袋 ミドリ安全 コーコス信岡 TULTEX 阪神素地 おたふく手袋
                    通常価格 4,738円 1,953円 505円 903円 12,997円 2,075円 3,219円 9,030円 952円
                    通常出荷日 4日目   8日目   1日目   8日目   5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   9日目  
                    商品タイプ 靴下 作業靴 中敷 靴下 作業靴 作業靴 作業靴 作業靴 靴下
                    規格 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し - 規格無し 規格無し
                    静電気帯電防止機能 なし なし なし なし なし なし なし なし なし
                    素材 綿90%、ナイロン10% - - - - - - - -
                    内容量 1足 - - - - - - - -

                    ソックス P-701・P-702のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    P-701-NB-L
                    P-701-NB-LL
                    P-702-BK-LL
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    カラー 色詳細 サイズ詳細 JANコード 内容量

                    4,738円

                    ( 5,212円 )
                    10個 あり

                    4日目

                    青系ネイビーL(24~26cm)4932635363655-

                    4,738円

                    ( 5,212円 )
                    10個 あり

                    4日目

                    青系ネイビーLL(27~28cm)4932635363662-

                    4,738円

                    ( 5,212円 )
                    10個 あり

                    4日目

                    黒系ブラックLL(27~28cm)4932635363686-
                    型番
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    カラー 色詳細 サイズ詳細 JANコード 内容量

                    靴関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました

                    閉じる

                    比較リスト