(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

バーコ 超硬バー 円錐型(代表画像)

バーコ 超硬バー 円錐型(代表画像)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
3,971円 ~ 9,492円
税込価格
4,368円 ~ 10,441円

【特長】・硬度HRC67までの材料の切削が可能です。・ヘッド部硬度はおよそ15...

詳細情報を確認する

  • 最高使用回転数(rpm):
    25000
  • 軸径(mm):
    6
  • 材質1:
    タングステンカーバイト

(i)ご注意

  • 画像は代表画像です。
  • 作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。最高使用回転数は推奨値です。

型番

未確定53件の候補があります。

Loading...

型番
商品タイプ
形状
シャンク材質
刃径(mm)
刃長(mm)
JANコード
トラスココード
タイプ
形状詳細
軸長(mm)
質量(g)
全長(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
シャンク径6mm
先丸木型
オール超硬
6
18
7311518035792
413-5075
-
先丸トンガリ型(シングルカット)
32
20.000
50

1個

4,558( 5,014円 )

1日目

シャンク径6mm
先丸木型
オール超硬
6
18
7311518035815
413-5083
-
先丸トンガリ
32
20.000
50

1個

4,796( 5,276円 )

1日目

シャンク径6mm
先丸木型
ロー付
8
20
7311518035839
413-5105
-
先丸トンガリ型(シングルカット)
40
20.000
60

1個

5,997( 6,597円 )

1日目

シャンク径6mm
先丸木型
ロー付
8
20
7311518035860
413-5113
-
先丸トンガリ型(ダブルカット)
40
20.000
60

1個

6,294( 6,923円 )

1日目

シャンク径6mm
先丸木型
ロー付
10
20
7311518035891
413-5130
-
先丸トンガリ型(シングルカット)
40
35.000
60

1個

5,578( 6,136円 )

1日目

シャンク径6mm
先丸木型
ロー付
10
20
7311518035914
413-5148
-
先丸トンガリ型(ダブルカット)
40
20.000
60

1個

5,859( 6,445円 )

1日目

シャンク径6mm
先丸木型
ロー付
12
25
7311518035945
413-5181
-
先丸トンガリ型(シングルカット)
40
40.000
65

1個

7,401( 8,141円 )

1日目

シャンク径6mm
先丸木型
ロー付
12
25
7311518036003
413-5199
-
先丸トンガリ型(ダブルカット)
40
40.000
65

1個

7,430( 8,173円 )

1日目

シャンク径6mm
先丸木型
ロー付
16
25
7311518192570
413-5202
-
先丸トンガリ型(シングルカット)
40
40.000
65

1個

9,038( 9,942円 )

1日目

シャンク径6mm
先丸木型
ロー付
16
25
7311518187408
413-5211
-
先丸トンガリ型(ダブルカット)
40
60.000
65

1個

9,492( 10,441円 )

1日目

シャンク径6mm
木型
オール超硬
6
18
7311518036119
413-5270
-
トンガリ型(シングルカット)
32
20.000
50

1個

4,014( 4,415円 )

1日目

シャンク径6mm
木型
オール超硬
6
18
7311518036133
413-5288
-
トンガリ型(ダブルカット)
32
25.000
50

1個

4,202( 4,622円 )

1日目

シャンク径6mm
木型
ロー付
8
20
7311518036164
413-5300
-
トンガリ型(シングルカット)
40
35.000
60

1個

5,136( 5,650円 )

1日目

シャンク径6mm
木型
ロー付
8
20
7311518036188
413-5318
-
トンガリ型(ダブルカット)
40
20.000
60

1個

5,161( 5,677円 )

1日目

シャンク径6mm
木型
ロー付
10
20
7311518036218
413-5334
-
トンガリ型(シングルカット)
40
20.000
60

1個

6,218( 6,840円 )

1日目

シャンク径6mm
木型
ロー付
10
20
7311518036232
413-5342
-
トンガリ型(ダブルカット)
40
20.000
60

1個

6,529( 7,182円 )

1日目

シャンク径6mm
木型
ロー付
12
25
7311518036317
413-5369
-
トンガリ型(シングルカット)
40
20.000
65

1個

7,273( 8,000円 )

1日目

シャンク径6mm
木型
ロー付
12
25
7311518036331
413-5377
-
トンガリ型(ダブルカット)
40
50.000
65

1個

8,257( 9,083円 )

1日目

シャンク径6mm
木型
ロー付
16
25
7311518192648
413-5385
-
トンガリ型(シングルカット)
40
75.000
65

1個

8,283( 9,111円 )

1日目

シャンク径6mm
木型
ロー付
16
25
7311518187415
413-5393
-
トンガリ型(ダブルカット)
40
50.000
65

1個

8,695( 9,565円 )

1日目

シャンク径6mm
楕円型
ロー付
10
25
7311518182304
413-5423
-
楕円型(シングルカット)
40
35.000
65

1個

6,816( 7,498円 )

1日目

シャンク径6mm
楕円型
ロー付
10
25
7311518182311
413-5431
-
楕円型(ダブルカット)
40
50.000
65

1個

7,150( 7,865円 )

1日目

シャンク径6mm
楕円型
ロー付
12
32
7311518182076
413-5440
-
楕円型(シングルカット)
40
45.000
72

1個

7,071( 7,778円 )

1日目

シャンク径6mm
楕円型
ロー付
12
32
7311518181758
413-5458
-
楕円型(ダブルカット)
40
40.000
72

1個

7,416( 8,158円 )

1日目

シャンク径6mm
楕円型
ロー付
16
35
7311518192730
413-5466
-
楕円型(シングルカット)
40
70.000
75

1個

8,825( 9,708円 )

1日目

シャンク径6mm
楕円型
ロー付
16
35
7311518187422
413-5474
-
楕円型(ダブルカット)
40
75.000
75

1個

9,250( 10,175円 )

1日目

シャンク径6mm
60°コーン型
オール超硬
6
4
7311518036508
413-5491
-
円錐型60°(シングルカット)
51
25.000
55

1個

4,192( 4,611円 )

1日目

シャンク径6mm
60°コーン型
ロー付
10
10
7311518172473
413-5512
-
円錐型60°(シングルカット)
40
35.000
50

1個

4,939( 5,433円 )

1日目

シャンク径6mm
60°コーン型
ロー付
12
12
7311518036577
413-5547
-
円錐型60°(シングルカット)
40
35.000
52

1個

5,525( 6,078円 )

1日目

シャンク径6mm
60°コーン型
ロー付
16
16
7311518187439
413-5563
-
円錐型60°(シングルカット)
40
35.000
56

1個

6,816( 7,498円 )

1日目

シャンク径6mm
60°コーン型
オール超硬
6
2
7311518036652
413-5598
-
円錐型60°(シングルカット)
53
25.000
55

1個

4,192( 4,611円 )

1日目

シャンク径6mm
60°コーン型
ロー付
10
8
7311518036683
413-5610
-
円錐型60°(シングルカット)
40
35.000
48

1個

4,939( 5,433円 )

1日目

シャンク径6mm
60°コーン型
ロー付
12
10
7311518036720
413-5652
-
円錐型60°(シングルカット)
40
20.000
50

1個

5,525( 6,078円 )

1日目

シャンク径6mm
60°コーン型
ロー付
16
12
7311518193959
413-5679
-
円錐型60°(シングルカット)
40
45.000
52

1個

7,198( 7,918円 )

1日目

シャンク径6mm
コーン先丸型
ロー付
10
20
7311518133665
413-5709
-
砲弾型(シングルカット)
40
35.000
60

1個

6,689( 7,358円 )

1日目

シャンク径6mm
コーン先丸型
ロー付
10
20
7311518136369
413-5717
-
砲弾型(ダブルカット)
40
20.000
60

1個

7,022( 7,724円 )

1日目

シャンク径6mm
コーン先丸型
ロー付
12
25
7311518132774
413-5725
-
砲弾型(シングルカット)
40
55.000
65

1個

6,593( 7,252円 )

1日目

シャンク径6mm
コーン先丸型
ロー付
12
25
7311518136857
413-5733
-
砲弾型(ダブルカット)
40
30.000
65

1個

6,921( 7,613円 )

1日目

シャンク径6mm
コーン先丸型
ロー付
12
30
7311518182168
413-5768
-
砲弾型(シングルカット)
40
55.000
70

1個

7,071( 7,778円 )

1日目

シャンク径6mm
コーン先丸型
ロー付
12
30
7311518182175
413-5776
-
砲弾型(ダブルカット)
40
55.000
70

1個

7,416( 8,158円 )

1日目

シャンク径6mm
コーン先丸型
ロー付
16
30
7311518187446
413-5784
-
砲弾型(ダブルカット)
40
70.000
70

1個

7,757( 8,533円 )

1日目

シャンク径6mm
コーン先切型
オール超硬
6
18
7311518036836
413-5857
-
ポイント型(シングルカット)
32
20.000
50

1個

4,196( 4,616円 )

1日目

シャンク径6mm
コーン先切型
オール超硬
6
18
7311518036850
413-5865
-
ポイント型(ダブルカット)
32
20.000
50

1個

4,207( 4,628円 )

1日目

シャンク径6mm
コーン先切型
ロー付
10
20
7311518036881
413-5881
-
ポイント型(シングルカット)
40
20.000
60

1個

4,838( 5,322円 )

1日目

シャンク径6mm
コーン先切型
ロー付
10
20
7311518036904
413-5890
-
ポイント型(ダブルカット)
40
20.000
60

1個

5,333( 5,866円 )

1日目

シャンク径6mm
コーン先切型
ロー付
12
27
7311518036928
413-5911
-
ポイント型(シングルカット)
40
40.000
65

1個

6,503( 7,153円 )

1日目

シャンク径6mm
コーン先切型
ロー付
12
27
7311518036959
413-5920
-
ポイント型(ダブルカット)
40
30.000
65

1個

6,532( 7,185円 )

1日目

シャンク径6mm
コーン先切型
ロー付
16
30
7311518193010
413-5938
-
ポイント型(シングルカット)
40
50.000
70

1個

9,038( 9,942円 )

1日目

シャンク径6mm
コーン先切型
ロー付
16
30
7311518187453
413-5946
-
ポイント型(ダブルカット)
40
60.000
70

1個

9,489( 10,438円 )

1日目

シャンク径6mm
逆テーパー型
オール超硬
6
7
7311518182236
413-5971
-
シングルカット
43
25.000
-

1個

3,971( 4,368円 )

1日目

シャンク径6mm
逆テーパー型
オール超硬
6
7
7311518182243
413-5989
-
エンド刃、シングルカット
43
10.000
-

1個

4,146( 4,561円 )

1日目

シャンク径6mm
逆テーパー型
ロー付
12
13
7311518134570
413-5997
-
シングルカット
40
35.000
-

1個

5,458( 6,004円 )

1日目

シャンク径6mm
逆テーパー型
ロー付
16
13
7311518136000
413-6012
-
シングルカット
40
30.000
-

1個

7,116( 7,828円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・硬度HRC67までの材料の切削が可能です。
・ヘッド部硬度はおよそ1500HVです。
【用途】
・ルーターを使用した材料の切削加工。

(i)ご注意

  • 画像は代表画像です。
  • 作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。最高使用回転数は推奨値です。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

バーコ 超硬バー 円錐型(代表画像)

バーコ 超硬バー 円錐型(代表画像)

    バーコ 超硬バー 円筒型(代表画像)

    バーコ 超硬バー 円筒型(代表画像)

      超硬バーアルミカットタイプ

      超硬バーアルミカットタイプ

        メーカー バーコ バーコ バーコ
        通常価格 3,971円 2,566円 4,627円
        通常出荷日 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
        最高使用回転数(rpm) 25000 - 25000
        軸径(mm) 6 - 6
        材質1 タングステンカーバイト - タングステンカーバイト

        バーコ 超硬バー 円錐型(代表画像)のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        超硬バーカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ツール用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました