(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

首振クイックラチェットめがねレンチ RMFQシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

首振クイックラチェットめがねレンチ RMFQシリーズ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.4平均満足度4.4 この商品のレビューをみる(5件)
通常価格(税別)
3,100円 ~ 5,974円
税込価格
3,410円 ~ 6,571円

【特長】・スパナ部・めがね部ともに抜差し不要で連続作業が可能です。・配管のフレ...

詳細情報を確認する

  • 首振り(フレックス):

型番

未確定11件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

首振クイックラチェットめがねレンチ RMFQシリーズ 特長

首振タイプ
奥まった所に最適

規格表

型番二面幅寸法
(mm)
寸法(mm)質量
(g)
D1D2T1T2L
RMFQ-08816.216.74.16.512735
RMFQ-101020.3204.87.313655
RMFQ-121224.3235.38.214875
RMFQ-131326.825.25.98.615590
RMFQ-141428.726.86.39.0161110
RMFQ-151530.528.36.69.4170125
RMFQ-161632.929.86.99.9180150
RMFQ-171734.531.87.310.3190170
RMFQ-212146408.813.0274400
RMFQ-222246408.813.0274390
RMFQ-242452.2469.814.5296540

外形図

寸法図

寸法図

使用方法・使用事例

使用事例

首振クイックラチェットめがねレンチ RMFQシリーズ スパナ部の使い方

安全ロープ取り付け例

注意・禁止事項

警告
  • 電気が流れているものには使用しないでください。
注意
  • 工具は本来の使用目的以外には使用しないでください。
  • ボルト・ナットのサイズに合ったものを使用してください。(図1)
  • パイプなどを継ぎ足して使用しないでください。(図2)
  • ボルト・ナットを口の奥で確実にくわえてください。(図3)
  • 力を入れすぎるとスパナが外れることがあります。滑らさないように注意してください。
  • ハンマー代わりに使用しないでください。
  • ハンマーなどで叩いて衝撃を与えないでください。(図4)
  • めがねレンチおよびコンビネーションスパナのめがね側は六角形以外のものには使用しないでください。
  • めがねレンチおよびコンビネーションスパナのめがね側はボルト・ナットに確実にはめ合わせて回転方向に正しく力を掛けてください。
  • コンビネーションスパナのスパナ部で大きな力を掛けないでください。スパナ部はめがね部の約半分の強さです。
  • ラチェットめがねレンチの首振機構部には過大なトルクをかけないでください。
  • 割れ、欠け、摩耗、変形などの異常が認められた場合は使用しないでください。
  • 無理な姿勢で作業しないでください。
  • 改造しないでください。(図5)
    加熱、加工などをした場合は著しく品質の低下を招きます。
  • スパナ部は、通常のスパナ部に比べて構造上、限界トルクが低くなっているため、力の入れ過ぎに注意してください。

 

首振クイックラチェットめがねレンチ RMFQシリーズ 注意
 
商品仕様を表示

型番リスト

型番
全長(mm)
二面幅寸法(mm)
厚み(mm)
厚みT1(mm)
厚みT2(mm)
JANコード
トラスココード
スパナ・めがね部 幅DB(D1寸)(mm)
スパナ・めがね部 幅DB(D2寸)(mm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
127
8
スパナ:4.1、めがね:6.5
4.1
6.5
4953488298994
431-9621
16.2
16.7
35

1個

3,100( 3,410円 )

5日目

136
10
スパナ:4.8、めがね:7.3
4.8
7.3
4953488299007
431-9630
20.3
20
55

1個

3,200( 3,520円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

148
12
スパナ:5.3、めがね:8.2
5.3
8.2
4953488299014
431-9648
24.3
23
75

1個

3,360( 3,696円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

155
13
スパナ:5.9、めがね:8.6
5.9
8.6
4953488299021
431-9656
26.8
25.2
90

1個

3,460( 3,806円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

161
14
スパナ:6.3、めがね:9.0
6.3
9.0
4953488299038
431-9664
28.7
26.8
110

1個

3,660( 4,026円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

170
15
スパナ:6.6、めがね:9.4
6.6
9.4
4953488299045
431-9672
30.5
28.3
125

1個

3,960( 4,356円 )

5日目

180
16
スパナ:6.9、めがね:9.9
6.9
9.9
4953488299052
431-9681
32.9
29.8
150

1個

4,130( 4,543円 )

5日目

190
17
スパナ:7.3、めがね:10.3
7.3
10.3
4953488299069
431-9699
34.5
31.8
170

1個

4,370( 4,807円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

274
21
スパナ:8.8、めがね:13.0
8.8
13
4953488299090
431-9729
46
40
400

1個

5,490( 6,039円 )

5日目

274
22
スパナ:8.8、めがね:13.0
8.8
13
4953488299106
431-9737
46
40
390

1個

5,700( 6,270円 )

5日目

296
24
スパナ:9.8、めがね:14.5
9.8
14.5
4953488299113
431-9745
52.2
46
540

1個

5,974( 6,571円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スパナ部・めがね部ともに抜差し不要で連続作業が可能です。
・配管のフレアナットや狭い場所での締付け作業に最適です。
・めがね部は180°首振りが可能です。
・本体は薄形のストレート形状のため、奥まった狭い箇所での作業に威力を発揮します。
・安全ロープ取付け穴付です。(RMFQ-14以上のザイス)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

首振クイックラチェットめがねレンチ RMFQシリーズ

首振クイックラチェットめがねレンチ RMFQシリーズ

    首振クイックラチェットめがねレンチ

    首振クイックラチェットめがねレンチ

      クイックラチェットめがねレンチ

      クイックラチェットめがねレンチ

        クイックラチェットめがねレンチセット TRMQ-700

        クイックラチェットめがねレンチセット TRMQ-700

          ギアレンチ(フレックスタイプ)

          ギアレンチ(フレックスタイプ)

            新型コンビネーションスパナ(インチサイズ)

            新型コンビネーションスパナ(インチサイズ)

              コンビネーションスパナセット(パネルタイプ)

              コンビネーションスパナセット(パネルタイプ)

                コンビネーションレンチ SS

                コンビネーションレンチ SS

                  両口メガネレンチ

                  両口メガネレンチ

                    コンビネーションスパナ(パネルタイプ)

                    コンビネーションスパナ(パネルタイプ)

                      パネル型コンビネーションスパナ

                      パネル型コンビネーションスパナ

                        W-521 スパナ

                        W-521 スパナ

                          ネプロス 45°X6°ショートめがねレンチ14×17mm

                          ネプロス 45°X6°ショートめがねレンチ14×17mm

                            メーカー TONE TONE トラスコ中山 トラスコ中山 スーパーツール TONE トラスコ中山 ロブテックス ミスミ トラスコ中山 旭金属工業 ホーザン NEPROS
                            通常価格 3,100円 4,890円 1,645円 15,331円 1,916円 1,370円 8,271円 4,384円 650円 446円 20,130円 710円 5,147円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 4日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   2日目~   1日目  
                            首振り(フレックス) - - -

                            首振クイックラチェットめがねレンチ RMFQシリーズのレビュー

                            評価 4.4 平均満足度:4.4 5件のレビュー
                            ママチャリ後輪用
                            評価 5.0満足度:5.02020/08/27
                            首振りが不要だったがHPRMQでは15㎜がないので、これにした。スパナ部の黒い爪はv字タイプ。ボディに穴があるのは評価できる。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            自動車整備に
                            評価 5.0満足度:5.02020/02/02
                            KTC製と迷いましたが少し安価でクイック機能のついたTONE製を購入。
                            品質・精度ともに良く、使いやすくて気に入っています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ナットを緩めたり閉めたりする際に使用
                            評価 4.0満足度:4.02019/05/08
                            他のメーカーも検討しましたが、以前1本だけ試しに購入したことがあり、使用してみて使いやすかったので別のサイズを依頼しました。使い勝手も良く、強度も良好です。痛んだボルトとナットはそのまま最後まで締められますが、新品のものは最初は指で押さえながら作業をしています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            製品の組み立て作業時で使用
                            評価 5.0満足度:5.02019/02/13
                            製品の組み立て作業時に使用しています。仕様寸法情報を確認し規格に合う商品でしたため選定し購入しました。使い勝手や耐久性に関しては現状支障なく作業できているため問題ありません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            機械組立
                            評価 3.0満足度:3.02019/01/09
                            クイックラチェットですが
                            構造上必ず60度回さないとラチェットしません。
                            ギヤレンチなどのイメージとわちょっと違います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました