(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

監視機能付無線ロガー ワイヤレスウォッチャ MD8000シリーズ(サーミスタ外付けモデル)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:MD8101-500
監視機能付無線ロガー ワイヤレスウォッチャ MD8000シリーズ(サーミスタ外付けモデル) オンシツドキロクケイ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
25,970円
税込単価
28,567円

MD8000シリーズ(受信器USB接続対応)は、分散配置された最大60台の送信...

詳細情報を確認する

型番

MD8101-500 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

■仕様

測定範囲-40.0~+80.0℃
測定精度±0.5℃±1digit(本体が-5~+50℃において)
分解能0.1℃
保護構造IP64(電池仕様、専用バッテリ仕様のみ)
本体質量
(電池含まず)
約130g(電池仕様、リード長1m)
収録間隔5秒、10秒、30秒、1分、5分、10分、15分、30分、1時間、2時間、3時間
収録容量16,000データ/チャンネル
表示計測値表示、時計表示、収録有無表示、収録モード表示、電池残量表示、電波強度表示、警報表示、外部電源有/無表示
電源[電池仕様]アルカリ単3乾電池または、ニッケル水素充電池2本
[AC電源仕様]AC電源(100~240VAC)+バックアップ用内蔵2次電池
[専用バッテリ仕様]専用リチウム電池1本
電池寿命 12ヶ月(電池仕様)、2年(専用バッテリ仕様)
使用環境[電池仕様、AC電源仕様]使用温度範囲:-10~+50℃、使用湿度範囲:10~80%RH(ただし結露なきこと) ※ACアダプタ:0~+40℃
[専用バッテリ仕様]使用温度範囲:-30~+60℃、使用湿度範囲:10~90%RH(ただし結露なきこと)

※使用状況により変化します。

 

■特長

●中継6段、送信器60台接続可能
送信器に中継機能を搭載し、温度・湿度データを計測しながら中継の役割を兼用できます。最大で中継6段、送信器60台を接続でき、広範囲で通信条件の良い計測が可能です。

 

●システム構成例
電波到達距離:屋外で約400m・屋内で約100m(見通し距離)

監視機能付無線ロガー ワイヤレスウォッチャ MD8000シリーズ(サーミスタ外付けモデル) システム構成例
 

●パソコン上で簡単構築
手元でシステムを仮決めし、設置後の電波経路調整はパソコン上で行えます。マウスでドラッグするだけで簡単に電波経路を変更できます。

 

●送信器の追加・削除が容易
システムに送信器(中継器)の追加・削除をした場合、パソコン上で簡単にシステムの再構築が可能です。

 

●多彩な警報機能

  • 上限/下限/上上限/下下限警報
  • 温度積算警報
  • 警報発生時の優先監視
  • Eメール通報:警報発生時に受信器から接点出力するほかにアプリケーションソフトでEメール通報が可能(最大5つの送信先に直近6データ)
 

●キーロック
アプリケーションソフトで送信器・受信器のキーロック可能。

外形図

監視機能付無線ロガー ワイヤレスウォッチャ MD8000シリーズ(サーミスタ外付けモデル) 外形図

※ 電池仕様:31、AC電源仕様:37、専用バッテリ仕様:37
送信器モデルによりセンサ部や端子台が付加されます

 
商品情報を表示

MD8101-500 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
電源
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MD8101-500

4562208234084
449-4938
AC電源

1個

25,970( 28,567円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

MD8000シリーズ(受信器USB接続対応)は、分散配置された最大60台の送信器から無線で送られる測定データを1台の受信器を介してパソコンに集録、警報監視するシステムです。 送信器には温度(サーミスタ)、温湿度、熱電対、測温抵抗体、電圧入力モデルが用意されています。
【特長】
・電波到達距離は屋内約100m、屋外約400m。
・送信器兼用の中継器で最大6段の中継可能。
・標準添付の専用パソコンソフトで多彩な警報判定が可能。また警報時にはEメール通報可能。
・送信器の追加・削除などのシステム構築がパソコンで容易に可能。
・送信器には検査成績書を標準添付。
・FDA 21CFR Part11対応のセキュリティ機能を持たせたアプリケーションソフトも用意。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

監視機能付無線ロガー ワイヤレスウォッチャ MD8000シリーズ(サーミスタ外付けモデル)の型番MD8101-500のページです。
型番MD8101-500に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

監視機能付無線ロガー ワイヤレスウォッチャ MD8000シリーズ(サーミスタ外付けモデル)

監視機能付無線ロガー ワイヤレスウォッチャ MD8000シリーズ(サーミスタ外付けモデル)

    監視機能付無線ロガー ワイヤレスウォッチャ MD8000シリーズ(受信器)

    監視機能付無線ロガー ワイヤレスウォッチャ MD8000シリーズ(受信器)

      監視機能付無線ロガー ワイヤレスウォッチャMD8000シリーズ(熱電対タイプ)

      監視機能付無線ロガー ワイヤレスウォッチャMD8000シリーズ(熱電対タイプ)

        監視機能付無線ロガー ワイヤレスウォッチャ MD8000シリーズ(サーミスタ内蔵タイプ)

        監視機能付無線ロガー ワイヤレスウォッチャ MD8000シリーズ(サーミスタ内蔵タイプ)

          監視機能付無線ロガー ワイヤレスウォッチャMD8000シリーズ(温湿度センサータイプ)

          監視機能付無線ロガー ワイヤレスウォッチャMD8000シリーズ(温湿度センサータイプ)

            無線温度・温湿度ロガー

            無線温度・温湿度ロガー

              温度計 2チャンネル同時表示

              温度計 2チャンネル同時表示

                デジタル温湿度計(外部センサータイプ)-20~60℃/0~100%RH

                デジタル温湿度計(外部センサータイプ)-20~60℃/0~100%RH

                  温度表示計(ワイヤレスタイプ)センサー

                  温度表示計(ワイヤレスタイプ)センサー

                    監視機能付無線ロガー“ワイヤレスウォッチャMD8000シリーズ”温度センサーサーミスタ外付タイプ

                    監視機能付無線ロガー“ワイヤレスウォッチャMD8000シリーズ”温度センサーサーミスタ外付タイプ

                      デジタル温湿度・気圧計 MHB-382SD

                      デジタル温湿度・気圧計 MHB-382SD

                        メモリ機能付温湿度記録計 長期連続記録

                        メモリ機能付温湿度記録計 長期連続記録

                          データロガー(温湿度・衝撃用タイプ)

                          データロガー(温湿度・衝撃用タイプ)

                            メーカー チノー チノー チノー チノー チノー ケニス ライン精機 カスタム 佐藤計量器製作所 チノー マザーツール セコニック テストー
                            通常価格 17,298円 33,327円 24,970円 15,993円 25,830円 16,150円 17,861円 29,494円 74,977円 23,389円 28,528円 147,039円 55,664円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   1日目   1日目   1日目   8日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   1日目  
                            商品タイプ 温湿度記録計(ロガー) 温湿度記録計(ロガー) 温湿度記録計(ロガー) 温湿度記録計(ロガー) 温湿度記録計(ロガー) 温湿度記録計(ロガー) 中心温度計 温湿度計(外部センサータイプ) 温度計(外部センサータイプ) - 温湿度記録計(ロガー) 温湿度記録計 温湿度記録計(ロガー)
                            測定温度範囲(℃) -40~80 - - - - - -100~1300 -20~60 -20.0~60.0 - 0~50 -20~80 -20~70
                            温度最小表示(℃) 0.1 - 0.1 0.1 0.1 - 0.1 0.1 0.1 0.1 - 1 0.1

                            監視機能付無線ロガー ワイヤレスウォッチャ MD8000シリーズ(サーミスタ外付けモデル)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 連続計測時間を教えてください。
                            A
                            連続計測時間については、計測間隔、使用電源などの条件によって変わるので一概には言えません。まずは、計測間隔と使用電源を決めてから候補を絞り込むのがよいでしょう。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MD8001-500
                            MD8101-100
                            MD8101-300
                            MD8201-100
                            MD8201-300
                            MD8201-500
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード 電源

                            19,918円

                            ( 21,910円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            一部当日出荷可能

                            4562208234282449-4890アルカリ単3乾電池×2本

                            24,247円

                            ( 26,672円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            4562208234046449-4911AC電源

                            25,109円

                            ( 27,620円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            4562208234060449-4920AC電源

                            20,740円

                            ( 22,814円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            4562208234053449-5012専用バッテリー

                            21,642円

                            ( 23,806円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            4562208234077449-5021専用バッテリー

                            22,366円

                            ( 24,603円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            4562208234091449-5039専用バッテリー

                            温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました