TAC正面フライスカッタ。【特長】・TAN07:ねじ止め式正面フライスカッタ。...
型番
TPO18R100M32.0E08 解除
Loading...
TAN07の外観
TAN07の寸法図 単位:mm(八角形または四角形両面仕様インサート使用)
形番 | Dc1 | Dc2 | Dc3 | Dc4 | z | Db | Lf1 | Lf2 | Lf3 | Lf4 | a | d | l | b | Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAN07R250M60.0E15 | 250.0 | 247.3 | 250.5 | 242.7 | 15 | 130.0 | 63.0 | 64.4 | 64.0 | 64.4 | 25.70 | 60.000 | 38.00 | 14.00 | 9.00 |
TAN07R250M60.0E21 | 250.0 | 247.3 | 250.5 | 242.7 | 21 | 130.0 | 63.0 | 64.4 | 64.0 | 64.4 | 25.70 | 60.000 | 38.00 | 14.00 | 9.00 |
TAN07R315M60.0E18 | 315.0 | 312.3 | 315.5 | 307.7 | 18 | 220.0 | 80.0 | 81.4 | 64.0 | 64.4 | 25.70 | 60.000 | 38.00 | 14.00 | 18.00 |
TAN07R315M60.0E24 | 315.0 | 312.3 | 315.5 | 307.7 | 24 | 220.0 | 80.0 | 81.4 | 64.0 | 64.4 | 25.70 | 60.000 | 38.00 | 14.00 | 18.00 |
単位:mm
TPO18の外観
AOMT/AOGT18形インサート使用。
TPO18の寸法図
形番 | Max. ap | Dc | z | Db | Lf | d | l | a | b | Kg | Air hole |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPO18R080M27.0E07 | 16.70 | 80.00 | 7 | 50.0 | 50.0 | 27.000 | 22.00 | 12.40 | 7.00 | 1.00 | with |
TPO18R100M32.0E08 | 16.70 | 100.00 | 8 | 60.0 | 50.0 | 32.000 | 28.50 | 14.40 | 8.00 | 1.40 | with |
単位:mm
TRPの外観
TRPの寸法図
形番 | Max. ap | Dc | z | D1 | Db | d | l | Lf | b | a | Kg | Air hole |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRP12R052M22.0E05 | 6.00 | 40.00 | 5 | 52.00 | 49.0 | 22.000 | 20.00 | 40.0 | 6.30 | 10.40 | 0.30 | with |
TRP12R066M27.0E06 | 6.00 | 54.00 | 6 | 66.00 | 62.0 | 27.000 | 22.00 | 40.0 | 7.00 | 12.40 | 0.60 | with |
TRP16R066M27.0E05 | 8.00 | 50.00 | 5 | 66.00 | 62.0 | 27.000 | 22.00 | 40.0 | 7.00 | 12.40 | 0.70 | with |
単位:mm
TXN06の外観
Fig1の寸法図(LN*U06インサート/LNGU06-MH使用)
A.R.=+10°、R.R.=+2〜+6°
形番 | Max. ap | Dc | z | Dc1 | Dc2 | Db | Lf | d | l | a | b | Kg | Air hole | Fig |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TXN06R052M22.0E04 | 1.50 | 52.00 | 4 | 39.6 | 38.9 | 49.0 | 50.0 | 22.000 | 20.00 | 10.40 | 6.30 | 0.50 | with | 1 |
TXN06R052M22.0E05 | 1.50 | 52.00 | 5 | 39.6 | 38.9 | 49.0 | 50.0 | 22.000 | 20.00 | 10.40 | 6.30 | 0.50 | with | 1 |
TXN06R066M27.0E04 | 1.50 | 66.00 | 4 | 53.6 | 52.8 | 63.0 | 50.0 | 27.000 | 22.00 | 12.40 | 7.00 | 0.80 | with | 1 |
TXN06R066M27.0E06 | 1.50 | 66.00 | 6 | 53.6 | 52.8 | 63.0 | 50.0 | 27.000 | 22.00 | 12.40 | 7.00 | 0.80 | with | 1 |
TXN06R080M27.0E05 | 1.50 | 80.00 | 5 | 67.6 | 66.8 | 76.0 | 63.0 | 27.000 | 22.00 | 12.40 | 7.00 | 1.60 | with | 1 |
TXN06R080M27.0E08 | 1.50 | 80.00 | 8 | 67.6 | 66.8 | 76.0 | 63.0 | 27.000 | 22.00 | 12.40 | 7.00 | 1.60 | with | 1 |
TXN06R100M32.0E06 | 1.50 | 100.00 | 6 | 87.6 | 86.8 | 96.0 | 63.0 | 32.000 | 25.00 | 14.40 | 8.00 | 2.20 | with | 1 |
TXN06R125M40.0E08 | 1.50 | 125.00 | 8 | 112.6 | 111.8 | 100.0 | 63.0 | 40.000 | 37.00 | 16.40 | 9.00 | 3.00 | with | 1 |
TXN06R160M40.0E10 | 1.50 | 160.00 | 10 | 147.6 | 146.8 | 100.0 | 63.0 | 40.000 | 37.00 | 16.40 | 9.00 | 5.00 | with | 1 |
TXN06R200M60.0E12 | 1.50 | 200.00 | 12 | 187.6 | 186.8 | 130.0 | 63.0 | 60.000 | 38.00 | 25.70 | 14.00 | 7.20 | without | 3 |
単位:mm
※一部の型番の情報のみ掲載しています。
型番 |
刃径 D(φ) |
全長 (L)(mm) |
刃数(枚) |
最大切り込み深さ (Ad)(mm) |
CAM・工具管理ソフト用データ |
エア穴 |
寸法 Φd(mm) |
寸法 ℓ(mm) |
寸法 b(mm) |
寸法 a(mm) |
寸法 ΦDb(mm) |
トラスココード |
CADデータ有無(2D/3D) | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
TPO18R100M32.0E08 |
100
|
50
|
8
|
16.7
|
zoller
|
あり
|
32
|
28.5
|
8
|
14.4
|
60
|
710-3522
|
2D/3D
| 10 | 1個 | 72,390円(
79,629円
) | 1日目 |
Loading...
TAC正面フライスカッタ。
【特長】
・TAN07:ねじ止め式正面フライスカッタ。切込み角:45°。
・TPO18:ねじ止め式高精度壁面加工用正面フライスカッタ。
・TRP:インサート回転防止機構付きラジアスカッタ。
・TXN06:ねじ止め式高送り加工用カッタ。両面仕様4コーナタイプ。
・TPQ11:ねじ止め式直角肩加工用フライスカッタ、四角形両面仕様インサート使用。
・TXQ:平面加工用超高送りカッタ。
TPO18R100M32.0E08で型番確定
TAC正面フライスの型番TPO18R100M32.0E08のページです。
型番TPO18R100M32.0E08に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
TPO18R080M27.0E07 |
TRP10R040M16.0E05 |
TRP12R052M22.0E05 |
TRP12R066M27.0E06 |
TRP16R066M27.0E05 |
TXN06R052M22.0E04 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | RoHS ? | 刃径 D (φ) | 全長 (L) (mm) | 刃数 (枚) | 最大切り込み深さ (Ad) (mm) | CAM・工具管理ソフト用データ | エア穴 | 寸法 Φd (mm) | 寸法 ℓ (mm) | 寸法 b (mm) | 寸法 a (mm) | 寸法 ΦDb (mm) | トラスココード | CADデータ有無 (2D/3D) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64,490円 ( 70,939円 ) | 1個 | - | 1日目 | 10 | 80 | 50 | 7 | 16.7 | - | あり | 27 | 22 | 7 | 12.4 | 50 | 710-2445 | 2D/3D | |
37,160円 ( 40,876円 ) | 1個 | - | 1日目 | 10 | 40 | 40 | 5 | 5 | - | あり | 16 | 18 | 5.6 | 8.4 | 35 | 710-2534 | 2D/3D | |
48,900円 ( 53,790円 ) | 1個 | - | 1日目 | 10 | 52 | 40 | 5 | 6 | - | あり | 22 | 20 | 6.3 | 10.4 | 49.0 | 710-2542 | 2D/3D | |
52,890円 ( 58,179円 ) | 1個 | - | 1日目 | 10 | 66 | 40 | 6 | 6 | - | あり | 27 | 22 | 7 | 12.4 | 62.0 | 710-2569 | 2D/3D | |
58,580円 ( 64,438円 ) | 1個 | - | 1日目 | 10 | 66 | 40 | 5 | 8 | - | あり | 27 | 22 | 7 | 12.4 | 62.0 | 710-2585 | 2D/3D | |
49,490円 ( 54,439円 ) | 1個 | - | 1日目 | 10 | 52 | 50 | 4 | 1.5 | - | あり | 22 | 20 | 6.3 | 10.4 | 49.0 | 710-2607 | 2D/3D |