(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:JS16F-SDUXL07
旋削用バイト ETIR/L・スクリューオンバイト JS-SDUXL セッサクコウグ

旋削用バイト ETIR/L・スクリューオンバイト JS-SDUXL JS16F-SDUXL07

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
14,750円
税込単価
16,225円

スクリューオンバイトと、旋削用のバイト。【特長】・ETIR/L:内径溝入れ。・...

詳細情報を確認する

  • 加工用途:
    外径
  • 適合チップ形状:
    D(55°ひし形)
  • 適合チップ切れ刃長:
    07
  • 勝手:
  • 切込み角:
    U:93°(オフセットあり)
  • クランプ方式:
    スクリューオン(S)
  • シャンク材質:
  • CADデータ有無(2D/3D):
    2D/3D
  • 適合チップ:
    DXGU07030□MF□E-JRP、DXGU07030□MF□-JS
  • クランプねじ:
    SR34-514
  • スパナ:
    T-7F
  • 基準コーナーR(ノーズR):
    0.2
  • 推奨締付けトルク(N・m):
    0.9

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

JS16F-SDUXL07 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

JS-SDUXLの外観

JS-SDUXLの外観

旋削用バイト ETIR/L・スクリューオンバイト JS-SDUXL 外形図1

切れ刃形状記号U

部品

型番締付けねじスパナ
JS**-SDUXL07SR34-514T-7F

外形図

単位:mm
旋削用バイト ETIR/L・スクリューオンバイト JS-SDUXL 外形図2

型番リスト

型番
シャンク高さ(mm)
シャンク幅(mm)
全長(mm)
シャンク断面H/B
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

JS16F-SDUXL07

15
15
85
15
10

1個

14,750( 16,225円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

スクリューオンバイトと、旋削用のバイト。
【特長】
・ETIR/L:内径溝入れ。
・JS-SDUXL:アプローチ角93°。
・JS-SDUXL:使用インサート/4切刃55°ひし形。

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

カタログ

 

JS16F-SDUXL07で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

旋削用バイト ETIR/L・スクリューオンバイト JS-SDUXLの型番JS16F-SDUXL07のページです。
型番JS16F-SDUXL07に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

旋削用バイト ETIR/L・スクリューオンバイト JS-SDUXL

旋削用バイト ETIR/L・スクリューオンバイト JS-SDUXL

    旋削用バイト CTIFR/L・CTIR/L

    旋削用バイト CTIFR/L・CTIR/L

      コロカットMBアダプタ(平取り付き円筒シャンク) MB-A-HP

      コロカットMBアダプタ(平取り付き円筒シャンク) MB-A-HP

        サンドビック コロカット1・2 突切り・溝入れボーリングバイト

        サンドビック コロカット1・2 突切り・溝入れボーリングバイト

          コロターンSL SL-NF

          コロターンSL SL-NF

            DPT4 D形ボーリングヘッド 内径溝入れ用

            DPT4 D形ボーリングヘッド 内径溝入れ用

              GYモジュラーホルダ(内径90°ストレートホルダ)

              GYモジュラーホルダ(内径90°ストレートホルダ)

                コロターンSL 端面溝入れボーリングバイト 油穴つき SL-NF

                コロターンSL 端面溝入れボーリングバイト 油穴つき SL-NF

                  SEC-溝入れバイト(内径浅溝入れ用)GWCI型

                  SEC-溝入れバイト(内径浅溝入れ用)GWCI型

                    内径溝入れ用ホルダ GNDIS○○○-T

                    内径溝入れ用ホルダ GNDIS○○○-T

                      SEC-溝入れバイト(小径内径溝入れ用)SGIT型

                      SEC-溝入れバイト(小径内径溝入れ用)SGIT型

                        タイニーツール・バーホルダ

                        タイニーツール・バーホルダ

                          コロカット1・2 倣い加工用ボーリングバイト R/LAX123

                          コロカット1・2 倣い加工用ボーリングバイト R/LAX123

                            メーカー タンガロイ タンガロイ サンドビック サンドビック サンドビック 三菱マテリアル 三菱マテリアル サンドビック 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル ノガ・ウォーターズ サンドビック
                            通常価格 14,750円 22,420円 19,231円 42,900円 96,914円 20,569円 21,255円 74,629円 17,311円 17,119円 19,177円 17,055円 61,714円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目~  
                            加工用途 外径 - - - - - - - - - - - -
                            適合チップ形状 D(55°ひし形) - - - - - - - - - - - -
                            適合チップ切れ刃長 07 - - - - - - - - - - - -
                            勝手 - - - - - - - - - - - -
                            切込み角 U:93°(オフセットあり) - - - - - - - - - - - -

                            旋削用バイト ETIR/L・スクリューオンバイト JS-SDUXLのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            JS14H-SDUXL07
                            JS159F-SDUXL07
                            JS19G-SDUXL07
                            JS19X-SDUXL07
                            JS20G-SDUXL07
                            JS20X-SDUXL07
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?シャンク高さ
                            (mm)
                            シャンク幅
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            シャンク断面H/B

                            14,750円

                            ( 16,225円 )
                            1個 -

                            1日目

                            10131310013

                            14,750円

                            ( 16,225円 )
                            1個 -

                            1日目

                            1015158515

                            15,850円

                            ( 17,435円 )
                            1個 -

                            1日目

                            1018189018

                            15,850円

                            ( 17,435円 )
                            1個 -

                            1日目

                            10181812018

                            15,850円

                            ( 17,435円 )
                            1個 -

                            1日目

                            1019199019

                            15,850円

                            ( 17,435円 )
                            1個 -

                            1日目

                            10191912019

                            外径用旋削ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました