(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TACチップ 鋼用PVD・CVDコーティング

TACチップ 鋼用PVD・CVDコーティング
通常価格(税別)
770円 ~ 3,340円
税込価格
847円 ~ 3,674円

タンガロイ チップ(フライス加工用) ACチップ 鋼用PVD・CVDコーティン...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際は、データのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

型番

未確定34件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品特長・仕様

■経済性に優れるインサート

TACチップ 鋼用PVD・CVDコーティング 製品仕様

10コーナ使用可能なインサート

TACチップ 鋼用PVD・CVDコーティング 製品仕様02

勝手なしインサートは左勝手カッタにも使用可能

■多刃ボディとの組み合わせで、高能率加工が可能

  • SS-FiT の採用で、高剛性化と多刃化を両立
TACチップ 鋼用PVD・CVDコーティング 製品仕様04
TACチップ 鋼用PVD・CVDコーティング 製品仕様05
  • 刃数の比較
TACチップ 鋼用PVD・CVDコーティング 製品仕様06
 

■多種多様な被削材に対応する材種設定

AH3135
  • 高い耐欠損性を誇るPVD材種
  • 汎用的な切削条件での鋼、ステンレス鋼の加工に最適
 

新表面平滑化技術

TACチップ 鋼用PVD・CVDコーティング 新表面平滑化技術

プレミアムテック技術により、コーティング表面の平滑性と強度を改善し、刃先耐溶着性、チッピング性および耐欠損性を向上させます。

 

■対応領域

TACチップ 鋼用PVD・CVDコーティング 製品仕様07

4 コーナ重切削用フライスカッタ

最大17mm まで深切込み可能なインサートは、4 コーナ仕様で送りを大きくでき、加工時の経済性と安定性を向上

TACチップ 鋼用PVD・CVDコーティング 特長-1
TACチップ 鋼用PVD・CVDコーティング 特長-2
90°切刃
90°切れ刃を備え、直角肩加工に対応。治具等の干渉が懸念される平面粗加工に最適。
TACチップ 鋼用PVD・CVDコーティング 特長-3
  • 多様なコーナRへの対応
    コーナRのバリエーションは標準でR0.8 ~R3.2。特殊でR5.0 まで対応が可能。

  • インサートはセルフワイパー刃付で仕上げが可能
    全てのインサートにセルフワイパー刃が付属。
    加工条件を調整することで中仕上げまで対応。
ボディを保護する敷金付き
安定した高送り加工を実現
インサート座に敷金を標準装備。重切削時にインサートが破損した時でも、敷金によりボディの破損を防ぐ安心の設計。
加工時にインサートが受ける切削抵抗はインサートの縦断面に作用。また、ダブテール形状のインサートはクランプ剛性が高く、高い切削条件下でも安定した加工が可能。
TACチップ 鋼用PVD・CVDコーティング ボディを保護する敷金付き
TACチップ 鋼用PVD・CVDコーティング 安定した高送り加工を実現

外形図

TACチップ 鋼用PVD・CVDコーティング 外形図

使用方法・使用事例

使用方法

超多刃仕様のインサート組付け手順

  • 本製品の超多刃仕様は、ねじが斜めに取り付く仕様となっています。
  • インサートを組付ける際、図Aのようにインサートを浮かせた状態から締め付けてください。
  • インサートを締め付けた後、ボディとインサートの間に隙間がないことを確認ください。(図B)
TACチップ 鋼用PVD・CVDコーティング 使用方法01
 

さらい刃インサートの組付け方法の注意事項

  • 良好な加工面粗さを必要とする場合、さらい刃インサート(PNCU0905GNER-W)の使用をお勧めいたします。
  • さらい刃インサートを使用する場合、図C のように切り欠き部が上になるよう組み付けて下さい。また、図Dのように、刻み目が正面側にあることを確認ください。
  • さらい刃インサートは2コーナ仕様となっています。(図D)
  • さらい刃インサートで刻み目以外のコーナを使用しますと、工具破損の原因となりますので使用しないで下さい。
TACチップ 鋼用PVD・CVDコーティング 使用方法02

使用事例

加工部品名機械構造物機械部品
カッタSJ2N160R50.8-08 (φ160mm, z=8)SJ2N160R50.8-08 (φ160, z = 8)
インサートDPM434R001DPM434R001
材種IN2005IN2015
被削材SS400FCD450
TACチップ 鋼用PVD・CVDコーティング 使用事例-1TACチップ 鋼用PVD・CVDコーティング 使用事例-3
切削条件切削速度:
Vc (m/min)
251150
刃当り送り:
fz (mm/t)
0.250.33
送り速度:
Vf (m/min)
999788
切込み:
ap (mm)
45
切削幅:
ae (mm)
100120
加工形態平面加工平面加工
切削油ドライドライ
使用機械大型横中グリ盤横型M/C
結果TACチップ 鋼用PVD・CVDコーティング 使用事例-2
他社品は、熔接部で頻繁に欠損していた。
S-Max は3 倍の工具寿命を実現した上、加工能率も2 倍となった。
TACチップ 鋼用PVD・CVDコーティング 使用事例-4
ダクタイル系のワークでも高い加工条件で加工でき、寿命も2 倍となった。

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
TACチップ 鋼用PVD・CVDコーティング 推奨切削条件表14
  • 切りくずが滞留しやすい場合には、切りくず噛み込みを防止するためにエアブローを用いて切りくずを除去してください。
  • アルミニウム合金の加工などで切れ刃に激しい凝着が発生する場合には、水溶性切削油をご使用ください。
  • 鋳肌などの切込み変動がある場合や断続部の多い被削材を加工する場合には、送り fz を下限側に設定してください。
  • 機械、被削材の剛性、主軸の出力などにより、加工条件は制限されます。
    切込みや切削幅が大きい場合、工具の突出しが長い場合には、Vc, fz を下限側に設定し、機械の動力、振動などを見極めてご使用ください。

対応材種と標準切削条件

TACチップ 鋼用PVD・CVDコーティング 推奨切削条件表

★:第一選択 ☆:第二選択

選定サポート情報

■多種多様な加工に対応するインサートラインナップ

TACチップ 鋼用PVD・CVDコーティング 選定サポート情報12

注意・禁止事項

安全上の注意点

  • ご使用の際には、安全カバーや保護メガネ等の保護具をご使用ください。
  • 切れ刃が鋭利なため素手でさわらないでください。
  • 切れ味を確認して早めに工具交換を行ってください。
  • 切削中に発生する火花や破損による発熱、切りくずで引火する危険があります。引火の危険があるところでは使用しないでください。
    また、不水溶性切削油を使用する場合は防火対策が必要です。

型番リスト

型番
形状(型番頭文字)
逃げ角
被削材
材種
トラスココード
CADデータ有無(2D/3D)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
D(55°ひし形)
P(11°)
鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
IN2015
708-9091
-
10

10個

1,620( 1,782円 )

1日目

D(55°ひし形)
P(11°)
鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 難削材
IN2005
708-7519
-
10

10個

1,620( 1,782円 )

1日目

D(55°ひし形)
P(11°)
鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 難削材
IN2005
708-7527
-
10

10個

1,740( 1,914円 )

1日目

D(55°ひし形)
P(11°)
鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 難削材
IN2005
-
-
-

10個

1,880( 2,068円 )

1日目

D(55°ひし形)
P(11°)
鋳鉄
IN2015
710-0558
-
10

10個

1,900( 2,090円 )

1日目

D(55°ひし形)
P(11°)
IN2040
709-9975
-
10

10個

1,900( 2,090円 )

1日目

D(55°ひし形)
P(11°)
ステンレス鋼 / 難削材
IN2530
-
-
-

10個

1,880( 2,068円 )

1日目

D(55°ひし形)
P(11°)
鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 難削材
IN2005
710-0566
-
10

10個

1,900( 2,090円 )

1日目

D(55°ひし形)
P(11°)
鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
IN2015
710-0574
-
10

10個

1,900( 2,090円 )

1日目

D(55°ひし形)
P(11°)
鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 難削材
IN2530
710-0582
-
10

10個

1,900( 2,090円 )

1日目

D(55°ひし形)
P(11°)
鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 難削材
IN2005
709-9983
-
10

10個

2,330( 2,563円 )

1日目

D(55°ひし形)
P(11°)
鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
IN2015
710-0591
-
10

10個

2,330( 2,563円 )

1日目

D(55°ひし形)
P(11°)
鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 難削材
IN2030
710-0604
-
10

10個

2,330( 2,563円 )

1日目

D(55°ひし形)
P(11°)
鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 難削材
IN2530
709-9991
-
10

10個

2,330( 2,563円 )

1日目

D(55°ひし形)
P(11°)
鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 難削材
IN2005
708-9112
-
10

10個

2,490( 2,739円 )

1日目

D(55°ひし形)
P(11°)
鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 難削材
IN2005
708-9180
-
10

10個

2,490( 2,739円 )

1日目

O(正八角形)
その他
鋼 / ステンレス鋼 / 難削材 / 高硬度材
AH3135
709-0781
2D/3D
10

10個

1,390( 1,529円 )

1日目

P(正五角形)
N(0°)
鋼 / ステンレス鋼 / 難削材
AH3135
706-0343
2D/3D
10

10個

1,570( 1,727円 )

1日目

P(正五角形)
N(0°)
鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 難削材
IN2005
708-9155
-
10

5個

3,340( 3,674円 )

1日目

P(正五角形)
N(0°)
鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 難削材
IN2030
708-9163
-
10

5個

3,340( 3,674円 )

1日目

P(正五角形)
N(0°)
IN2040
708-9171
-
10

5個

3,340( 3,674円 )

1日目

R(円形)
P(11°)
ステンレス鋼
AH4035
706-0564
2D/3D
10

10個

770( 847円 )

1日目

R(円形)
P(11°)
ステンレス鋼
AH4035
706-0599
2D/3D
10

10個

770( 847円 )

1日目

S(正方形)
G(30°)
鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 難削材
IN2505
706-1765
-
10

10個

2,240( 2,464円 )

1日目

S(正方形)
N(0°)
鋼 / ステンレス鋼 / 高硬度材
AH3135
709-1397
2D/3D
10

10個

1,750( 1,925円 )

1日目

S(正方形)
N(0°)
鋼 / ステンレス鋼 / 高硬度材
AH3135
709-1401
2D/3D
10

10個

1,750( 1,925円 )

1日目

S(正方形)
その他
鋼 / ステンレス鋼 / 難削材
AH3135
706-4209
2D/3D
10

10個

880( 968円 )

1日目

S(正方形)
その他
鋼 / ステンレス鋼 / 難削材
AH3135
706-4217
-
10

10個

880( 968円 )

1日目

T(正三角形)
その他
AH3135
706-7836
3D
10

10個

840( 924円 )

1日目

T(正三角形)
その他
AH3135
772-7399
3D
10

10個

840( 924円 )

3日目

T(正三角形)
その他
AH3135
706-7861
3D
10

10個

840( 924円 )

1日目

T(正三角形)
その他
AH3135
706-7909
3D
10

10個

920( 1,012円 )

1日目

T(正三角形)
その他
AH3135
709-2687
3D
10

10個

1,080( 1,188円 )

1日目

T(正三角形)
その他
AH3135
709-2709
2D/3D
10

10個

1,080( 1,188円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

タンガロイ チップ(フライス加工用) ACチップ 鋼用PVD・CVDコーティング。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際は、データのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TACチップ 鋼用PVD・CVDコーティング

TACチップ 鋼用PVD・CVDコーティング

    フライス切削用インサート EPHW0402TN

    フライス切削用インサート EPHW0402TN

      京セラ ミーリング用チップ PR1525 PVDコーティング

      京セラ ミーリング用チップ PR1525 PVDコーティング

        ダイジェット QMマックス用チップ JC7560

        ダイジェット QMマックス用チップ JC7560

          コロマントプランジカッター用チップ

          コロマントプランジカッター用チップ

            タンガロイ TACチップ

            タンガロイ TACチップ

              メーカー タンガロイ MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 京セラ ダイジェット サンドビック タンガロイ
              通常価格 770円 862円 1,557円 902円 3,873円 1,330円
              通常出荷日 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目   1日目   1日目  

              TACチップ 鋼用PVD・CVDコーティングのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              最近見た商品

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ツール用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました

              閉じる

              比較リスト