旋削用のバイト。【特長】・CTEFR/L:外径・端面溝入れ。・CTER/L:外...
型番
CTER2525-5T20 解除
Loading...
CTEFR/Lの外観
CTEFR/Lの寸法図
本図は右勝手(R)を示す。
形番 | seatsize | R/L | ar | h1 | b | h | L1 | f | W | L2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTEFR2020-4T04 | 2, 3, 4 | R | 4.80 | 20.00 | 20.0 | 20.0 | 125.0 | 20.50 | 4.00 | 33.0 |
CTEFL2020-4T04 | 2, 3, 4 | L | 4.80 | 20.00 | 20.0 | 20.0 | 125.0 | 20.50 | 4.00 | 33.0 |
CTEFR2525-4T04 | 2, 3, 4 | R | 4.80 | 25.00 | 25.0 | 25.0 | 150.0 | 25.50 | 4.00 | 33.0 |
CTEFL2525-4T04 | 2, 3, 4 | L | 4.80 | 25.00 | 25.0 | 25.0 | 150.0 | 25.50 | 4.00 | 33.0 |
CTEFR2020-6T04 | 5, 6 | R | 4.80 | 20.00 | 20.0 | 20.0 | 125.0 | 20.60 | 6.00 | 37.0 |
CTEFL2020-6T04 | 5, 6 | L | 4.80 | 20.00 | 20.0 | 20.0 | 125.0 | 20.60 | 6.00 | 37.0 |
CTEFR2525-6T04 | 5, 6 | R | 4.80 | 25.00 | 25.0 | 25.0 | 150.0 | 25.60 | 6.00 | 37.0 |
CTEFL2525-6T04 | 5, 6 | L | 4.80 | 25.00 | 25.0 | 25.0 | 150.0 | 25.60 | 6.00 | 37.0 |
単位:mm
※インサート形状によってφDmの最小径が変わります(下表参照)。
Inserts | Groove width W(mm) | Min.dia.for face grooving φDm(mm) |
---|---|---|
DGM/DGS/SGN | 2 | 295 |
DGM/DGS/SGN | 3 | 54 |
DGM/DGS/SGN | 4 | 34 |
DGM/DGS | 5 | 49 |
DGM/DGS | 6 | 46 |
DTE/DGG | 3 | 44 |
DTE/DGG | 4 | 42 |
DTE/DGG | 5 | 50 |
DTE/DGG | 6 | 48 |
Inserts | Groove width W(mm) | Min.dia.for face grooving φDm(mm) |
---|---|---|
DTR | 3 | 41 |
DTR | 4 | 36 |
DTR | 5 | 54 |
DTR | 6 | 54 |
DTX | 3 | 18 |
DTX | 4 | 18 |
DTX | 5 | 20 |
DTX | 6 | 18 |
DTF | 3 | 18 |
DTF | 4 | 20 |
CTER/Lの外観
CTER/Lの寸法図
本図は右勝手(R)を示す。
形番 | R/L | seatsize | ar | h | b | L1 | L2 | h1 | f | W | h2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTER2020-3T12 | R | 3 | 12.00 | 20.0 | 20.0 | 125.0 | 32.0 | 20.00 | 20.30 | 3.00 | 0.0 |
CTEL2020-3T12 | L | 3 | 12.00 | 20.0 | 20.0 | 125.0 | 32.0 | 20.00 | 20.30 | 3.00 | 0.0 |
CTER2525-3T12 | R | 3 | 12.00 | 25.0 | 25.0 | 150.0 | 32.0 | 25.00 | 25.30 | 3.00 | 0.0 |
CTEL2525-3T12 | L | 3 | 12.00 | 25.0 | 25.0 | 150.0 | 32.0 | 25.00 | 25.30 | 3.00 | 0.0 |
CTER2020-4T15 | R | 4 | 15.00 | 20.0 | 20.0 | 125.0 | 33.0 | 20.00 | 20.50 | 4.00 | 0.0 |
CTEL2020-4T15 | L | 4 | 15.00 | 20.0 | 20.0 | 125.0 | 33.0 | 20.00 | 20.50 | 4.00 | 0.0 |
CTER2525-4T15 | R | 4 | 15.00 | 25.0 | 25.0 | 150.0 | 33.0 | 25.00 | 25.50 | 4.00 | 0.0 |
CTEL2525-4T15 | L | 4 | 15.00 | 25.0 | 25.0 | 150.0 | 33.0 | 25.00 | 25.50 | 4.00 | 0.0 |
CTER2525-5T20 | R | 5 | 20.00 | 25.0 | 25.0 | 150.0 | 37.0 | 25.00 | 25.60 | 5.00 | 0.0 |
CTEL2525-5T20 | L | 5 | 20.00 | 25.0 | 25.0 | 150.0 | 37.0 | 25.00 | 25.60 | 5.00 | 0.0 |
CTER2525-6T20 | R | 6 | 20.00 | 25.0 | 25.0 | 150.0 | 41.0 | 25.00 | 25.60 | 6.00 | 0.0 |
CTEL2525-6T20 | L | 6 | 20.00 | 25.0 | 25.0 | 150.0 | 41.0 | 25.00 | 25.60 | 6.00 | 0.0 |
単位:mm
※溝深さが(インサート全長-1.5mm)を超える場合は、1コーナタイプインサートを使用して下さい。
型番 |
適合刃幅(mm) |
最大溝深さ(mm) |
勝手 |
シャンク高さ(mm) |
シャンク幅(mm) |
全長(mm) |
トラスココード |
頭部(mm) |
刃先距離(mm) |
刃先高さ(mm) |
適合チップ |
クランプねじ |
スパナ |
締付けトルク(N・m) | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
CTER2525-5T20 |
5
|
20
|
右
|
25
|
25
|
150
|
711-1223
|
37
|
25.6
|
25
|
DGM、SGM、DGS、SGS、DGG、DTX、DTE、DTR、DTA、SGN、DTM、DGL
|
CM6×1×25-A
|
P-5
|
8.5
| 10 | 1個 | 14,970円 14,520円 ( 15,972円 ) | 在庫品1日目 当日出荷可能 |
Loading...
旋削用のバイト。
【特長】
・CTEFR/L:外径・端面溝入れ。
・CTER/L:外径溝入れ、突切り。
CTER2525-5T20で型番確定
旋削用バイト CTER/L・CTEFR/Lの型番CTER2525-5T20のページです。
型番CTER2525-5T20に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
CTEFL2020-6T04 |
CTEFL2525-4T04 |
CTEFL2525-6T04 |
CTEFR2020-4T04 |
CTEFR2020-6T04 |
CTER2525-6T20 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | RoHS ? | 適合刃幅 (mm) | 最大溝深さ (mm) | 勝手 | シャンク高さ (mm) | シャンク幅 (mm) | 全長 (mm) | トラスココード | 頭部 (mm) | 刃先距離 (mm) | 刃先高さ (mm) | 適合チップ | クランプねじ | スパナ | 締付けトルク (N・m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12,630円 ( 13,893円 ) | 1個 | - | 1日目 | 10 | 6 | 4.8 | 左 | 20 | 20 | 125 | 710-9806 | 37 | 20.6 | 20 | DGM、SGM、DGS、SGS、DTE、DGG、DTX、DTR、DTF、SGN、DTM、DGL | CM6×1×20-A | P-5 | 8.5 | |
14,970円 ( 16,467円 ) | 1個 | - | 1日目 | 10 | 4 | 4.8 | 左 | 25 | 25 | 150 | 711-1185 | 33 | 25.5 | 25 | DGM、SGM、DGS、SGS、DTE、DGG、DTX、DTR、DTF、SGN、DTM、DGL | CM6×1×25-A | P-5 | 8.5 | |
14,970円 ( 16,467円 ) | 1個 | - | 1日目 | 10 | 6 | 4.8 | 左 | 25 | 25 | 150 | 711-1193 | 37 | 25.6 | 25 | DGM、SGM、DGS、SGS、DTE、DGG、DTX、DTR、DTF、SGN、DTM、DGL | CM6×1×25-A | P-5 | 8.5 | |
12,630円 ( 13,893円 ) | 1個 | - | 1日目 | 10 | 4 | 4.8 | 右 | 20 | 20 | 125 | 710-9814 | 33 | 20.5 | 20 | DGM、SGM、DGS、SGS、DTE、DGG、DTX、DTR、DTF、SGN、DTM、DGL | CM6×1×20-A | P-5 | 8.5 | |
12,630円 ( 13,893円 ) | 1個 | - | 1日目 | 10 | 6 | 4.8 | 右 | 20 | 20 | 125 | 710-9822 | 37 | 20.6 | 20 | DGM、SGM、DGS、SGS、DTE、DGG、DTX、DTR、DTF、SGN、DTM、DGL | CM6×1×20-A | P-5 | 8.5 | |
14,970円 ( 16,467円 ) | 1個 | - | 1日目 | 10 | 6 | 20 | 右 | 25 | 25 | 150 | 711-1711 | 41 | 25.6 | 25 | DGM、SGM、DGS、SGS、DGG、DTX、DTE、DTR、DTA、SGN、DTM、DGL | CM8×1.25×25-A | P-6 | 12 |