(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サンドビック シム T-Max 用

サンドビック シム T-Max 用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,580円
税込単価
1,738円

【特長】・部品・シム・工具タイプ:T-Max用・RoHS分類:有り

詳細情報を確認する

  • トラスココード:
    603-7674
  • 工具タイプ:
    T-Max 用

型番

R170.5-851 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番工具タイプ
R170.5-851T-Max 用

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

R170.5-851

10

1個

1,580( 1,738円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・部品・シム
・工具タイプ:T-Max用
・RoHS分類:有り

R170.5-851で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

サンドビック シム T-Max 用の型番R170.5-851のページです。
型番R170.5-851に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サンドビック シム T-Max 用

サンドビック シム T-Max 用

    サンドビック スクリュー 正方形チップ用

    サンドビック スクリュー 正方形チップ用

      サンドビック レバー

      サンドビック レバー

        クランプピン(P形ボーリングバー用)

        クランプピン(P形ボーリングバー用)

          クランプ駒

          クランプ駒

            タンガロイ 部品(ねじ)

            タンガロイ 部品(ねじ)

              TAC工具部品 インサート押え駒 WF

              TAC工具部品 インサート押え駒 WF

                TAC工具部品 ロケータ LP

                TAC工具部品 ロケータ LP

                  マルチクランプ式M形バイト用偏心ピン

                  マルチクランプ式M形バイト用偏心ピン

                    レバーロック式P形バイト用レバー

                    レバーロック式P形バイト用レバー

                      TAC工具部品 ロケータ LD

                      TAC工具部品 ロケータ LD

                        TAC工具部品 ロケータ LE

                        TAC工具部品 ロケータ LE

                          TAC工具部品 ロケータ LF

                          TAC工具部品 ロケータ LF

                            メーカー サンドビック サンドビック サンドビック 三菱マテリアル 三菱マテリアル タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ
                            通常価格 1,580円 1,310円 180円 1,210円 1,380円 620円 2,150円 3,230円 1,430円 1,360円 5,260円 5,260円 5,260円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   3日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                            トラスココード 603-7674 - - - - - - - - - - - -
                            工具タイプ T-Max 用 - - - - - - - - - - - -

                            サンドビック シム T-Max 用のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            旋削ホルダ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました