(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

溝入れ用ホルダ KFMS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

溝入れ用ホルダ KFMS

通常価格(税別)
21,050円
税込価格
23,155円

多機能工具「タキノール」シリーズのホルダです。多機能・端面溝入れ加工用。

詳細情報を確認する

  • 加工用途:
    端面溝入れ
  • 勝手:
  • ホルダ角度(°):
    0
  • タイプ:
    一体型
  • シャンク高さ(mm):
    25
  • シャンク幅(mm):
    25
  • 全長(mm):
    150
  • 刃先距離(mm):
    25.7
  • 刃先高さ(mm):
    25
  • クランプ方式:
    スクリューオン(S)
  • シャンク材質:
  • クランプねじ:
    HH5×25
  • レンチ:
    LW-4

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
適合刃幅(mm)
最大溝深さ(mm)
JANコード
トラスココード
頭部(mm)
適合チップ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4
25
4960664147038
645-1161
44
FMM40-04、FMN4

1個

21,050( 23,155円 )

4日目

3
13
4960664146475
261-0396
39
FMM30-03、FMN3

1個

21,050( 23,155円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

多機能工具「タキノール」シリーズのホルダです。
多機能・端面溝入れ加工用。

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

溝入れ用ホルダ KFMS

溝入れ用ホルダ KFMS

    京セラ 溝入れ用ホルダ KFMS型

    京セラ 溝入れ用ホルダ KFMS型

      SEC-溝入れバイト(端面溝入れ用)GNDF型

      SEC-溝入れバイト(端面溝入れ用)GNDF型

        焼入鋼用スミボロン溝入れバイト GWB型

        焼入鋼用スミボロン溝入れバイト GWB型

          コロターンSL コロカット1・2用突切り・溝入れブレード

          コロターンSL コロカット1・2用突切り・溝入れブレード

            SEC-溝入れバイト(外径多機能溝入れ・横送り・倣い用)GNDM型

            SEC-溝入れバイト(外径多機能溝入れ・横送り・倣い用)GNDM型

              外径浅溝入れホルダ[GB/GBAチップ用] KGB型

              外径浅溝入れホルダ[GB/GBAチップ用] KGB型

                コロターンSL70 端面溝入れ用HPカッティングヘッド

                コロターンSL70 端面溝入れ用HPカッティングヘッド

                  DuoJustCutシリーズ 突切り・溝入れ用ホルダ 高圧クーラントノズル付 JSXXR/L-CHP

                  DuoJustCutシリーズ 突切り・溝入れ用ホルダ 高圧クーラントノズル付 JSXXR/L-CHP

                    京セラ 溝入れ用ホルダ GFVT型

                    京セラ 溝入れ用ホルダ GFVT型

                      コロターンSL コロカット1・2用端面溝入れブレード

                      コロターンSL コロカット1・2用端面溝入れブレード

                        端面溝入れ加工用ブレード TungCut CAFR/L形

                        端面溝入れ加工用ブレード TungCut CAFR/L形

                          外径浅溝入れホルダ KGBAS型

                          外径浅溝入れホルダ KGBAS型

                            メーカー 京セラ 京セラ 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル サンドビック 住友電工ハードメタル 京セラ サンドビック タンガロイ 京セラ サンドビック タンガロイ 京セラ
                            通常価格 21,050円 21,050円 16,345円 25,202円 19,703円 13,965円 10,490円 64,686円 20,370円 17,390円 32,662円 11,390円 12,080円
                            通常出荷日 4日目   4日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   3日目~   1日目~   1日目   4日目   1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            加工用途 端面溝入れ 端面溝入れ / 横送り 端面溝入れ 溝入れ 溝入れ / 倣い / 突っ切り 溝入れ / 倣い / 横送り - 端面溝入れ / 横送り 溝入れ / 突っ切り 端面溝入れ 端面溝入れ / 横送り 溝入れ / 端面溝入れ / 突っ切り -
                            勝手 - - - - - - - - - - - -
                            ホルダ角度(°) 0 0 0 0 - 0 - - 0 90 - 0 -
                            タイプ 一体型 一体型 一体型 一体型 - 一体型 - - 一体型 モジュラー型(ブレード) - モジュラー型(ブレード) -
                            シャンク高さ(mm) 25 25 - 25 - - - - - - - - -

                            溝入れ用ホルダ KFMSのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            溝入れ用旋削ホルダ・突っ切り用旋削ホルダ(外径用)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました