(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ヤニクリーナー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ヤニクリーナー

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,993円
税込単価
2,192円

【特長】・液だれしにくいムース状で汚れをしっかりキャッチします。・一時防錆剤配...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    洗剤
  • 用途:
    機械、部品、設備、床用
  • 容量:
    300ml
  • 仕様:
    液性:アルカリ性
  • JANコード:
    4967645108200
  • トラスココード:
    497-1531
  • 質量(g):
    320.000
  • 内容量:
    1本

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

YC-300

1本

4個

1,993( 2,192円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・液だれしにくいムース状で汚れをしっかりキャッチします。
・一時防錆剤配合でサビにくくなります。
・スプレーした直後にすぐ拭き取れます。
【用途】
・刃物などの刃先に付着したヤニ・シブなどの汚れ落とし。
・タバコのヤニやレンジ、ガス器具、機械、工具などに付着した頑固な油汚れ落とし。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヤニクリーナーの型番YC-300のページです。
型番YC-300に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ヤニクリーナー

ヤニクリーナー

    αマルチクリーナースプレー 420ml

    αマルチクリーナースプレー 420ml

      コケ・カビ・黒ずみ除去スプレー

      コケ・カビ・黒ずみ除去スプレー

        サビ取りクリーナー

        サビ取りクリーナー

          住居用洗剤ワイドマジックリン

          住居用洗剤ワイドマジックリン

            ニューハイパワー(A)

            ニューハイパワー(A)

              アルミシャッターサイディング洗浄

              アルミシャッターサイディング洗浄

                和・洋式便器の尿石落し

                和・洋式便器の尿石落し

                  鏡の鱗状痕落としジェット

                  鏡の鱗状痕落としジェット

                    アズマジック コケ取り剤

                    アズマジック コケ取り剤

                      パイプマン

                      パイプマン

                        金属みがき ピカピカン

                        金属みがき ピカピカン

                          ニューハイパワーDX

                          ニューハイパワーDX

                            メーカー 近正 トラスコ中山 アサヒペン 呉工業 花王 友和 アサヒペン ミラコン 高森コーキ アズマ工業 LION アサヒペン 友和
                            通常価格 1,993円 926円 1,319円 1,022円 4,891円 1,539円 1,000円 1,191円 2,075円 991円 745円 525円 29,000円
                            通常出荷日 2日目   1日目   1日目   1日目   1日目   3日目~   7日目   2日目~   9日目   1日目   1日目   4日目~   7日目  
                            商品タイプ 洗剤 クリーナー クリーナー クリーナー 洗剤 洗剤 洗剤 洗剤 クリーナー クリーナー クリーナー クリーナー 洗剤
                            用途 機械、部品、設備、床用 機械、部品、設備、床用 住居用 機械、部品、設備、床用 - 機械、部品、設備、床用 床・壁用 住居用 ガラス用 その他 その他 その他 機械、部品、設備、床用
                            容量 300ml - - - - - - - - - - - -
                            仕様 液性:アルカリ性 - - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4967645108200 - - - - - - - - - - - -

                            ヤニクリーナーのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー

                            高評価レビュー

                            木工用ビットのヤニ取り
                            評価 4.0満足度:4.02020/11/10
                            木工用のルータービットやパネルソーの刃のメンテナンスに使用。
                            以前は(ガス)スプレータイプを使用していましたが、こちらの商品はハンドスプレータイプなので泡の量は調節しながら効率的に使用できる。
                            液体は、アルカリ性なので使い捨て手袋等するのが好ましい。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            木工用ビットのヤニ取り
                            評価 4.0満足度:4.02020/11/10
                            木工用のルータービットやパネルソーの刃のメンテナンスに使用。
                            以前は(ガス)スプレータイプを使用していましたが、こちらの商品はハンドスプレータイプなので泡の量は調節しながら効率的に使用できる。
                            液体は、アルカリ性なので使い捨て手袋等するのが好ましい。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました