(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防滴レーザーレシーバー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

防滴レーザーレシーバー

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
15,750円  特別価格 
税込価格
17,325円  特別価格 

【特長】・レーザーラインが見えにくい時でもレーザー光を感知します。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    データ機器関連品
  • セット内容・付属品:
    クランプ:プラスチック製
  • JANコード:
    4954183158200
  • トラスココード:
    475-6495
  • 質量(g):
    170
  • 材質1:
    外装:ABS樹脂
  • 横(mm):
    68
  • 厚さ(mm):
    26
  • 縦(mm):
    140
  • 受光精度:
    レーザーラインの中心から±1.0mm以内
  • 保護等級:
    IP56
  • 適合機種:
    DSL-92S、ATLシリーズ
  • 電源:
    積層型9Vアルカリ乾電池×1本(付属)

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
メーカー型番
発注単位
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
LRV-4
-

1個

15,750円

14,175

( 15,593円 )

1日目

-
1台

1個

15,750円

14,175

( 15,593円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・レーザーラインが見えにくい時でもレーザー光を感知します。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防滴レーザーレシーバー

防滴レーザーレシーバー

    受光器"マルチレーザーレシーバー2"

    受光器"マルチレーザーレシーバー2"

      受光器 LR2

      受光器 LR2

        受光器(グリーンレーザー墨出器専用)

        受光器(グリーンレーザー墨出器専用)

          レーザー墨出し器用 受光器

          レーザー墨出し器用 受光器

            レーザー受光器 (レッドレーザー用)

            レーザー受光器 (レッドレーザー用)

              マイゾックス 受光器 GL-RE4

              マイゾックス 受光器 GL-RE4

                2軸傾斜インジケータ付マシンコントロール用リモートディスプレイ

                2軸傾斜インジケータ付マシンコントロール用リモートディスプレイ

                  マイゾックス レーザー墨出器用受光器 RE-20IP

                  マイゾックス レーザー墨出器用受光器 RE-20IP

                    STS 反射プリズム ST-5型Bセット

                    STS 反射プリズム ST-5型Bセット

                      STS 反射プリズム ST-5型Dセット

                      STS 反射プリズム ST-5型Dセット

                        STS 反射プリズム MINI-2000Dセット

                        STS 反射プリズム MINI-2000Dセット

                          メーカー ムラテックKDS TJMデザインタジマツール ボッシュ STS ボッシュ マックス(文具) マイゾックス STS マイゾックス STS STS STS
                          通常価格 15,750円 19,550円 21,421円 27,373円 22,581円 38,286円 11,246円 67,284円 15,809円 42,464円 48,552円 48,552円
                          通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   6日目   7日目   6日目   7日目  
                          商品タイプ データ機器関連品 データ機器関連品 - データ機器関連品 - データ機器関連品 データ機器関連品 データ機器関連品 レーザー距離計 データ機器関連品 データ機器関連品 データ機器関連品
                          セット内容・付属品 クランプ:プラスチック製 - - - - - - - - - - -
                          JANコード 4954183158200 - - - - - - - - - - -
                          トラスココード 475-6495 - - - - - - - - - - -
                          質量(g) 170 - - - - - - - - - - -

                          防滴レーザーレシーバーのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          測定データ機器カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました