(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

屋内屋外兼用墨出し器SK14P

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

屋内屋外兼用墨出し器SK14P

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
38,890円
税込単価
42,779円

【商品仕様】・屋内外兼用レーザー墨出器です・明るい現場でも探せるラインポイント...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    その他電動工具
  • 商品タイプ:
    墨出し器
  • 標準付属品:
    電源(アルカリ乾電池)単3/3本
  • 仕様:
    ソフトケース付・ジンバル機構・屋外使用可能(要受光器)

(i)ご注意

  • 受光器・バイス・三脚別売。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

型番:SK14P

【特長】
・ラインポイントで探しやすい「シンプル」タイプ

【仕様詳細】
・屋内・屋外兼用墨出し器
・単3乾電池
・赤色レーザー
・さげふり・ろく・鉛直ポイント投射

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SK14P

10

1個

38,890( 42,779円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・屋内外兼用レーザー墨出器です
・明るい現場でも探せるラインポイントです

(i)ご注意

  • 受光器・バイス・三脚別売。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

屋内屋外兼用墨出し器SK14Pの型番SK14Pのページです。
型番SK14Pに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

屋内屋外兼用墨出し器SK14P

屋内屋外兼用墨出し器SK14P

    レーザー墨出し器 GLL 5-40ELR・8-40ELR

    レーザー墨出し器 GLL 5-40ELR・8-40ELR

      レーザー墨出器(縦:1方向縦・横:1方向)

      レーザー墨出器(縦:1方向縦・横:1方向)

        グリーンレーザー墨出器(縦:2方向矩・横:1方向・地墨)

        グリーンレーザー墨出器(縦:2方向矩・横:1方向・地墨)

          GEEZAセンサーKJC (縦:4方向矩・水平全周・地墨)本体のみ

          GEEZAセンサーKJC (縦:4方向矩・水平全周・地墨)本体のみ

            NAVIGEEZA-KYR(縦:3方向矩・横:1方向・地墨) 本体+受光器+三脚

            NAVIGEEZA-KYR(縦:3方向矩・横:1方向・地墨) 本体+受光器+三脚

              メーカー マキタ ボッシュ マキタ STS TJMデザインタジマツール TJMデザインタジマツール
              通常価格 38,890円 103,437円 33,880円 77,594円 422,805円 351,834円
              通常出荷日 3日目   1日目   1日目   1日目   5日目   1日目  
              種類 その他電動工具 - - - - -
              商品タイプ 墨出し器 - - - - -
              標準付属品 電源(アルカリ乾電池)単3/3本 - - - - -
              仕様 ソフトケース付・ジンバル機構・屋外使用可能(要受光器) - - - - -

              屋内屋外兼用墨出し器SK14Pのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ツール用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました