(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

“モバイルレベル”

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

“モバイルレベル”

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,317円
税込単価
4,749円

【特長】・磁石付携帯型アルミ製水平器です。・パイプにしっかり固定できるV字溝測...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    水平器
  • 長さ(mm):
    120
  • マグネット:
    1か所
  • 高さ(mm):
    45
  • 厚み(mm):
    18
  • 色:
  • JANコード:
    4975364162939
  • トラスココード:
    471-8666
  • 質量(g):
    156
  • 材質1:
    本体:アルミダイカスト
  • 厚さ(mm):
    18
  • 材質2:
    気泡管:アクリル
  • 精度:
    0.0859°
  • 感度:
    -
  • 気泡管:
    水平・垂直
  • 指標線数:
    水平6本・垂直4本リング
  • 機能:
    蓄光プレート付

型番

ML-120B 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ML-120B

1個

4,317( 4,749円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・磁石付携帯型アルミ製水平器です。
・パイプにしっかり固定できるV字溝測定面です。
・大型通し孔付です。
・暗所でも読める蓄光プレートを採用しています。
・磁束密度約330ミリテスラ(mT)の強力ネオジ磁石を搭載しています。
【用途】
・水平、垂直の測定に。
・一般測定用水平器

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

“モバイルレベル”の型番ML-120Bのページです。
型番ML-120Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

“モバイルレベル”

“モバイルレベル”

    モバイルレベル (水平器タイプ)

    モバイルレベル (水平器タイプ)

      オプティマレベルゴールド

      オプティマレベルゴールド

        オプティマレベル

        オプティマレベル

          ベーシックレベル(ブラック)

          ベーシックレベル(ブラック)

            磁石付レベル ED-75MWシリーズ

            磁石付レベル ED-75MWシリーズ

              磁石付ベーシックレベル(ブラック)

              磁石付ベーシックレベル(ブラック)

                磁石付レベル(1/100・2/115勾配測定)

                磁石付レベル(1/100・2/115勾配測定)

                  磁石付レベル,マグネット:3か所

                  磁石付レベル,マグネット:3か所

                    トビ・ボックスレベル,白色

                    トビ・ボックスレベル,白色

                      トビ・ボックスレベル,黒色

                      トビ・ボックスレベル,黒色

                        ベーシックレベル ED-60Wシリーズ

                        ベーシックレベル ED-60Wシリーズ

                          超磁力レベル

                          超磁力レベル

                            メーカー TJMデザインタジマツール TJMデザインタジマツール TJMデザインタジマツール TJMデザインタジマツール エビス エビス エビス エビス エビス エビス エビス エビス 新潟精機(SK)
                            通常価格 4,317円 7,096円 4,603円 4,603円 2,502円 6,068円 3,620円 7,831円 7,238円 4,258円 4,258円 3,567円 1,843円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   6日目~   1日目   4日目~   9日目   6日目~   8日目~   5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            商品タイプ 水平器 水平器 水平器 水平器 水平器 - 水平器 - - - - - アクリル製水平器(角型)
                            長さ(mm) 120 - - - - 750 - 1200 900 175 175 - -
                            マグネット 1か所 1か所 - - なし 3か所 2か所 4か所 3か所 1か所 1か所 なし -
                            高さ(mm) 45 45 47 47 51 51 51 51 51 51 51 51 47
                            厚み(mm) 18 18 24 24 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5 20

                            “モバイルレベル”のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            水平器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました