(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

オプティマレベル

型番:OPT-130R
オプティマレベル アルミセイスイヘイキ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,603円
税込単価
5,063円

【特長】・パイプにしっかり固定できるV字溝測定面です。・本体上下の測定面でのマ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    水平器
  • 高さ(mm):
    47
  • 厚み(mm):
    24
  • 精度:
    ±1.00mm/m=0.057°(水平)
  • 気泡管:
    水平・垂直・45°
  • 指標線数:
    水平6本・垂直&45°4本リング

型番

OPT-130R 解除

Loading...


大型通し穴付
商品情報を表示

OPT-130R の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
長さ(mm)
マグネット
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

OPT-130R

130
1か所
4975364162885
471-8739
88

1個

4,603( 5,063円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・パイプにしっかり固定できるV字溝測定面です。
・本体上下の測定面でのマルチ測定が可能です。
・衝撃吸収バンパーを両端面に搭載しています。
【用途】
・一般測定用水平器として。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

オプティマレベルの型番OPT-130Rのページです。
型番OPT-130Rに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

オプティマレベル

オプティマレベル

    オプティマレベルゴールド

    オプティマレベルゴールド

      超磁力レベル

      超磁力レベル

        ベーシックレベル ED-150N

        ベーシックレベル ED-150N

          “モバイルレベル”

          “モバイルレベル”

            磁石付ベーシックレベルシルバー(長さ1800mm)

            磁石付ベーシックレベルシルバー(長さ1800mm)

              磁石付ベーシックレベルシルバー(長さ2000mm)

              磁石付ベーシックレベルシルバー(長さ2000mm)

                磁石付ベーシックレベルシルバー(長さ3000mm)

                磁石付ベーシックレベルシルバー(長さ3000mm)

                  ベーシックレベルシルバー(長さ3000mm)

                  ベーシックレベルシルバー(長さ3000mm)

                    磁石・45°付ベーシックレベル(長さ750mm)

                    磁石・45°付ベーシックレベル(長さ750mm)

                      45°付ベーシックレベル(長さ750mm)

                      45°付ベーシックレベル(長さ750mm)

                        45°付ベーシックレベル(長さ900mm)

                        45°付ベーシックレベル(長さ900mm)

                          45°付ベーシックレベル(長さ600mm)

                          45°付ベーシックレベル(長さ600mm)

                            メーカー TJMデザインタジマツール TJMデザインタジマツール 新潟精機(SK) エビス TJMデザインタジマツール エビス エビス エビス エビス エビス エビス エビス エビス
                            通常価格 4,603円 4,603円 1,843円 10,592円 4,317円 19,696円 21,975円 30,267円 19,851円 6,973円 5,428円 6,547円 4,472円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   1日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   8日目   9日目   9日目  
                            商品タイプ 水平器 水平器 アクリル製水平器(角型) - 水平器 - - - - - - - -
                            高さ(mm) 47 47 47 51 45 51 51 51 51 51 51 51 51
                            厚み(mm) 24 24 20 - 18 - - 19.5 19.5 - - - 19.5
                            精度 ±1.00mm/m=0.057°(水平) ±1.00mm/m=0.057(水平)、±1.11mm/m=0.067(垂直) - - 0.0859° - - - - - - - -
                            気泡管 水平・垂直・45° アクリル樹脂(PMMA) - - 水平・垂直 - - - - - - - -

                            オプティマレベルのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            OPT-130B
                            OPT-130S
                            OPT-170B
                            OPT-170R
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            長さ
                            (mm)
                            マグネット JANコード トラスココード 質量(g)

                            4,603円

                            ( 5,063円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            1301か所4975364162878471-872188

                            4,603円

                            ( 5,063円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            1301か所4975364162892471-874788

                            4,946円

                            ( 5,441円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            1702か所4975364162908471-8755126

                            4,946円

                            ( 5,441円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            1702か所4975364162915471-8763126

                            水平器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました