(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

磁石付ベーシックレベル(ブラック)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:ED-30MBR
磁石付ベーシックレベル(ブラック) スイヘイキ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,620円
税込単価
3,982円

【特長】・樹脂製フラット型サイドキャップ付で建材等を傷つけません。・水平気泡管...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    水平器
  • マグネット:
    2か所
  • 高さ(mm):
    51
  • 厚み(mm):
    19.5
  • 色:
  • 感度:
    0.35mm/m=0.0201°
  • 材質・仕上げ:
    本体:アルミ合金押出材硬化処理、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)
  • 材質1:
    本体:アルミ合金押出材硬化処理
  • 材質2:
    気泡管:アクリル樹脂(PMMA)
  • 厚さ(mm):
    19.5
  • 精度:
    ±1.00mm/m=±0.0573°

型番

ED-30MBR 解除

Loading...

 
カタログを表示

ED-30MBR の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
長さ(mm)
気泡管色
JANコード
トラスココード
質量(g)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ED-30MBR

300
レッド
4950515112681
485-0441
296.000
10

1個

3,620( 3,982円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・樹脂製フラット型サイドキャップ付で建材等を傷つけません。
・水平気泡管は拡大レンズ付きで大変見やすく、精度調整機構付で便利です。
・測定基準面がV溝付でパイプ等の測定ができます。
・6本線気泡管は1/100と2/100勾配の測定ができます。
・垂直気泡管は精度調整機構付で便利です。
・磁石付で鉄骨工事・プラント工事等に便利です。
【用途】
・水平・垂直の測定。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

磁石付ベーシックレベル(ブラック)の型番ED-30MBRのページです。
型番ED-30MBRに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

磁石付ベーシックレベル(ブラック)

磁石付ベーシックレベル(ブラック)

    ベーシックレベル(ブラック)

    ベーシックレベル(ブラック)

      磁石付レベル ED-30MWシリーズ

      磁石付レベル ED-30MWシリーズ

        ベーシックレベル ED-38Wシリーズ

        ベーシックレベル ED-38Wシリーズ

          磁石付レベル ED-38MWシリーズ

          磁石付レベル ED-38MWシリーズ

            ベーシックレベル ED-30Wシリーズ

            ベーシックレベル ED-30Wシリーズ

              磁石付レベル ED-45MWシリーズ

              磁石付レベル ED-45MWシリーズ

                ベーシックレベル ED-45Wシリーズ

                ベーシックレベル ED-45Wシリーズ

                  Gレベル・建築用(長さ380mm)

                  Gレベル・建築用(長さ380mm)

                    磁石付Gレベル・建築用(長さ380mm)

                    磁石付Gレベル・建築用(長さ380mm)

                      磁石付スロープレベル(長さ300mm)

                      磁石付スロープレベル(長さ300mm)

                        Gレベル・建築用(長さ600mm)

                        Gレベル・建築用(長さ600mm)

                          箱型アルミレベル(赤×黒)

                          箱型アルミレベル(赤×黒)

                            メーカー エビス エビス エビス エビス エビス エビス エビス エビス エビス エビス エビス エビス アカツキ製作所
                            通常価格 3,620円 2,502円 3,620円 2,822円 3,885円 2,502円 4,152円 3,033円 3,832円 4,897円 4,312円 5,003円 2,701円
                            通常出荷日 1日目   1日目   7日目~   6日目~   7日目~   7日目~   9日目   9日目   9日目   8日目   9日目   9日目   1日目  
                            商品タイプ 水平器 水平器 - - - - - - - - - - 水平器
                            マグネット 2か所 なし 2か所 なし 2か所 なし 2か所 なし なし 2か所 2か所 なし -
                            高さ(mm) 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 50.5
                            厚み(mm) 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5 - 19.5 19
                            -

                            磁石付ベーシックレベル(ブラック)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            ED-30MB
                            ED-30MBBL
                            ED-38MB
                            ED-38MBBL
                            ED-38MBR
                            ED-45MB
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?長さ
                            (mm)
                            気泡管色 JANコード トラスココード 質量(g)

                            3,885円

                            ( 4,274円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            10300グリーン4950515112537485-0424296.000

                            3,620円

                            ( 3,982円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            10300ブルー4950515112834485-0432296.000

                            3,885円

                            ( 4,274円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            10380グリーン4950515112544485-0483339.000

                            3,885円

                            ( 4,274円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            10380ブルー4950515112841485-0491339.000

                            3,885円

                            ( 4,274円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            10380レッド4950515112698485-0505339.000

                            3,690円

                            ( 4,059円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            10450グリーン4950515112551485-0548374.000

                            水平器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました