(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ベーシックレベル(ブラック)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ベーシックレベル(ブラック)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
2,502円 ~ 3,567円
税込価格
2,752円 ~ 3,924円

【特長】・樹脂製フラット型サイドキャップ付で建材等を傷つけません・水平気泡管は...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    水平器
  • マグネット:
    なし
  • 高さ(mm):
    51
  • 厚み(mm):
    19.5
  • 色:
  • 感度:
    0.35mm/m=0.0201°
  • 材質・仕上げ:
    本体:アルミ合金押出材硬化処理、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)
  • 材質1:
    本体:アルミ合金押出材硬化処理
  • 材質2:
    気泡管:アクリル樹脂(PMMA)
  • 厚さ(mm):
    19.5
  • 精度:
    ±1.00mm/m=±0.0573°
  • 材質:
    本体:アルミ合金押手材硬化処理

型番

未確定12件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
長さ(mm)
気泡管色
JANコード
トラスココード
質量(g)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
300
グリーン
4950515111035
485-0394
200
10

1個

2,502( 2,752円 )

1日目

300
ブルー
4950515111332
485-0408
200
10

1個

2,820( 3,102円 )

1日目

300
レッド
4950515111189
485-0416
200
10

1個

2,502( 2,752円 )

1日目

380
グリーン
4950515111042
485-0459
242.000
10

1個

2,822( 3,104円 )

1日目

380
ブルー
4950515111349
485-0467
242.000
10

1個

2,822( 3,104円 )

1日目

380
レッド
4950515111196
485-0475
242.000
10

1個

2,822( 3,104円 )

1日目

450
グリーン
4950515111059
485-0513
277.000
10

1個

3,033( 3,336円 )

1日目

450
ブルー
4950515111356
485-0521
277.000
10

1個

3,033( 3,336円 )

1日目

450
レッド
4950515111202
485-0530
277.000
10

1個

3,420( 3,762円 )

1日目

600
グリーン
4950515111066
485-0572
352.000
10

1個

3,567( 3,924円 )

1日目

600
ブルー
4950515111363
485-0581
352.000
10

1個

3,567( 3,924円 )

1日目

600
レッド
4950515111219
485-0599
352.000
10

1個

3,567( 3,924円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・樹脂製フラット型サイドキャップ付で建材等を傷つけません
・水平気泡管は拡大レンズ付きで大変見やすく、精度調整機構付で便利です
・測定基準面がV溝付でパイプ等の測定ができます
・6本線気泡管は1/100と2/100勾配の測定ができます
・垂直気泡管は精度調整機構付で便利です
・蓄光付で、明るい所で光を蓄積して、暗い所で数分間発光します
【用途】
・水平・垂直の測定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ベーシックレベル(ブラック)

ベーシックレベル(ブラック)

    磁石付ベーシックレベル(ブラック)

    磁石付ベーシックレベル(ブラック)

      ベーシックレベル,樹脂製フラット型サイドキャップ付

      ベーシックレベル,樹脂製フラット型サイドキャップ付

        ベーシックレベル ED-38Wシリーズ

        ベーシックレベル ED-38Wシリーズ

          “ベーシックレベル・シルバー”

          “ベーシックレベル・シルバー”

            ベーシックレベルホワイト

            ベーシックレベルホワイト

              ベーシックレベル(白)

              ベーシックレベル(白)

                磁石付レベル(1/100・2/115勾配測定)

                磁石付レベル(1/100・2/115勾配測定)

                  磁石付レベル ED-75MWシリーズ

                  磁石付レベル ED-75MWシリーズ

                    ベーシックレベル ED-30Wシリーズ

                    ベーシックレベル ED-30Wシリーズ

                      ベーシックレベル(黒)

                      ベーシックレベル(黒)

                        磁石付レベル ED-38MWシリーズ

                        磁石付レベル ED-38MWシリーズ

                          ベーシックレベル ED-60Wシリーズ

                          ベーシックレベル ED-60Wシリーズ

                            メーカー エビス エビス エビス エビス エビス エビス エビス エビス エビス エビス エビス エビス エビス
                            通常価格 2,502円 3,620円 5,855円 2,822円 1,920円 6,121円 6,121円 7,831円 6,068円 2,502円 6,077円 3,885円 3,567円
                            通常出荷日 1日目   1日目   9日目   6日目~   1日目~   9日目   9日目   4日目~   6日目~   7日目~   6日目~   7日目~   5日目~  
                            商品タイプ 水平器 水平器 - - 水平器 - - - - - - - -
                            マグネット なし 2か所 なし なし - なし なし 4か所 3か所 なし なし 2か所 なし
                            高さ(mm) 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51
                            厚み(mm) 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5
                            - -

                            ベーシックレベル(ブラック)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            水平器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました