(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ゴムタフミックカプセル12巾

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ゴムタフミックカプセル12巾

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
4,150円 ~ 4,605円
税込価格
4,565円 ~ 5,066円

【特長】・すべりにくいゴムタッチ。・ホールド感抜群。・折れない、水洗いができる...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    ガラス繊維
  • テープ幅(mm):
    12
  • 商品タイプ:
    小型巻尺
  • 標準張力(N):
    10
  • 455mmピッチ表示:
  • JIS規格:
    JIS1級
  • テープ厚(mm):
    0.5

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
テープ長さ(m)
JANコード
トラスココード
質量(g)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
20
4954183148416
292-0719
384
10

1個

4,150( 4,565円 )

1日目

30
4954183148423
292-0727
538
10

1個

4,605( 5,066円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・すべりにくいゴムタッチ。
・ホールド感抜群。
・折れない、水洗いができる耐薬品性、電気絶縁性があるガラス繊維テープです。
・白/黄ツートンカラー両面目盛です。(表面:白色/2mm目盛、裏面:黄色/5mm目盛)
【用途】
・耐水性・耐薬品性・電気絶縁性が必要な測定に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ゴムタフミックカプセル12巾

ゴムタフミックカプセル12巾

    ゴムタフミックカプセル12巾 クリアパッケージ

    ゴムタフミックカプセル12巾 クリアパッケージ

      “エンジニヤポケット”

      “エンジニヤポケット”

        ミリオンロープ(ガラス繊維製巻尺)

        ミリオンロープ(ガラス繊維製巻尺)

          小型巻尺ダイヤメータールール(スチール)

          小型巻尺ダイヤメータールール(スチール)

            小型巻尺フラットルール(スチール)

            小型巻尺フラットルール(スチール)

              13mmx 30m 巻尺(スティールテープ・ポケットタイプ)

              13mmx 30m 巻尺(スティールテープ・ポケットタイプ)

                タジマ はやまき用ハンドル

                タジマ はやまき用ハンドル

                  メーカー ムラテックKDS ムラテックKDS TJMデザインタジマツール ヤマヨ測定機 ムラテックKDS ムラテックKDS エスコ TJMデザインタジマツール
                  通常価格 4,150円 2,800円 5,099円 12,898円 1,489円 1,366円 8,239円 1,948円
                  通常出荷日 1日目   1日目   1日目   6日目   1日目   1日目   2日目   1日目  
                  材質 ガラス繊維 - スチール ガラス繊維 スチール スチール - -
                  テープ幅(mm) 12 12 10 6.2 10 10 - -
                  商品タイプ 小型巻尺 大型巻尺 小型巻尺 大型巻尺 小型巻尺 小型巻尺 - 関連部品
                  標準張力(N) 10 10(20℃) 20 20 - - - -
                  455mmピッチ表示 - - - -

                  ゴムタフミックカプセル12巾のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  巻尺カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ツール用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました