(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カクロング 10巾(パック包装製品)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

カクロング 10巾(パック包装製品)

  • 数量スライド割引
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
5,900円 ~ 6,789円
税込価格
6,490円 ~ 7,468円

コンパクトなカプセルタイプ鋼製巻尺。【用途】・工場内の機械設置時等の寸法出しに...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    スチール
  • テープ幅(mm):
    10
  • 商品タイプ:
    小型巻尺
  • 標準張力(N):
    20
  • 455mmピッチ表示:
  • JIS規格:
    JIS1級
  • テープ厚(mm):
    0.18

(i)ご注意

  • 画像は代表(KL10-10)画像になります。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
テープ長さ(m)
JANコード
トラスココード
質量(g)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
20
4954183126049
000-1643
320
10

1個

5,900( 6,490円 )

1日目

30
4954183126056
000-1651
415
10

1個

6,789( 7,468円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

コンパクトなカプセルタイプ鋼製巻尺。
【用途】
・工場内の機械設置時等の寸法出しに便利。

(i)ご注意

  • 画像は代表(KL10-10)画像になります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カクロング 10巾(パック包装製品)

カクロング 10巾(パック包装製品)

    カクロング 10巾(箱入)

    カクロング 10巾(箱入)

      アックスコンベ TX25L-55

      アックスコンベ TX25L-55

        小型巻尺ダイヤメータールール(スチール)

        小型巻尺ダイヤメータールール(スチール)

          13mmx 30m 巻尺(スティールテープ・ポケットタイプ)

          13mmx 30m 巻尺(スティールテープ・ポケットタイプ)

            小型巻尺フラットルール(スチール)

            小型巻尺フラットルール(スチール)

              メーカー ムラテックKDS ムラテックKDS アックスブレーン ムラテックKDS エスコ ムラテックKDS
              通常価格 5,900円 5,900円 1,812円 1,489円 8,239円 1,366円
              通常出荷日 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   2日目   1日目  
              材質 スチール スチール - スチール - スチール
              テープ幅(mm) 10 10 - 10 - 10
              商品タイプ 小型巻尺 小型巻尺 - 小型巻尺 - 小型巻尺
              標準張力(N) 20 20 - - - -
              455mmピッチ表示 - -

              カクロング 10巾(パック包装製品)のレビュー

              評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
              測定
              評価 4.0満足度:4.02023/07/30
              組み立て品の精度出しに使用しました。
              使いやすくて良いです。

              もっと読む 閉じる

              0が参考にしています。

              このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

              製缶作業に使用
              評価 5.0満足度:5.02018/11/15
              長尺物の長さを測るときやタンクの外径を測るのに使用しているのですが、サイズがコンパクトで使いやすいです。目盛りも見易く長年愛用しています。

              もっと読む 閉じる

              0が参考にしています。

              このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

              巻尺カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ツール用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました