(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルゴン溶接用手袋

アルゴン溶接用手袋

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
3,398円
税込単価
3,738円

【特長】・牛本革と牛床革のコンビ仕様で作業性に優れます・耐熱性・耐久性が良好な...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    溶接用保護具
  • 材質:
    牛床革
  • 厚み(mm):
    0.8(±0.1)
  • 全長(mm):
    300
  • JANコード:
    4957520573100
  • トラスココード:
    324-6566
  • 質量(g):
    125
  • 品名:
    シモン アルゴン溶接手袋 CGS-123
  • 仕様:
    五本指内縫タイプ、フリーサイズ
  • 材質(詳細):
    掌部:牛本革 袖部:牛床革 親指付根:本革当付

型番

4140750 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4140750

1個

3,398( 3,738円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・牛本革と牛床革のコンビ仕様で作業性に優れます
・耐熱性・耐久性が良好な上、手によく馴染み細かな作業にも適しています
【用途】
・アルゴン溶接に

カタログ

 

Loading...

4140750で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルゴン溶接用手袋の型番4140750のページです。
型番4140750に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルゴン溶接用手袋

アルゴン溶接用手袋

    アルゴン溶接用クレスト床袖手袋

    アルゴン溶接用クレスト床袖手袋

      シモン アルゴン溶接手袋 123アルゴン黄

      シモン アルゴン溶接手袋 123アルゴン黄

        溶接用3本指手袋 牛床革

        溶接用3本指手袋 牛床革

          富士グローブ 牛床皮ガス溶断溶接用5本指手袋 NO.40B

          富士グローブ 牛床皮ガス溶断溶接用5本指手袋 NO.40B

            溶接用3本指手袋,用途:溶接・プレス作業

            溶接用3本指手袋,用途:溶接・プレス作業

              パイク製保護具 手袋

              パイク製保護具 手袋

                アルゴン溶接用手袋 5本指

                アルゴン溶接用手袋 5本指

                  革製保護具 “204上衣”

                  革製保護具 “204上衣”

                    牛床革溶接棒入れ袋

                    牛床革溶接棒入れ袋

                      溶接用ケブラー(R)糸使用 高耐久5本指手袋左手のみ

                      溶接用ケブラー(R)糸使用 高耐久5本指手袋左手のみ

                        [フリー]355mm 手袋・溶接作業用(牛革)

                        [フリー]355mm 手袋・溶接作業用(牛革)

                          [フリー/250mm]手袋(耐切創/ケブラー・革補強)

                          [フリー/250mm]手袋(耐切創/ケブラー・革補強)

                            メーカー シモン 富士グローブ シモン トラスコ中山 富士グローブ 富士グローブ トラスコ中山 トラスコ中山 シモン トラスコ中山 トラスコ中山 エスコ エスコ
                            通常価格 3,398円 2,716円 3,671円 1,890円 1,466円 1,602円 1,981円 3,410円 18,175円 1,780円 1,880円 9,780円 4,290円
                            通常出荷日 1日目   2日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ 溶接用保護具 溶接用保護具 - 溶接用保護具 - 溶接用保護具 溶接用保護具 溶接用保護具 溶接用保護具 溶接用保護具 溶接用保護具 - -
                            材質 牛床革 牛床革 - 牛床革 - 牛床革 アラミド繊維 牛床革 牛床革 牛床革 牛床革 - -
                            厚み(mm) 0.8(±0.1) - - - - - - - - - - - -
                            全長(mm) 300 - - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4957520573100 - - - - - - - - - - - -

                            アルゴン溶接用手袋のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                            Tig溶接
                            評価 5.0満足度:5.02019/02/28
                            Tig溶接の細かい動きにもちょうど良い革の厚さでスムーズです。
                            一つ難点はロットにもよりますがフリーサイズで調度良い大きさの時も有ればちょっと小さい時もあります。一日使用していれば馴染んでくるのですが。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            TIG溶接
                            評価 5.0満足度:5.02023/02/21
                            TIG溶接するときに使用します。
                            やわらくて細かい作業が、しやすいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            溶接用保護具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました