(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PYR-MK
パイク製保護具 胸付前掛け ヨウセツヨウホゴグ

パイク製保護具 胸付前掛け PYR-MK

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,386円
税込単価
11,425円

【特長】・空気中では燃えない耐炎繊維と高耐熱で高強度のアラミド繊維との混紡糸を...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    溶接用保護具
  • 材質:
    アラミド繊維
  • サイズ:
    フリー
  • 長さ(mm):
    940
  • 材質1:
    アラミド繊維50%、耐炎繊維50%
  • 厚さ(mm):
    1.6
  • 詳細タイプ:
    胸付
  • 用途:
    溶接、溶断、耐熱作業用保護具として。

Loading...

PYR-MK の仕様・寸法情報

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
着丈×幅(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PYR-MK

4989999170016
124-9533
290.000
940×580
10

1個

10,386( 11,425円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・空気中では燃えない耐炎繊維と高耐熱で高強度のアラミド繊維との混紡糸を使用して製造された高性能を誇る耐炎耐熱性素材です。
【用途】
・溶接、溶断作業用保護具として。

商品情報

図面

PYR-MK

パイク製保護具 胸付前掛け PYR-MK図面

使用方法・使用事例

使用方法

パイク製保護具 胸付前掛け 取扱説明書

Loading...

PYR-MKで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

パイク製保護具 胸付前掛けの型番PYR-MKのページです。
型番PYR-MKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パイク製保護具 胸付前掛け

パイク製保護具 胸付前掛け

    パイク製保護具 腕カバー

    パイク製保護具 腕カバー

      パイク製保護具 足巻き付前掛け

      パイク製保護具 足巻き付前掛け

        パイク製保護具 頭巾

        パイク製保護具 頭巾

          パイク製保護具 手袋

          パイク製保護具 手袋

            パイク製保護具 袖付前掛け

            パイク製保護具 袖付前掛け

              パイク製保護具 足カバー

              パイク製保護具 足カバー

                難燃加工綿保護具 頭巾

                難燃加工綿保護具 頭巾

                  溶接用厚手手袋

                  溶接用厚手手袋

                    溶接用3本指手袋 牛床革

                    溶接用3本指手袋 牛床革

                      牛床革手袋 内縫い

                      牛床革手袋 内縫い

                        [フリー/250mm]手袋(耐切創/ケブラー・革補強)

                        [フリー/250mm]手袋(耐切創/ケブラー・革補強)

                          アルゴン溶接用手袋

                          アルゴン溶接用手袋

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 シモン エスコ シモン
                            通常価格 10,386円 8,948円 17,404円 10,735円 1,981円 51,632円 10,622円 7,140円 3,220円 1,890円 1,420円 4,290円 3,398円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ 溶接用保護具 溶接用保護具 溶接用保護具 溶接用保護具 溶接用保護具 溶接用保護具 溶接用保護具 溶接用保護具 溶接用保護具 溶接用保護具 溶接用保護具 - 溶接用保護具
                            材質 アラミド繊維 アラミド繊維 アラミド繊維 - アラミド繊維 アラミド繊維 アラミド繊維 - 牛床革 牛床革 牛床革 - 牛床革
                            サイズ フリー - - フリー - - - フリー - - - - -
                            長さ(mm) 940 - - - - - - - - - - - -
                            材質1 アラミド繊維50%、耐炎繊維50% アラミド繊維50%、耐炎繊維50% - - アラミド繊維50%、耐炎繊維50% アラミド繊維50%、耐炎繊維50% アラミド繊維50%、耐炎繊維50% - - - - - -

                            パイク製保護具 胸付前掛けのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PYR-MK-L
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?JANコード トラスココード 質量(g) 着丈×幅(mm)

                            13,122円

                            ( 14,434円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            104989999384925764-2202325.000940×720

                            溶接用保護具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました