(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

キャブタイヤケーブル2次側線(アースクリップ・丸端子付)

キャブタイヤケーブル2次側線(アースクリップ・丸端子付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
14,373円 ~ 29,323円
税込価格
15,810円 ~ 32,255円

アースクリップ・丸端子付のキャブタイヤケーブル2次側線。【特長】・弾力性のある...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    キャブタイヤケーブル
  • 材質1:
    導線用天然ゴム・導体
  • 用途:
    アーク溶接機の2次ケーブル(アース用)として。
  • 付属品:
    アースクリップ(TEC-300)、φ8丸端子(絶縁キャップ)

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

型番
ケーブル(m)
適用電流(A)
トラスココード
JANコ-ド
使用電線([[MM2]])
質量(g)
ケーブル長(m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
5
100~170
754-6742
4989999366785
WCT-22
2000.0
5

1個

14,373( 15,810円 )

1日目

一部当日出荷可能

10
100~170
326-5951
4989999508345
WCT-22
3800.0
10

1個

19,526( 21,479円 )

1日目

5
170~240
754-6769
4989999366808
WCT-38
2900.0
5

1個

19,201( 21,121円 )

1日目

10
170~240
326-5960
4989999508352
WCT-38
5800.0
10

1個

29,323( 32,255円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

アースクリップ・丸端子付のキャブタイヤケーブル2次側線。
【特長】
・弾力性のある強靱な天然ゴムを使用。
・衝撃、摩耗などに強く、特に耐電圧特性は非常に優れている。
【用途】
・アーク溶接機の2次ケーブル(アース用)として。

商品情報

製品特長・仕様

外観図

外観(TCT-2210KE)

TCT-2210KE

規格表

品番適用電流
(A)
使用電線
(mm2
ケーブル
(m)
質量
(kg/セット)
TCT-2205KE100~170WCT-2252.0
TCT-2210KE100~170WCT-22103.8
TCT-3805KE170~240WCT-3852.9
TCT-3810KE170~240WCT-38105.8
  • 材質:導線用天然ゴム・導体
  • 付属品:アースクリップ(TEC-300)、φ8(直径8mm)丸端子(絶縁キャップ)
  • 製造国:日本

図面

TCT-2205KE

キャブタイヤケーブル2次側線(アースクリップ・丸端子付) TCT-2205KE図面

TCT-3805KE

キャブタイヤケーブル2次側線(アースクリップ・丸端子付) TCT-3805KE図面

使用方法・使用事例

使用事例

使用例1

使用例1

使用例2

使用例2

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

キャブタイヤケーブル2次側線(アースクリップ・丸端子付)

キャブタイヤケーブル2次側線(アースクリップ・丸端子付)

    キャブタイヤケーブル2次側線(アースクリップ・ケーブルジョイント付)

    キャブタイヤケーブル2次側線(アースクリップ・ケーブルジョイント付)

      キャブタイヤケーブル2次側線(ホルダ・丸端子付)

      キャブタイヤケーブル2次側線(ホルダ・丸端子付)

        溶接機用1次側接続ケーブル(丸端子付)

        溶接機用1次側接続ケーブル(丸端子付)

          溶接機用2次側接続ケーブル(丸端子付)

          溶接機用2次側接続ケーブル(丸端子付)

            キャブタイヤケーブル2次側線(ホルダ・ケーブルジョイント付)弾力性のある強靱な天然ゴムを使用

            キャブタイヤケーブル2次側線(ホルダ・ケーブルジョイント付)弾力性のある強靱な天然ゴムを使用

              溶接用キャブタイヤケーブル(導線用) WCT

              溶接用キャブタイヤケーブル(導線用) WCT

                200A/300A 10m 溶接中間ケーブル

                200A/300A 10m 溶接中間ケーブル

                  キャブタイヤケーブル2次側線(両端ケーブルジョイント付)

                  キャブタイヤケーブル2次側線(両端ケーブルジョイント付)

                    溶接用カラーキャブタイヤケーブル(導線用)

                    溶接用カラーキャブタイヤケーブル(導線用)

                      キャブタイヤケーブル2次側線(ホルダ・ケーブルジョイント付)シースに弾力性がある天然ゴムを使用

                      キャブタイヤケーブル2次側線(ホルダ・ケーブルジョイント付)シースに弾力性がある天然ゴムを使用

                        200A/300A 溶接機アースセット ゴムカバー付

                        200A/300A 溶接機アースセット ゴムカバー付

                          200A/300A 溶接ホルダー(ねじ止式)

                          200A/300A 溶接ホルダー(ねじ止式)

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 堺電業 エスコ トラスコ中山 堺電業 トラスコ中山 エスコ エスコ
                            通常価格 14,373円 20,130円 13,524円 9,939円 9,723円 17,542円 9,847円 18,740円 11,082円 10,307円 13,587円 22,330円 6,650円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   3日目~   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ キャブタイヤケーブル キャブタイヤケーブル キャブタイヤケーブル キャブタイヤケーブル キャブタイヤケーブル キャブタイヤケーブル キャブタイヤケーブル その他 キャブタイヤケーブル キャブタイヤケーブル キャブタイヤケーブル その他 その他
                            材質1 導線用天然ゴム・導体 導体部:銅線 導線用天然ゴム・導体 導体部:銅線 導体部:銅線 導体部:銅線 - - 導体部:銅線 - 導体部:銅線 - -
                            用途 アーク溶接機の2次ケーブル(アース用)として。 アーク溶接機の2次ケーブル(アース用)として。 アーク溶接機の2次ケーブル(溶接側)として。 主としてアーク溶接機の1次側ケーブルとして。 主としてアーク溶接機の2次側接続用ケーブルとして。 アーク溶接機の2次ケーブル(溶接側)として。 - - アーク溶接機ジョイント付ホルダ・アースクリップの延長ケーブルとして。 - アーク溶接機の2次ケーブル(溶接側)として。 - -
                            付属品 アースクリップ(TEC-300)、φ8丸端子(絶縁キャップ) アースクリップ(TEC-300)ケーブルジョイント(TKJ-300オス) 溶接棒ホルダ(TEH-300)、φ8丸端子(絶縁キャップ) なし なし 溶接棒ホルダ(TEH-300)ケーブルジョイント(TKJ-300オス) - - 両端ジョイント(TKJ-300) - 溶接棒ホルダ(TEH-300)ケーブルジョイント(TKJ-300オス) - -

                            キャブタイヤケーブル2次側線(アースクリップ・丸端子付)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            電気溶接用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました