(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ガソリンエンジン溶接機兼発電機(低騒音型)

ガソリンエンジン溶接機兼発電機(低騒音型)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
284,744円
税込単価
313,218円

【特長】・溶接負荷に応じて、最適なエンジン回転を制御します。・過酷な使用条件に...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    エンジン溶接機
  • 電圧(V):
    単相100
  • 溶接棒・ワイヤ径(mm):
    2.0~3.2
  • JANコード:
    4993005004714
  • トラスココード:
    758-7872
  • タンク容量(L):
    8.2
  • 奥行(mm):
    580
  • 高さ(mm):
    460
  • 使用率(%):
    40
  • 出力(kVA):
    1.8
  • 電流範囲(A):
    DC40~130
  • 幅(mm):
    427
  • 質量(g):
    49000
  • 連続運転時間:
    7.0時間(溶接)、5.0時間(発電)
  • 品名:
    新ダイワ エンジン溶接機 135A
  • 騒音(dB):
    68
  • エンジン:
    GX200(ホンダ)
  • セット内容:
    マニアル、プラグレンチ

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EGW135

1個

284,744( 313,218円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・溶接負荷に応じて、最適なエンジン回転を制御します。
・過酷な使用条件に適した熱効率のよりサイクロコンバータ方式です。
・機能的で便利な集中操作パネルです。
【用途】
・建築土木作業に。
・建築土木

カタログ

 

EGW135で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ガソリンエンジン溶接機兼発電機(低騒音型)の型番EGW135のページです。
型番EGW135に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ガソリンエンジン溶接機兼発電機(低騒音型)

ガソリンエンジン溶接機兼発電機(低騒音型)

    ディーゼルエンジン溶接機兼発電機(超低騒音型)溶接発電同時使用可能

    ディーゼルエンジン溶接機兼発電機(超低騒音型)溶接発電同時使用可能

      ディーゼルエンジンTIG溶接機兼発電機(超低騒音型)

      ディーゼルエンジンTIG溶接機兼発電機(超低騒音型)

        エンジン溶接機兼発電機(超低騒音型)

        エンジン溶接機兼発電機(超低騒音型)

          デジタルインバーター直流溶接機 "BMウェルダー"

          デジタルインバーター直流溶接機 "BMウェルダー"

            交流アーク溶接機(冷却ファン付)"アークファン"

            交流アーク溶接機(冷却ファン付)"アークファン"

              サイリスタ制御 CO2/MAG溶接機 KR2セット

              サイリスタ制御 CO2/MAG溶接機 KR2セット

                ガウジングトーチ

                ガウジングトーチ

                  パーソナルスポット溶接機 パスポ

                  パーソナルスポット溶接機 パスポ

                    メーカー 新ダイワ工業 新ダイワ工業 新ダイワ工業 新ダイワ工業 日動工業 育良精機製作所 パナソニック溶接システム パナソニック溶接システム スター電器製造
                    通常価格 284,744円 705,390円 1,358,486円 262,997円 194,589円 85,400円 420,617円 41,809円 6,250円
                    通常出荷日 1日目   4日目   4日目   4日目   1日目   1日目   8日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~  
                    商品タイプ エンジン溶接機 エンジン溶接機 エンジンTIG溶接機 エンジン溶接機 - アーク溶接機 アーク溶接機 溶接トーチ -
                    電圧(V) 単相100 単相100 単相100 単相100 - 単相200 三相200 - -
                    溶接棒・ワイヤ径(mm) 2.0~3.2 2.0~4.0 2.0~5.0 2.0~3.2 - 1.4~3.2 - - -
                    JANコード 4993005004714 4993005006954 4993005015482 4993005014188 - - - - -
                    トラスココード 758-7872 851-3570 494-7878 758-7881 - - - - -

                    ガソリンエンジン溶接機兼発電機(低騒音型)のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    電気溶接機カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ツール用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました