(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マイクロブラシ 砥粒入ナイロン線

マイクロブラシ 砥粒入ナイロン線

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
1,972円 ~ 5,978円
税込価格
2,169円 ~ 6,576円

【特長】・手作業用ワイヤブラシです。・高品位の線材を使用しており、耐久性に優れ...

詳細情報を確認する

型番

未確定18件の候補があります。

Loading...

型番
ブラシ長(mm)
軸径(mm)
JANコード
トラスココード
全長(mm)
適用内径(mm)
質量(g)
ブラシ部長さ(mm)
適合内径(mm)
入数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
25
2.5
4017359424087
766-4265
125
6.6
2.800
25
6.6
1本

1個

3,263( 3,589円 )

4日目

25
2.2
4017359424063
766-4273
125
4.2
3.000
25
4.2
1本

1個

4,566( 5,023円 )

1日目

25
3.2
4017359424094
766-4281
125
8.2
6.600
25
8.2
1本

1個

4,155( 4,571円 )

2日目

25
3.2
4017359424100
766-4290
125
9.8
6.000
25
9.8
1本

1個

3,415( 3,757円 )

2日目

25
2.2
4017359419403
752-1511
125
5.5
2.000
25
5.5
1本

1個

2,983( 3,281円 )

2日目

25
2.2
4017359424070
766-4303
125
4.8
3.000
25
4.8
1本

1個

3,337( 3,671円 )

1日目

25
1.5
4017359419397
752-1529
125
3.2
1.200
25
3.2
1本

1個

5,978( 6,576円 )

1日目

一部当日出荷可能

25
3.7
4017359424117
766-4311
125
11.5
7.800
25
11.5
1本

1個

2,905( 3,196円 )

1日目

25
3.7
4017359424124
766-4320
125
13
8.000
25
13
1本

1個

4,083( 4,491円 )

5日目

65
3.7
4017359424131
766-4338
125
10
8.900
65
10
1本

1個

2,312( 2,543円 )

2日目

65
3.7
4017359424148
766-4346
125
13
8.200
65
13
1本

1個

2,074( 2,281円 )

4日目

65
5.2
4017359419427
752-1537
125
16
17.000
65
16
1本

1個

2,716( 2,988円 )

4日目

65
5.2
4017359424155
766-4354
125
20
2.200
65
20
1本

1個

2,073( 2,280円 )

4日目

65
5.7
4017359424162
766-4362
125
25
22.600
65
25
1本

1個

1,972( 2,169円 )

4日目

18
0.7
4017359424179
766-4371
100
1.2
0.300
18
1.2
1本

1個

4,732( 5,205円 )

4日目

18
0.7
4017359419434
752-1545
100
1.9
0.250
18
1.9
1本

1個

4,938( 5,432円 )

4日目

18
0.9
4017359424186
766-4389
100
2.2
0.300
18
2.2
1本

1個

3,619( 3,981円 )

1日目

25
1
4017359424193
766-4397
100
2.6
0.600
25
2.6
1本

1個

4,539( 4,993円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・手作業用ワイヤブラシです。
・高品位の線材を使用しており、耐久性に優れ、長寿命です。
【用途】
・チューブや配管等のバリ取り作業に。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マイクロブラシ 砥粒入ナイロン線

マイクロブラシ 砥粒入ナイロン線

    マイクロブラシ ステンレス線

    マイクロブラシ ステンレス線

      鋼線カップブラシ(ディスクグラインダー用)

      鋼線カップブラシ(ディスクグラインダー用)

        マイクロスパイラルブラシ ナイロン

        マイクロスパイラルブラシ ナイロン

          金属ブラシ 異形

          金属ブラシ 異形

            毛ブラシ

            毛ブラシ

              ネジリブラシ 毛材:砥粒入ナイロン

              ネジリブラシ 毛材:砥粒入ナイロン

                ダイヤモンド砥粒入ナイロンブラシ

                ダイヤモンド砥粒入ナイロンブラシ

                  鋼線ゴールドホイールブラシ W-6/-9E/-21

                  鋼線ゴールドホイールブラシ W-6/-9E/-21

                    金属ブラシ(ホイール)

                    金属ブラシ(ホイール)

                      鋼線鋸刃ホイールブラシ

                      鋼線鋸刃ホイールブラシ

                        化学・植物繊維ブラシ (ナイロン)

                        化学・植物繊維ブラシ (ナイロン)

                          ステンレスワイヤーブラシ

                          ステンレスワイヤーブラシ

                            メーカー LESSMANN LESSMANN 柳瀬 ミスミ ミニター ナカニシ トラスコ中山 ユーコーコーポレーション 鳴門屋 ミニター 鳴門屋 クロダブラシ ユーコーコーポレーション
                            通常価格 1,972円 1,831円 1,976円 3,623円 1,420円 4,320円 2,140円 2,813円 3,786円 1,876円 1,358円 841円 3,961円
                            通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目   当日出荷可能 6日目~   1日目   1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                            商品タイプ スパイラル型ブラシ スパイラル型ブラシ - スパイラル型ブラシ ホイールブラシ ホイールブラシ ネジリブラシ - ホイールブラシ ホイールブラシ ホイールブラシ - -
                            毛材 ナイロン線 ステンレス線 - - - 天然毛 ナイロン線 - - - - ナイロン線 -
                            材質1 ワイヤ:砥粒入ナイロン ワイヤ:ステンレス - - - - - - - - - - -
                            入数 1本 1本 - - - - - - - - - - -

                            マイクロブラシ 砥粒入ナイロン線のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            軸付ブラシカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました