(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:56552100
マイクロブラシ ステンレス線 ブラシ

マイクロブラシ ステンレス線 56552100

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,112円
税込単価
2,323円

【特長】・手作業用ワイヤブラシです。・高品位の線材を使用しており、耐久性に優れ...

詳細情報を確認する

型番

56552100 解除

Loading...

56552100 の仕様・寸法情報

型番
JANコード
トラスココード
適用内径(mm)
質量(g)
適合内径(mm)
入数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

56552100

4017359419526
752-1600
10
7.000
10
1本

3個

2,112( 2,323円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・手作業用ワイヤブラシです。
・高品位の線材を使用しており、耐久性に優れ、長寿命です。
【用途】
・チューブや配管等のバリ取り作業に。

カタログ

 

56552100で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マイクロブラシ ステンレス線の型番56552100のページです。
型番56552100に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マイクロブラシ ステンレス線

マイクロブラシ ステンレス線

    マイクロブラシ 砥粒入ナイロン線

    マイクロブラシ 砥粒入ナイロン線

      “ミニチュアブラシ”(砥粒入ナイロンブラシ)

      “ミニチュアブラシ”(砥粒入ナイロンブラシ)

        ネジリブラシ 毛材:砥粒入ナイロン

        ネジリブラシ 毛材:砥粒入ナイロン

          MRA工業用ブラシ バリ取りチューブブラシ

          MRA工業用ブラシ バリ取りチューブブラシ

            軸付マイクロブラシ(電動用・軸径3mm/6mm)

            軸付マイクロブラシ(電動用・軸径3mm/6mm)

              YUKO ミニチュアブラシ(ステンレスワイヤブラシ),質量:7g

              YUKO ミニチュアブラシ(ステンレスワイヤブラシ),質量:7g

                六角軸アンカーホールブラシ

                六角軸アンカーホールブラシ

                  ネジリブラシ 毛材:真鍮

                  ネジリブラシ 毛材:真鍮

                    ネジリブラシ 毛材:ステンレス

                    ネジリブラシ 毛材:ステンレス

                      軸付バリ取り先端工具"バリーマー" 交差穴用

                      軸付バリ取り先端工具"バリーマー" 交差穴用

                        軸付バリ取り先端工具“バリーマー” 止まり穴用

                        軸付バリ取り先端工具“バリーマー” 止まり穴用

                          ミニチュアグリット軸付ホイールブラシ 砥粒入

                          ミニチュアグリット軸付ホイールブラシ 砥粒入

                            メーカー LESSMANN LESSMANN ユーコーコーポレーション トラスコ中山 MRA トラスコ中山 ユーコーコーポレーション トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 SUN POWER
                            通常価格 1,831円 1,972円 3,920円 2,140円 3,200円 4,920円 4,290円 2,101円 2,020円 2,040円 4,286円 4,200円 2,067円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~  
                            商品タイプ スパイラル型ブラシ スパイラル型ブラシ スパイラル型ブラシ ネジリブラシ - ミニブラシ - - ネジリブラシ ネジリブラシ - - ホイールブラシ
                            ブラシ長(mm) 25 - - 40 - - - - 40 40 - - -
                            軸径(mm) 3.8 - - 6 - - - 6.35 6 6 - - 3
                            毛材 ステンレス線 ナイロン線 ナイロン線 ナイロン線 ナイロン線 - - ナイロン線 真鍮線 ステンレス線 - - ナイロン線
                            全長(mm) 90 - - - - - - - - - - - -

                            マイクロブラシ ステンレス線のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            56552130
                            56552160
                            56554200
                            56554250
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード 適用内径(mm) 質量(g) 適合内径(mm) 入数

                            1,831円

                            ( 2,014円 )
                            3個 あり

                            2日目

                            4017359419533752-1618138.00013-

                            2,146円

                            ( 2,361円 )
                            3個 あり

                            4日目

                            4017359419540752-1626168.00016-

                            2,092円

                            ( 2,301円 )
                            3個 あり

                            4日目

                            4017359419557752-1634209.00020-

                            2,162円

                            ( 2,378円 )
                            3個 あり

                            2日目

                            4017359419564752-16422510.00025-

                            軸付ブラシカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました