(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

軸付ホイルブラシ

軸付ホイルブラシ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,664円
税込単価
5,130円

【特長】・高品位の高張度鋼線材を使用したノット(ひねり)加工品で、高い研削力と...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ホイールブラシ
  • ブラシ長(mm):
    15
  • 外径(mm):
    75
  • 線径(mm):
    0.5
  • 軸径(mm):
    6
  • 材質:
    軸:スチール
  • 注意事項:
    作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用下さい。
  • 最高使用回転数(rpm):
    25000
  • 軸長(mm):
    30
  • 全長(mm):
    43
  • 毛丈(mm):
    15
  • 材質1:
    軸:スチール
  • 入数:
    1個

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
毛材
毛材詳細
JANコード
トラスココード
質量(g)
入数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

417198

スチール(鋼)線
高張度鋼線
4017359391556
483-9871
133.000
1個

1個

4,664( 5,130円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高品位の高張度鋼線材を使用したノット(ひねり)加工品で、高い研削力と研掃力に優れている長寿命品です。
【用途】
・溶接業、鉄鋼業、造船業などの現場に。
・下塗り、錆、スラグ等の除去に。

カタログ

 

Loading...

417198で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

軸付ホイルブラシの型番417198のページです。
型番417198に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

軸付ホイルブラシ

軸付ホイルブラシ

    化学・植物繊維ブラシ (タンピコ〔植物繊維〕)

    化学・植物繊維ブラシ (タンピコ〔植物繊維〕)

      0.15 鋼線軸付ホイールブラシ

      0.15 鋼線軸付ホイールブラシ

        ミニチュアステンレス軸付ホイールブラシ MW

        ミニチュアステンレス軸付ホイールブラシ MW

          ミニチュアステンレス軸付ホイールブラシ

          ミニチュアステンレス軸付ホイールブラシ

            0.3鋼線軸付カップブラシ

            0.3鋼線軸付カップブラシ

              工業用ブラシ マスターブラシ

              工業用ブラシ マスターブラシ

                ミニチュア鋼線軸付ホイールブラシ

                ミニチュア鋼線軸付ホイールブラシ

                  軸付ノット型エンドブラシ 高張度鋼線

                  軸付ノット型エンドブラシ 高張度鋼線

                    ステンレスワイヤーブラシ

                    ステンレスワイヤーブラシ

                      ミニチュア黒毛軸付カップブラシ

                      ミニチュア黒毛軸付カップブラシ

                        セーフティ軸付ホイルブラシ

                        セーフティ軸付ホイルブラシ

                          軸付ノット型エンドブラシ ステンレス線

                          軸付ノット型エンドブラシ ステンレス線

                            メーカー LESSMANN クロダブラシ SUN POWER SUN POWER SUN POWER SUN POWER オズボーン SUN POWER LESSMANN ユーコーコーポレーション SUN POWER LESSMANN LESSMANN
                            通常価格 4,664円 843円 1,559円 1,004円 1,640円 1,267円 12,629円 1,007円 2,646円 3,961円 1,037円 5,248円 3,635円
                            通常出荷日 2日目~   6日目~   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   5日目~   4日目   1日目~  
                            商品タイプ ホイールブラシ - ホイールブラシ ホイールブラシ ホイールブラシ カップ型ブラシ ホイールブラシ ホイールブラシ エンド型ブラシ - カップ型ブラシ ホイールブラシ エンド型ブラシ
                            ブラシ長(mm) 15 - - - - - - - 28 38 - 23 28
                            外径(mm) 75 - 75 23 - - - 23 - - 13 76 -
                            線径(mm) 0.5 - 0.15 0.1 - 0.3 - 0.1 - - 黒毛 0.3 -
                            軸径(mm) 6 3 6 - 3 6 - - 6 - - 6 6

                            軸付ホイルブラシのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            417398
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            毛材 毛材詳細 JANコード トラスココード 質量(g) 入数

                            6,388円

                            ( 7,027円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            ステンレス線-4017359391563483-9919130.000-

                            軸付ブラシカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました