(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

セーフティ軸付ホイルブラシ

セーフティ軸付ホイルブラシ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,248円
税込単価
5,773円

【特長】・線材の隙間を特殊な樹脂素材で固めており、使用にともなう線材の広がりを...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ホイールブラシ
  • ブラシ長(mm):
    23
  • 外径(mm):
    76
  • 線径(mm):
    0.3
  • 軸径(mm):
    6
  • 毛材:
    スチール(鋼)線
  • 毛材詳細:
    鋼線
  • 材質:
    軸:スチール
  • 注意事項:
    作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用下さい。
  • JANコード:
    4017359420003
  • トラスココード:
    752-1405
  • 金具径(mm):
    32
  • 金具幅(mm):
    15
  • 最高使用回転数(rpm):
    15000
  • 軸長(mm):
    30
  • 全長(mm):
    45
  • 毛丈(mm):
    23
  • 質量(g):
    105
  • 材質1:
    軸:スチール
  • 入数:
    1個

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
入数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

417160

1個

1個

5,248( 5,773円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・線材の隙間を特殊な樹脂素材で固めており、使用にともなう線材の広がりを防ぐことで、ブラシのさらなる長寿命化を実現しました。
・万一の線材破断による、怪我のリスクを最小化しています。
【用途】
・金属製品のバリ取り、サビ落とし。
・カラーや錆落とし作業等に。
・溶接継目の処理に。

カタログ

 

417160で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セーフティ軸付ホイルブラシの型番417160のページです。
型番417160に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

セーフティ軸付ホイルブラシ

セーフティ軸付ホイルブラシ

    軸付ホイルブラシ 真鍮線

    軸付ホイルブラシ 真鍮線

      真鍮 軸付ホイールブラシ

      真鍮 軸付ホイールブラシ

        軸付ホイールブラシ 真鍮線

        軸付ホイールブラシ 真鍮線

          軸付ホイールブラシ(軸径6.35mm) ワイヤ鋼線

          軸付ホイールブラシ(軸径6.35mm) ワイヤ鋼線

            ユニロン 軸付ホイールブラシ

            ユニロン 軸付ホイールブラシ

              鋼線 軸付ホイールブラシ

              鋼線 軸付ホイールブラシ

                ステンレスカップブラシ BSC-50・BSC-75・BSC-90・BSC-120

                ステンレスカップブラシ BSC-50・BSC-75・BSC-90・BSC-120

                  ユニロングリット 軸付ホイールブラシ

                  ユニロングリット 軸付ホイールブラシ

                    ステンレスベベルブラシ BSB-85

                    ステンレスベベルブラシ BSB-85

                      軸付ホイルブラシ ステンレス線

                      軸付ホイルブラシ ステンレス線

                        軸付カップブラシ 真鍮メッキ鋼線

                        軸付カップブラシ 真鍮メッキ鋼線

                          ステンレス 軸付ホイールブラシ

                          ステンレス 軸付ホイールブラシ

                            メーカー LESSMANN LESSMANN 柳瀬 トラスコ中山 トラスコ中山 柳瀬 柳瀬 柳瀬 柳瀬 柳瀬 LESSMANN トラスコ中山 柳瀬
                            通常価格 5,248円 2,065円 1,474円 1,860円 1,380円 2,654円 857円 3,736円 2,430円 3,880円 1,768円 1,890円 1,400円
                            通常出荷日 4日目   1日目~   1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~  
                            商品タイプ ホイールブラシ ホイールブラシ ホイールブラシ - ホイールブラシ ホイールブラシ ホイールブラシ - ホイールブラシ - ホイールブラシ - ホイールブラシ
                            ブラシ長(mm) 23 - - - - 13 - - - - - - -
                            外径(mm) 76 - - - - - - - - - - - -
                            線径(mm) 0.3 - 0.15 0.15 0.3 - 0.3 - - - - 0.25 0.3
                            軸径(mm) 6 6 6 6.35 6.35 6 6 - 6 - 6 6.35 6

                            セーフティ軸付ホイルブラシのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            軸付ブラシカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました