(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

軸付ホイルブラシ ワイヤ鋼線

軸付ホイルブラシ ワイヤ鋼線

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
1,011円 ~ 3,444円
税込価格
1,112円 ~ 3,788円

【特長】・高品位の線材を使用しており、耐久性に優れ、長寿命です。・幅広いサイズ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。
  • 21年10月受注分より最低発注数量が変更となります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

型番

未確定11件の候補があります。

Loading...

型番
ブラシ長(mm)
外径(mm)
線径(mm)
金具径X金具幅(mm)
JANコード
トラスココード
金具径(mm)
金具幅(mm)
最高使用回転数(rpm)
全長(mm)
毛丈(mm)
質量(g)
入数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3
20
0.2
14x6
4017359391990
483-9676
14
6
20000
40
3
15.000
1個

1個

3,444( 3,788円 )

2日目

6
30
0.2
18x6
4017359392003
483-9692
18
6
20000
40
6
23.000
1個

5個

1,375( 1,513円 )

1日目

6
30
0.3
18x6
4017359392249
483-9706
18
6
20000
40
6
24.000
1個

1個

1,738( 1,912円 )

1日目

9
40
0.2
22x8
4017359392027
483-9731
22
8
18000
42
9
38.000
1個

5個

1,345( 1,480円 )

1日目

9
40
0.3
22x8
4017359392072
483-9749
22
8
18000
42
9
43.000
1個

5個

1,011( 1,112円 )

1日目

12
50
0.2
26x11
4017359392041
483-9773
26
11
15000
42
12
56.000
1個

1個

1,735( 1,909円 )

1日目

12
50
0.3
26x11
4017359392089
483-9781
26
11
15000
42
12
59.000
1個

5個

1,121( 1,233円 )

1日目

17
60
0.2
26x11
4017359392058
483-9811
26
11
15000
42
17
69.000
1個

1個

1,708( 1,879円 )

1日目

17
60
0.3
26x15
4017359392096
483-9820
26
15
15000
46
17
94.000
1個

3個

1,571( 1,728円 )

1日目

19
70
0.2
32x13
4017359392065
483-9854
32
13
15000
42
19
80.000
1個

1個

1,832( 2,015円 )

4日目

19
70
0.3
32x17
4017359392102
483-9862
32
17
15000
46
19
121.000
1個

1個

2,065( 2,272円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高品位の線材を使用しており、耐久性に優れ、長寿命です。
・幅広いサイズ展開で、様々なアプリケーションに適しています。
【用途】
・金属製品のバリ取り、サビ落とし。
・カラーや錆落とし作業等に。
・溶接継目の処理に。

(i)ご注意

  • 作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。
  • 21年10月受注分より最低発注数量が変更となります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

軸付ホイルブラシ ワイヤ鋼線

軸付ホイルブラシ ワイヤ鋼線

    軸付ホイルブラシ 真鍮線

    軸付ホイルブラシ 真鍮線

      軸付ホイルブラシ ステンレス線

      軸付ホイルブラシ ステンレス線

        軸付ホイルブラシ 砥粒入ナイロン線

        軸付ホイルブラシ 砥粒入ナイロン線

          セーフティ軸付ホイルブラシ

          セーフティ軸付ホイルブラシ

            六角軸ホイールワイヤーブラシ BWWシリーズ

            六角軸ホイールワイヤーブラシ BWWシリーズ

              六角軸カップワイヤーブラシ BCW-50・65・75

              六角軸カップワイヤーブラシ BCW-50・65・75

                ミニチュア鋼線軸付ホイールブラシ

                ミニチュア鋼線軸付ホイールブラシ

                  鋼線メッキ線軸付カップブラシ(黄より線)

                  鋼線メッキ線軸付カップブラシ(黄より線)

                    真鍮軸付ホイールブラシ SW

                    真鍮軸付ホイールブラシ SW

                      鋼線カップブラシ(ディスクグラインダー用)

                      鋼線カップブラシ(ディスクグラインダー用)

                        ミニチュア黒毛軸付カップブラシ

                        ミニチュア黒毛軸付カップブラシ

                          軸付ミニチュア平型ブラシ

                          軸付ミニチュア平型ブラシ

                            メーカー LESSMANN LESSMANN LESSMANN LESSMANN LESSMANN H&H H&H SUN POWER SUN POWER SUN POWER 柳瀬 SUN POWER LESSMANN
                            通常価格 1,011円 2,065円 1,768円 3,712円 5,248円 786円 1,177円 1,007円 1,407円 1,312円 1,976円 1,037円 765円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目~   1日目~  
                            商品タイプ ホイールブラシ ホイールブラシ ホイールブラシ ホイールブラシ ホイールブラシ ホイールブラシ カップ型ブラシ ホイールブラシ カップ型ブラシ ホイールブラシ - カップ型ブラシ 平型ブラシ
                            軸径(mm) 6 6 6 6 6 6.35 6.35 - 6 6 - - 3
                            毛材 スチール(鋼)線 真鍮線 ステンレス線 ナイロン線 スチール(鋼)線 スチール(鋼)線 スチール(鋼)線 スチール(鋼)線 - - - 天然毛 -
                            毛材詳細 ワイヤ鋼 - - 砥粒入ナイロン線 鋼線 - - - - - - - -
                            軸長(mm) 30 30 30 30 30 - - - - - - - 42

                            軸付ホイルブラシ ワイヤ鋼線のレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
                            Tig溶接後の焼け取り
                            評価 5.0満足度:5.02022/01/07
                            軸ブレが無く高速で回転させても安定している為作業がしやすいく仕上がりも非常に綺麗に仕上がります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            溶接後の研磨
                            評価 4.0満足度:4.02021/11/16
                            ドリル先端に取り付けて、溶接後の焼け部分の研磨作業に使用。
                            毛先が細く仕上げが必要ない。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            軸付ブラシカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました