(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ノットベベルブラシ 高張度鋼線,最高使用回転数(rpm):12500

ノットベベルブラシ 高張度鋼線,最高使用回転数(rpm):12500

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,737円
税込単価
3,011円

【特長】・高品位の線材を使用したノット(ひねり)加工品で、高い研削力と研掃力に...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    べベルブラシ
  • 毛材:
    高張度鋼線
  • 外径(mm):
    100
  • 線径(mm):
    0.5
  • 取り付け部:
    ねじ
  • ねじ径:
    M10(P1.5)
  • 適合グラインダー:
    砥石径100mm電動工具用
  • 厚み(mm):
    12
  • JANコード:
    4017359391518
  • トラスココード:
    484-0348
  • 最高使用回転数(rpm):
    12500
  • 全長(mm):
    35
  • 質量(g):
    265.000

(i)ご注意

  • 作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。
    【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

471254

1個

2,737( 3,011円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高品位の線材を使用したノット(ひねり)加工品で、高い研削力と研掃力に優れている長寿命品です。
【用途】
・溶接業、鉄鋼業、造船業などの現場に。
・鉄鋼、非鉄金属の研磨、溶接のバリやスラグ・サビの除去などに。

(i)ご注意

  • 作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。
    【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

カタログ

 

471254で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ノットベベルブラシ 高張度鋼線,最高使用回転数(rpm):12500の型番471254のページです。
型番471254に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ノットベベルブラシ 高張度鋼線,最高使用回転数(rpm):12500

ノットベベルブラシ 高張度鋼線,最高使用回転数(rpm):12500

    ノットベベルブラシ ステンレス線

    ノットベベルブラシ ステンレス線

      工業用精密カップブラシ

      工業用精密カップブラシ

        工業用カップブラシ

        工業用カップブラシ

          LESSMANN ノットカップブラシ

          LESSMANN ノットカップブラシ

            “バイソンひねりワイヤーカップブラシ”

            “バイソンひねりワイヤーカップブラシ”

              0.3 鋼線ホイールブラシ(SW) WBシリーズ

              0.3 鋼線ホイールブラシ(SW) WBシリーズ

                鋼線ストリップホイールブラシ

                鋼線ストリップホイールブラシ

                  0.5 鋼線ホイールブラシ(SW)

                  0.5 鋼線ホイールブラシ(SW)

                    電動工具用カップブラシ

                    電動工具用カップブラシ

                      0.15/0.3鋼線プレスホイールブラシ

                      0.15/0.3鋼線プレスホイールブラシ

                        カップワイヤーブラシ CB-75G/CB-75H

                        カップワイヤーブラシ CB-75G/CB-75H

                          鋼線ホイールブラシ(SW) WBシリーズ

                          鋼線ホイールブラシ(SW) WBシリーズ

                            メーカー LESSMANN LESSMANN LESSMANN LESSMANN LESSMANN クロダブラシ SUN POWER SUN POWER SUN POWER トラスコ中山 SUN POWER H&H SUN POWER
                            通常価格 2,737円 4,592円 3,023円 2,533円 3,038円 1,546円 1,216円 2,676円 2,271円 1,760円 684円 3,508円 1,540円
                            通常出荷日 2日目   1日目~   1日目   1日目~   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   6日目~  
                            商品タイプ べベルブラシ べベルブラシ カップ型ブラシ カップ型ブラシ カップ型ブラシ カップ型ブラシ ホイル型ブラシ ホイル型ブラシ ホイル型ブラシ カップ型ブラシ ホイル型ブラシ カップ型ブラシ ホイル型ブラシ
                            毛材 高張度鋼線 ステンレス線 - - 高張度鋼線 スチール線 - スチール線 スチール線 - - - スチール線
                            外径(mm) 100 - 65 75 80 65 - 35 150 - - 75 -
                            線径(mm) 0.5 0.5 0.35 - 0.5 - 0.3 0.2 0.5 - - - -
                            取り付け部 ねじ ねじ ねじ ねじ ねじ ねじ - - - ねじ

                            ノットベベルブラシ 高張度鋼線,最高使用回転数(rpm):12500のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            カップブラシ・ホイールブラシカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました