【特長】・ベルトサンダー(76×533)用のベルトです。・重研削からバリ取りま...
型番 |
粒度(#) |
JANコード |
トラスココード |
質量(g) | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
40
|
4989999390681
|
767-3078
|
800.000
| 10 | 1パック 10個入り | 4,198円(
4,618円
) | 1日目 | |
60
|
4989999390704
|
767-3094
|
600.000
| 10 | 1パック 10個入り | 3,517円(
3,869円
) | 1日目 | |
80
|
4989999390711
|
767-3108
|
500.000
| 10 | 1パック 10個入り | 3,315円(
3,647円
) | 1日目 | |
100
|
4989999390636
|
767-3027
|
500.000
| 10 | 1パック 10個入り | 3,256円(
3,582円
) | 1日目 | |
120
|
4989999390643
|
767-3035
|
500.000
| 10 | 1パック 10個入り | 3,256円(
3,582円
) | 1日目 | |
180
|
4989999390650
|
767-3043
|
500.000
| 10 | 1パック 10個入り | 3,256円(
3,582円
) | 1日目 | |
240
|
4989999390667
|
767-3051
|
500.000
| 10 | 1パック 10個入り | 3,256円(
3,582円
) | 1日目 | |
320
|
4989999390674
|
767-3060
|
500.000
| 10 | 1パック 10個入り | 3,256円(
3,582円
) | 1日目 | |
400
|
4989999390698
|
767-3086
|
500.000
| 10 | 1パック 10個入り | 3,256円(
3,582円
) | 2日目 |
Loading...
【特長】
・ベルトサンダー(76×533)用のベルトです。
・重研削からバリ取りまで幅広くご使用できます。
・湿式乾式共に使用できます。
・鋼材、木工共に使用可能です。
【用途】
・溶接ビードの除去。
・各種バリ取り、面取り。
・ダイキャスト品の仕上げ、修正など。