【特長】・ダイヤモンド砥粒を使用した研削研磨ベルトで、一般シリコンカーバイト研...
型番 |
粒度(#) |
JANコード |
トラスココード | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
120
|
4582265330369
|
326-1417
| 10 | 1個 | 12,708円(
13,979円
) | 1日目 | |
60
|
4582265330352
|
326-1425
| 10 | 1個 | 14,926円(
16,419円
) | 1日目 | |
200
|
4582265330376
|
325-7517
| 10 | 1個 | 11,085円(
12,194円
) | 1日目 | |
400
|
4582265330383
|
325-7525
| 10 | 1個 | 9,888円(
10,877円
) | 4日目 |
Loading...
【特長】
・ダイヤモンド砥粒を使用した研削研磨ベルトで、一般シリコンカーバイト研磨布と比べて数倍の切れ味、数十倍の寿命を誇ります。
・乾式、湿式両用です。
・特に非金属材料に対して優れた性能を発揮します。
【用途】
・セラミックス、FRP、石材、ガラス、超硬合金などの研削研磨用途に。
・金属のサビ取り、バリ取り、ペイントはく離作業に。