(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

“アストラマジックロール”

“アストラマジックロール”

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,200円
税込単価
5,720円

【特長】・ハンドサンダー用ワンタッチロールです。・作業しやすい長さにカットして...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    研磨布
  • 粒度(#):
    100
  • 形状:
    ロール形状
  • 幅(mm):
    75
  • 長さ(mm):
    15000
  • 砥粒:
    A
  • 基材:
  • JANコード:
    4989999389210
  • トラスココード:
    767-2861
  • 質量(g):
    900.0
  • 材質1:
    砥材:アランダム砥粒(A)
  • 材質2:
    基材:紙
  • 重量(g):
    900
  • 使用方法:
    手研磨

(i)ご注意

  • 水をつけての使用はできません。

型番

TAMR75-100 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TAMR75-100

10

1個

5,200( 5,720円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハンドサンダー用ワンタッチロールです。
・作業しやすい長さにカットして無駄なく経済的に使用できます。
・独自のパターンコーティングにより目詰まりを軽減し、長寿命です。
・鋼材用、木工用の両方に使用できます。
【用途】
・木部生地研磨。
・パテ研ぎ、肌あらし。
・ダイキャスト品の仕上げ、修正など。

(i)ご注意

  • 水をつけての使用はできません。

カタログ

 

TAMR75-100で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

“アストラマジックロール”の型番TAMR75-100のページです。
型番TAMR75-100に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

“アストラマジックロール”

“アストラマジックロール”

    研磨布ロールペーパー

    研磨布ロールペーパー

      3M トライザクトディスク 466LA 32mm径 100枚入り #3000

      3M トライザクトディスク 466LA 32mm径 100枚入り #3000

        フェルトロール

        フェルトロール

          マジック研磨紙"ハイピッチペーパーロール" HRタイプ

          マジック研磨紙"ハイピッチペーパーロール" HRタイプ

            ロールペーパー(36.5m巻)

            ロールペーパー(36.5m巻)

              フッキット ブルー サンディングロール

              フッキット ブルー サンディングロール

                H&H マジック式ナイロン研磨ディスク

                H&H マジック式ナイロン研磨ディスク

                  Aクロスロール A31

                  Aクロスロール A31

                    Aクロスロール

                    Aクロスロール

                      布やすり“ポップアップロールペーパー”

                      布やすり“ポップアップロールペーパー”

                        スチールウール(#0・#3・#0000)

                        スチールウール(#0・#3・#0000)

                          布ロール・ペーパー

                          布ロール・ペーパー

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 スリーエムジャパン 柳瀬 三共理化学 ベルスター研磨材工業 スリーエムジャパン H&H 理研コランダム 理研コランダム トラスコ中山 トラスコ中山 ベルスター研磨材工業
                            通常価格 5,200円 3,750円 6,244円 3,577円 5,014円 5,737円 5,301円 1,172円 3,998円 18,260円 7,420円 522円 4,265円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   2日目~   1日目~   1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            商品タイプ 研磨布 研磨布 研磨布 フェルトシート 研磨紙 研磨布 研磨紙 不織布/ナイロン 研磨布 研磨布 研磨布 不織布/ナイロン 研磨布
                            粒度(#) 100 - - - - - - - - - - - -
                            形状 ロール形状 ロール形状 - - ロール形状 ロール形状 ロール形状 - - - ロール形状 - ロール形状
                            幅(mm) 75 - - 25 75 - 75 - - - 93 140 -
                            長さ(mm) 15000 36500 - 1800 15000 36500 15000 125 36500 - 37000 270 36500

                            “アストラマジックロール”のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            シート研磨材・ロール研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました