(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:7447PRO-ND-BOX
スコッチ・ブライト(TM) 工業用パッド 7447PRO【20個入り】 S3M スコッチブライトコウギョウヨウパッド

スコッチ・ブライト(TM) 工業用パッド 7447PRO 7447PRO-ND-BOX

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,385円
税込単価
5,924円

【特長】・7447S/Bより2倍の作業スピード、20%の寿命アップを実現してい...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    不織布/ナイロン
  • 粒度(#):
    320
  • 幅(mm):
    150
  • 長さ(mm):
    230
  • 色:
    赤茶

(i)ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

型番

7447PRO-ND-BOX 解除

Loading...

7447PRO-ND-BOX の仕様・寸法情報

型番
形状
用途
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質1
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

7447PRO-ND-BOX

シート形状
サビ取り
4549395818648
114-7809
600
砥粒:酸化アルミニウム

1パック

20個入り

5,385( 5,924円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・7447S/Bより2倍の作業スピード、20%の寿命アップを実現しています
・ミシン目のないタイプです

(i)ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

カタログ

 

7447PRO-ND-BOXで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スコッチ・ブライト(TM) 工業用パッド 7447PROの型番7447PRO-ND-BOXのページです。
型番7447PRO-ND-BOXに関する仕様情報を記載しております。

スコッチ・ブライト(TM) 工業用パッド 7447PROのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
7447PRO-ND-BOX-PACK
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
形状 用途 JANコード トラスココード 質量(g) 材質1

5,385円

( 5,924円 )

20個入り

6パック -

4日目

シート形状サビ取り4549395818648114-7809600砥粒:酸化アルミニウム

シート研磨材・ロール研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました