(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

セラミック砥石“セラトン”

セラミック砥石“セラトン”

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
2,845円 ~ 3,200円
税込価格
3,130円 ~ 3,520円

【特長】・面粗度に特化したセラミック砥石です。・従来の砥石とは構造が違い、砥粒...

詳細情報を確認する

型番

未確定9件の候補があります。

Loading...

型番
粒度(#)
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
400
ブルー
4573267541709
769-8453

1個

3,200( 3,520円 )

1日目

280
ブラック
4573267541495
769-8461

1個

3,200( 3,520円 )

4日目

180
ブラウン
4573267541280
769-8470

1個

3,200( 3,520円 )

1日目

500
グリーン
4573267541778
769-8526

1個

2,845( 3,130円 )

4日目

360
ネイビー
4573267541631
769-8542

1個

3,200( 3,520円 )

1日目

250
オレンジ
4573267541426
769-8551

1個

3,200( 3,520円 )

4日目

1000
ピンク
4573267541075
769-8569

1個

3,200( 3,520円 )

1日目

1200
レッド
4573267541211
769-8577

1個

3,200( 3,520円 )

1日目

700
イエロー
4573267541846
769-8585

1個

3,200( 3,520円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・面粗度に特化したセラミック砥石です。
・従来の砥石とは構造が違い、砥粒ではなく均一性の高いアルミナ繊維を採用しているため、砥粒の脱落がなく目詰まりしません。
【用途】
・放電加工や切削加工後の表面仕上げに。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

セラミック砥石“セラトン”

セラミック砥石“セラトン”

    セラミックファイバースティック砥石 平形 粒度#800相当(青色)

    セラミックファイバースティック砥石 平形 粒度#800相当(青色)

      耐熱セラミックファイバースティック砥石 平形 粒度#120相当(紫色)

      耐熱セラミックファイバースティック砥石 平形 粒度#120相当(紫色)

        耐熱セラミックファイバースティック砥石 平形 粒度#220相当(こげ茶)

        耐熱セラミックファイバースティック砥石 平形 粒度#220相当(こげ茶)

          セラミックファイバースティック砥石 平形 粒度#600相当(黒色)

          セラミックファイバースティック砥石 平形 粒度#600相当(黒色)

            セラミックファイバースティック砥石 平形 粒度#220相当(こげ茶色)

            セラミックファイバースティック砥石 平形 粒度#220相当(こげ茶色)

              セラミックファイバースティック砥石 平形 粒度#300相当(赤茶色)

              セラミックファイバースティック砥石 平形 粒度#300相当(赤茶色)

                セラミックファイバースティック砥石 平形 粒度#1200相当(赤色)

                セラミックファイバースティック砥石 平形 粒度#1200相当(赤色)

                  セラミックファイバースティック砥石 平形 粒度#1000相当(白色)

                  セラミックファイバースティック砥石 平形 粒度#1000相当(白色)

                    フェルトスティック 100×6×5mm

                    フェルトスティック 100×6×5mm

                      セラミックファイバースティック砥石 丸棒 粒度#1200相当(赤色)

                      セラミックファイバースティック砥石 丸棒 粒度#1200相当(赤色)

                        スティック砥石 異形状

                        スティック砥石 異形状

                          白色油砥石(人白)

                          白色油砥石(人白)

                            メーカー 双和化成 ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ 柳瀬 ミスミ ミスミ スリーエー
                            通常価格 2,845円 3,916円 2,013円 3,860円 3,828円 1,089円 2,607円 2,440円 2,464円 263円 3,190円 2,762円 2,200円
                            通常出荷日 1日目~   2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   7日目   7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            商品タイプ セラミックファイバー砥石 セラミックファイバー砥石 セラミックファイバー砥石 セラミックファイバー砥石 セラミックファイバー砥石 セラミックファイバー砥石 セラミックファイバー砥石 セラミックファイバー砥石 セラミックファイバー砥石 - セラミックファイバー砥石 一般砥石 油砥石
                            厚さ(mm) 3 - - - - - - - - 5 - - -
                            幅(mm) 3 - - - - - - - - 6 - - -
                            長さ(mm) 100 - - - - - - - - 100 - - -
                            質量(g) 1.800 - - - - - - - - - - - -

                            セラミック砥石“セラトン”のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            スティック砥石・油砥石カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました