(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:YHS15063-80
金型砥石 YHS(硫黄入り)【10~20個入り】 カナガタヨウトイシ

金型砥石 YHS(硫黄入り) YHS15063-80

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,878円
税込単価
8,666円

【特長】・硫黄を含浸させた砥石です・粗仕上げ、中仕上げ用砥石です・仕上げ面が均...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    一般砥石
  • 単品/セット:
    単品
  • 色:
  • 材質1:
    原料(Sic)
  • 材質2:
    結合剤(Sio2)
  • 材質3:
    硫黄含浸

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。

型番

YHS15063-80 解除

Loading...

YHS15063-80 の仕様・寸法情報

型番
厚さ(mm)
幅(mm)
長さ(mm)
粒度(#)
JANコード
トラスココード
質量(g)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

YHS15063-80

3
6
150
80
-
-
120
10

1パック

20個入り

7,878( 8,666円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・硫黄を含浸させた砥石です
・粗仕上げ、中仕上げ用砥石です
・仕上げ面が均一に仕上がります
・湿式で使用ください
【用途】
・フライス、旋盤加工の面仕上げ
・硬い砥石なので角部の研磨
・金型用研磨砥石

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。

商品情報

製品仕様

型番商品タイプ厚さ長さ粒度(#)単品/セット
S46D-320一般砥石3mm6mm100mm320単品
S63D-120一般砥石3mm13mm150mm120単品
S63D-600一般砥石3mm13mm150mm600単品
S46D-600一般砥石3mm6mm100mm600単品
S63D-400一般砥石3mm13mm150mm400単品
S63D-800一般砥石3mm13mm150mm800単品
S63D-320一般砥石3mm13mm150mm320単品
S46D-220一般砥石3mm6mm100mm220単品
S46D-1000一般砥石3mm6mm100mm1000単品
S46D-120一般砥石3mm6mm100mm120単品
S46D-400一般砥石3mm6mm100mm400単品
S63D-220一般砥石3mm13mm150mm220単品
S63D-1000一般砥石3mm13mm150mm1000単品
S46D-800一般砥石3mm6mm100mm800単品
YHS100133-80一般砥石3mm13mm100mm80単品
YHS100133-120一般砥石3mm13mm100mm120単品
YHS100133-150一般砥石3mm13mm100mm150単品
YHS100133-180一般砥石3mm13mm100mm180単品
YHS100133-220一般砥石3mm13mm100mm220単品
YHS100133-280一般砥石3mm13mm100mm280単品
YHS100133-320一般砥石3mm13mm100mm320単品
YHS100133-400一般砥石3mm13mm100mm400単品
YHS100133-600一般砥石3mm13mm100mm600単品
YHS100133-800一般砥石3mm13mm100mm800単品
YHS100133-1000一般砥石3mm13mm100mm1000単品
YHS100133-1200一般砥石3mm13mm100mm1200単品
YHS100133-1500一般砥石3mm13mm100mm1500単品
YHS100133-2000一般砥石3mm13mm100mm2000単品
YHS100135-80一般砥石5mm13mm100mm80単品
YHS100135-120一般砥石5mm13mm100mm120単品
YHS100135-150一般砥石5mm13mm100mm150単品
YHS100135-180一般砥石5mm13mm100mm180単品
YHS100135-220一般砥石5mm13mm100mm220単品
YHS100135-280一般砥石5mm13mm100mm280単品
YHS100135-320一般砥石5mm13mm100mm320単品
YHS100135-400一般砥石5mm13mm100mm400単品
YHS100135-600一般砥石5mm13mm100mm600単品
YHS100135-800一般砥石5mm13mm100mm800単品
YHS100135-1000一般砥石5mm13mm100mm1000単品
YHS100135-1200一般砥石5mm13mm100mm1200単品
YHS100135-1500一般砥石5mm13mm100mm1500単品
YHS100135-2000一般砥石5mm13mm100mm2000単品
YHS15063-80一般砥石3mm6mm150mm80単品
YHS15063-120一般砥石3mm6mm150mm120単品
YHS15063-150一般砥石3mm6mm150mm150単品
YHS15063-180一般砥石3mm6mm150mm180単品
YHS15063-220一般砥石3mm6mm150mm220単品
YHS15063-280一般砥石3mm6mm150mm280単品
YHS15063-320一般砥石3mm6mm150mm320単品
YHS15063-400一般砥石3mm6mm150mm400単品
YHS15063-600一般砥石3mm6mm150mm600単品
YHS15063-800一般砥石3mm6mm150mm800単品
YHS15063-1000一般砥石3mm6mm150mm1000単品
YHS15063-1200一般砥石3mm6mm150mm1200単品
YHS15063-1500一般砥石3mm6mm150mm1500単品
YHS15063-2000一般砥石3mm6mm150mm2000単品
YHS150135-80一般砥石5mm13mm150mm80単品
YHS150135-120一般砥石5mm13mm150mm120単品
YHS150135-150一般砥石5mm13mm150mm150単品
YHS150135-180一般砥石5mm13mm150mm180単品
YHS150135-220一般砥石5mm13mm150mm220単品
YHS150135-280一般砥石5mm13mm150mm280単品
YHS150135-320一般砥石5mm13mm150mm320単品
YHS150135-400一般砥石5mm13mm150mm400単品
YHS150135-600一般砥石5mm13mm150mm600単品
YHS150135-800一般砥石5mm13mm150mm800単品
YHS150135-1000一般砥石5mm13mm150mm1000単品
YHS150135-1200一般砥石5mm13mm150mm1200単品
YHS150135-1500一般砥石5mm13mm150mm1500単品
YHS150135-2000一般砥石5mm13mm150mm2000単品

Loading...

YHS15063-80で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

金型砥石 YHS(硫黄入り)の型番YHS15063-80のページです。
型番YHS15063-80に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

金型砥石 YHS(硫黄入り)

金型砥石 YHS(硫黄入り)

    金型用砥石YTM

    金型用砥石YTM

      金型用砥石 YTM

      金型用砥石 YTM

        スティック砥石 平形 一般金型用/仕上タイプ 単品 WA砥粒

        スティック砥石 平形 一般金型用/仕上タイプ 単品 WA砥粒

          砥石SD

          砥石SD

            XEBECマイスターフィニッシュ ペンシルタイプ/セラミックファイバースティック砥石

            XEBECマイスターフィニッシュ ペンシルタイプ/セラミックファイバースティック砥石

              金型砥石PA

              金型砥石PA

                フェルトスティック 100×6×5mm

                フェルトスティック 100×6×5mm

                  砥石GCストーン

                  砥石GCストーン

                    砥石SL

                    砥石SL

                      オイルストーンクシ型タイプ

                      オイルストーンクシ型タイプ

                        油砥石(オイルストーン)

                        油砥石(オイルストーン)

                          セラボン

                          セラボン

                            メーカー 大和製砥所 大和製砥所 大和製砥所 ミスミ スリーエー ジーベックテクノロジー トラスコ中山 柳瀬 スリーエー スリーエー 大和製砥所 柳瀬 柳瀬
                            通常価格 4,284円 6,585円 9,984円 473円 8,856円 5,189円 6,379円 263円 6,909円 7,808円 6,058円 5,989円 2,052円
                            通常出荷日 7日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   5日目   6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            商品タイプ 一般砥石 一般砥石 一般砥石 一般砥石 一般砥石 セラミックファイバー砥石 一般砥石 - 一般砥石 一般砥石 油砥石 油砥石 セラミックファイバー砥石
                            単品/セット 単品 - - - - - - - - - - - -
                            - - - - - - - - - - - -
                            材質1 原料(Sic) - - - - - - - - - - - -
                            材質2 結合剤(Sio2) - - - - - - - - - - - -

                            金型砥石 YHS(硫黄入り)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            S46D-120
                            S46D-220
                            S46D-320
                            S46D-400
                            S46D-600
                            YHS15063-800
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?厚さ
                            (mm)

                            (mm)
                            長さ
                            (mm)
                            粒度(#) JANコード トラスココード 質量(g)

                            7,404円

                            ( 8,144円 )

                            20個入り

                            1パック あり

                            8日目

                            10361001204538709001289416-779180

                            7,404円

                            ( 8,144円 )

                            20個入り

                            1パック あり

                            8日目

                            10361002204538709001296416-780580

                            7,848円

                            ( 8,633円 )

                            20個入り

                            1パック あり

                            8日目

                            10361003204538709001302416-781380

                            8,232円

                            ( 9,055円 )

                            20個入り

                            1パック あり

                            7日目

                            10361004004538709001319416-782180

                            8,818円

                            ( 9,700円 )

                            20個入り

                            1パック あり

                            8日目

                            10361006004538709001326416-783080

                            10,616円

                            ( 11,678円 )

                            20個入り

                            1パック あり

                            8日目

                            1036150800--120

                            スティック砥石・油砥石カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました