(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:F403T
油砥石【1~10個入り】 スティックトイシ

油砥石 F403T

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
7,021円
税込単価
7,723円

【特長】・強靭な材質のA砥粒を主原料として作られています。・スティックタイプな...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    油砥石
  • 長さ(mm):
    100
  • 砥粒:
    A

Loading...

F403T の仕様・寸法情報

型番
厚さ(mm)
幅(mm)
形状
重量(g)
JANコード
トラスココード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

F403T

9.5
9.5
三角
8.9
4518629000593
121-3504
10

1パック

10個入り

7,021( 7,723円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・強靭な材質のA砥粒を主原料として作られています。
・スティックタイプなので狭い場所でも使用可能です。
【用途】
・鉄や鋼など抗張力の高いもののバリ取りや取りシロの多い粗仕上げに最適。

商品情報

製品仕様

型番商品タイプ厚さ(mm)幅(mm)長さ(mm)形状RoHS対応フラグ
F403T油砥石9.59.5100三角10
F401S油砥石33100四角10
F402S油砥石6.46.4100四角10
F401T油砥石33100三角10
F402T油砥石6.46.4100三角10
F402R油砥石6.46.410010
F401R10
F404S油砥石1313100四角10
F405T油砥石1616100三角10
F404T油砥石1313100三角10
F403R油砥石9.59.510010
F404R油砥石131310010
F405S油砥石1616100四角10
F403S油砥石9.59.5100四角10
F405R油砥石161610010

F403Tで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

油砥石の型番F403Tのページです。
型番F403Tに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

油砥石

油砥石

    油砥石 強靭な材質のA砥粒が主原料

    油砥石 強靭な材質のA砥粒が主原料

      大和製砥所 油砥石

      大和製砥所 油砥石

        セラポブロック

        セラポブロック

          油砥石(オイルストーン)

          油砥石(オイルストーン)

            フェルトスティック 100×6×5mm

            フェルトスティック 100×6×5mm

              油砥石楕円

              油砥石楕円

                油砥石平形

                油砥石平形

                  インデアン砥石平形

                  インデアン砥石平形

                    油砥石人白平形

                    油砥石人白平形

                      フィニッシュストーン

                      フィニッシュストーン

                        油砥石櫛型

                        油砥石櫛型

                          油砥石丸

                          油砥石丸

                            メーカー 大和製砥所 大和製砥所 大和製砥所 TACT 柳瀬 柳瀬 中京研磨 中京研磨 中京研磨 中京研磨 ミニター 中京研磨 中京研磨
                            通常価格 672円 1,523円 1,391円 7,498円 5,502円 263円 6,701円 1,371円 2,206円 2,604円 8,248円 7,363円 1,307円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            商品タイプ 油砥石 油砥石 油砥石 ゴム砥石 油砥石 - 油砥石 油砥石 油砥石 油砥石 一般砥石 油砥石 油砥石
                            長さ(mm) 100 - - 80 - 100 100 - - - 150 - 100
                            砥粒 A - - - - - - - - - - - -

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            F402R
                            F402S
                            F402T
                            F404R
                            F404S
                            F404T
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?厚さ
                            (mm)

                            (mm)
                            形状 重量
                            (g)
                            JANコード トラスココード

                            716円

                            ( 788円 )
                            10個 あり

                            8日目

                            106.46.47.64518629000876121-3393

                            741円

                            ( 815円 )
                            10個 あり

                            8日目

                            106.46.4四角10.14518629000753121-3440

                            741円

                            ( 815円 )
                            10個 あり

                            8日目

                            106.46.4三角4.14518629000630121-3491

                            961円

                            ( 1,057円 )
                            10個 あり

                            8日目

                            10131330.54518629000791121-3415

                            854円

                            ( 939円 )
                            10個 あり

                            8日目

                            101313四角39.74518629000678121-3466

                            854円

                            ( 939円 )
                            10個 あり

                            8日目

                            101313三角17.84518629000555121-3512

                            スティック砥石・油砥石カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました