(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

極薄フレックスダイヤモンドヤスリ

極薄フレックスダイヤモンドヤスリ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
16,054円
税込価格
17,659円

【特長】・柔軟性のある基材に両面ダイヤモンドコーティングをした平ヤスリです。・...

詳細情報を確認する

  • 断面形状:
  • ヤスリ部有効長(mm):
    50
  • 全長(mm):
    180
  • コーティング長(mm):
    50(両目コーティング)

(i)ご注意

  • 作業中は必ず防じんメガネ、マスク、保護手袋など安全装備をしてください。・軽く当てる程度で使用し、目詰まりの場合はブラシでよく洗浄してください。

型番

未確定5件の候補があります。

Loading...

型番
粒度(#)
JANコード
トラスココード
質量(g)
重量(g)
形状
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1200
4989999392739
764-4949
2.000
2.0
平(幅)12.7×(厚さ)0.17
10

1個

16,054( 17,659円 )

2日目

270
4989999392746
764-4957
3.000
3
平(幅)12.7×(厚さ)0.4
10

1個

16,054( 17,659円 )

4日目

600
4989999392753
764-4965
3.800
3.8
平(幅)12.7×(厚さ)0.3
10

1個

16,054( 17,659円 )

1日目

170
4989999392760
764-4973
9.500
9.5
平(幅)12.7×(厚さ)0.6
10

1個

16,054( 17,659円 )

1日目

120
4989999392777
764-4981
9.900
9.9
平(幅)12.7×(厚さ)0.9
10

1個

16,054( 17,659円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・柔軟性のある基材に両面ダイヤモンドコーティングをした平ヤスリです。
・厚み1mm以下の極薄刃で従来のダイヤモンドヤスリでは加工できない細い溝や狭い隙間の加工が可能になります。
・ヤスリの基材はバネ鋼を使用しているため、柔軟で強度があり軽いのが特長です。
【用途】
・従来のヤスリでは加工できない細い溝や狭い隙間の研磨に。
・曲面研磨に。
・スリット部の加工に。
・干渉となる障害物がある場合の研磨。

(i)ご注意

  • 作業中は必ず防じんメガネ、マスク、保護手袋など安全装備をしてください。・軽く当てる程度で使用し、目詰まりの場合はブラシでよく洗浄してください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

極薄フレックスダイヤモンドヤスリ

極薄フレックスダイヤモンドヤスリ

    フレキシブルダイヤモンドヤスリ

    フレキシブルダイヤモンドヤスリ

      ダイヤモンドワイヤー

      ダイヤモンドワイヤー

        ダイヤモンドミニヤスリ(汎用・精密・仕上げ用)

        ダイヤモンドミニヤスリ(汎用・精密・仕上げ用)

          ダイヤモンドテーパーヤスリ(金型・粗~仕上げ用)

          ダイヤモンドテーパーヤスリ(金型・粗~仕上げ用)

            ダイヤモンドテーパーヤスリ(金型・超精密仕上げ用)

            ダイヤモンドテーパーヤスリ(金型・超精密仕上げ用)

              ショートタイプ ダイヤモンドニードルヤスリ 粒度120

              ショートタイプ ダイヤモンドニードルヤスリ 粒度120

                ダイヤモンドニードルヤスリ

                ダイヤモンドニードルヤスリ

                  180x12.7x0.8mm/ #200 ダイヤモンド鑢(極薄刃)

                  180x12.7x0.8mm/ #200 ダイヤモンド鑢(極薄刃)

                    ダイヤモンドニードルヤスリセット

                    ダイヤモンドニードルヤスリセット

                      ダイヤモンドヤスリ(汎用・精密・仕上げ用)トラスコ中山

                      ダイヤモンドヤスリ(汎用・精密・仕上げ用)トラスコ中山

                        ダイヤモンドヤスリ(鉄工用タイプ)

                        ダイヤモンドヤスリ(鉄工用タイプ)

                          ダイヤモンドウス平ヤスリ

                          ダイヤモンドウス平ヤスリ

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 PFERD エスコ PFERD トラスコ中山 トラスコ中山 ツボサン
                            通常価格 16,054円 7,892円 6,424円 5,666円 7,600円 5,799円 5,741円 5,874円 11,300円 20,710円 4,563円 2,195円 3,600円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            断面形状 - - - - - - - - - -
                            ヤスリ部有効長(mm) 50 88 70 40 50 30 45 70 - 70 - - -
                            全長(mm) 180 170 130 140 170 130 85 - - - 140 - -
                            コーティング長(mm) 50(両目コーティング) - - - - - - - - - - - -

                            極薄フレックスダイヤモンドヤスリのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ダイヤモンドヤスリカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました