【特長】・このダイヤモンド ミニヤスリはシャンクが鍛造されていますので、ハンド...
粒度(#) | 170 | JANコード | 4007220323694 |
---|---|---|---|
トラスココード | 486-6878 | 重量(g) | 24 |
セット内容 | DF3608ES254622(半丸)、DF3614ES254554(三角)、DF3617ES254523(平)、DF3619ES254592(角)、DF3621ES254653(丸) | 柄の形状 | 角 |
材質 | 工具鋼 | - | - |
【特長】
・このダイヤモンド ミニヤスリはシャンクが鍛造されていますので、ハンドルを使用する必要がありません。
・工具メーカーや部品加工メーカーの精密仕上げに適しています。
・長寿命で高精度を長く維持します。
【用途】
・焼入れ鋼、超硬、セラミック、ガラスなどの穴の内面、R面、曲線部、輪郭部の面取り、バリ取り。
この商品に近い類似品がありませんでした。
ダイヤモンドミニヤスリセットの型番DF3090SET323694のページです。
型番DF3090SET323694に関する仕様情報を記載しております。