【特長】・スリムなデザインで手の届きにくい部分の加工に適します。長寿命で高精度...
型番 |
粒度(#) |
JANコード |
トラスココード |
セット内容 | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
170
|
4007220017371
|
486-7157
|
DF4112ND016664(平)、DF4132ND016756(三角)、DF4142ND016787(角)、DF4152ND016817(半丸)、DF4162ND016848(丸)
| 1パック 5個入り | 24,283円(
26,711円
) | 1日目 | |
120
|
4007220017388
|
486-7165
|
DF4112ND016671(平)、DF4132ND016763(三角)、DF4142ND016794(角)、DF4152ND016824(半丸)、DF4162ND016855(丸)
| 1パック 5個入り | 20,710円(
22,781円
) | 1日目 | |
170
|
4007220017401
|
486-7173
|
DF4112ND016664(平)、DF4132ND016756(三角)、DF4142ND016787(角)、DF4152ND016817(半丸)、DF4162ND016848(丸)、DF4112RND016695(R角付平)、DF4122ND016725(鋭先平)、DF4172ND016879(刀刃)、DF4182ND016909(羽根刃)、DF4192ND016930(楕円)、DF4102TND016633(バレッテ)
| 1パック 11個入り | 53,437円 50,294円 ( 55,323円 ) | 1日目 | |
120
|
4007220017418
|
486-7181
|
DF4112ND016671(平)、DF4132ND016763(三角)、DF4142ND016794(角)、DF4152ND016824(半丸)、DF4162ND016855(丸)、DF4112RND016701(R角付平)、DF4122ND016732(鋭先平)、DF4172ND016886(刀刃)、DF4182ND016916(羽根刃)、DF4192ND016947(楕円)、DF4102TND016640(バレッテ)
| 1パック 11個入り | 48,563円 45,707円 ( 50,278円 ) | 1日目 |
Loading...
【特長】
・スリムなデザインで手の届きにくい部分の加工に適します。長寿命で高精度を長く維持します。
【用途】
・工具・金型などの仕上加工。その他、高硬度材の研削・研磨加工に。
型番 | 粒度 | ヤスリ部有効長 | JANコード |
---|---|---|---|
DF4205SET017371 | #170 | 70mm | 4007220017371 |
DF4211SET017401 | #170 | 70mm | 4007220017401 |
DF4211SET017418 | #120 | 70mm | 4007220017418 |
DF4205SET017388 | #120 | 70mm | 4007220017388 |